MiniCO2OL® Integrated System
Verbundkältesystem
Transkritisches CO2 Booster-System
Normal- und Tiefkühlung kombiniert
Integrierte Raumheizung und -kühlung
DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK
- Angebauter Gaskühler und integrierte Hydraulikeinheit
-
Kompakte Abmessungen für die schnelle und einfache
Installation - Vermeidung fossiler Brennstoffe zum Heizen
- Energiekosteneinsparungen von bis 35 % möglich
- Treibhausgasemmissionen bis zu 58 % senken
ANWENDUNGSBEREICHE
- Kleine bis mittelgroße Super- und Discountmärkte
- Aufstellung im Innen- oder Außenbereich
-
KÄLTEMITTEL:
R744 (CO2)
-
KÄLTELEISTUNG:
50 bis 82 kW (NK),
3 bis 9 kW (TK)
Effiziente, natürliche Kältetechnik
Die Carrier MiniCO2OL®-Baureihe mit voll integrierter Systemtechnik erzeugt und verteilt alle thermischen Energieströme der Gewerbekälte, Gebäudeheizung und -kühlung aus einer zentralen Einheit. Dank der bewährten CO2OLtec®-Anlagentechnik (transkritische CO₂ Booster-Technologie) in Kombination mit einem hoch-effizienten Wärmerückgewinnungskonzept können Marktbetreiber ihre Energiekosten bis zu 35 %* senken und gleichzeitig die CO2 äquivalenten Emissionen halbieren*.
CO2 ist ein klimaneutrales Kältemittel; es hat lediglich einen Treibhauseffekt (GWP) von „1“, kein Ozonabbaupotential (ODP) und ist nicht Gegenstand der EU F-Gase-Verordnung.
*Im Vergleich zu einem herkömmlichen R404A Kälte- und Gasheizkesselsystem
Hauptmerkmale
- CO2-Verbundkältesatz basierend auf bewährter CO2OLtec-Technologie (transkritisches CO2 Booster-Konzept) für Normal- und Tiefkühlung
- Aufstellung im Innen- oder Außenbereich
- Aufgebauter Schaltschrank mit LDS Eckelmann-Regelung
- Voll integrierte Regelung für Kälte (CO2), Heizung, Kühlung und Gebäudetechnik
- Gebäudeleittechnik regelt und überwacht Temperaturzonen, Lüftungsanlagen und Marktbeleuchtung
NK transkritisch | TK Booster | |
Verdichteranzahl: | 3 | 1 bis 2 |
Kälteleistung: | bis 82 kW | bis 9 kW |
Heizleistung: | 46 bis 80 kW
|
46 bis 80 kW |
Verdampfungstemperatur am Verbundkältesatz = -8°C für NK/ -35°C für TK; Umgebungstemperatur = +32°C
Effiziente, natürliche Kältetechnik
Die Carrier MiniCO2OL®-Baureihe mit voll integrierter Systemtechnik erzeugt und verteilt alle thermischen Energieströme der Gewerbekälte, Gebäudeheizung und -kühlung aus einer zentralen Einheit. Dank der bewährten CO2OLtec®-Anlagentechnik (transkritische CO₂ Booster-Technologie) in Kombination mit einem hoch-effizienten Wärmerückgewinnungskonzept können Marktbetreiber ihre Energiekosten bis zu 35 %* senken und gleichzeitig die CO2 äquivalenten Emissionen halbieren*.
CO2 ist ein klimaneutrales Kältemittel; es hat lediglich einen Treibhauseffekt (GWP) von „1“, kein Ozonabbaupotential (ODP) und ist nicht Gegenstand der EU F-Gase-Verordnung.
*Im Vergleich zu einem herkömmlichen R404A Kälte- und Gasheizkesselsystem
Hauptmerkmale
- CO2-Verbundkältesatz basierend auf bewährter CO2OLtec-Technologie (transkritisches CO2 Booster-Konzept) für Normal- und Tiefkühlung
- Aufstellung im Innen- oder Außenbereich
- Aufgebauter Schaltschrank mit LDS Eckelmann-Regelung
- Voll integrierte Regelung für Kälte (CO2), Heizung, Kühlung und Gebäudetechnik
- Gebäudeleittechnik regelt und überwacht Temperaturzonen, Lüftungsanlagen und Marktbeleuchtung
NK transkritisch | TK Booster | |
Verdichteranzahl: | 3 | 1 bis 2 |
Kälteleistung: | bis 82 kW | bis 9 kW |
Heizleistung: | 46 bis 80 kW
|
46 bis 80 kW |
Verdampfungstemperatur am Verbundkältesatz = -8°C für NK/ -35°C für TK; Umgebungstemperatur = +32°C