Skip to main content

Tenor®

Luftgekühlter Verflüssiger

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

  • Hocheffiziente, technologisch zukunftsweisende EC-Ventilatoren

    und -Motoren
  • Energieeinsparungen und geringerer CO2-Ausstoß dank

    EC-Technologie
  • Stufenlose Drehzahlregelung
  • Konformität zur Ökodesign-Richtlinie
  • EUROVENT-zertifiziert

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Große Supermärkte, Hypermärkte und Kühllager

  • KÄLTEMITTEL:

    R134a, R404A, R407A, R407C, R417A, R422A, R507

  • KÄLTELEISTUNG:

    106 bis 1915 kW

Die luftgekühlten Verflüssiger der Serie Tenor decken einen großen Leistungsbereich gewerblicher und industrieller Anwendungen ab. Die Tenor-Verflüssiger sind für die Außenmontage im Bereich Klima- und Kältetechnik ausgelegt. Alle Modelle sind mit vertikaler Luftführung verfügbar.

Hauptmerkmale

  • EUROVENT-zertifiziert
  • Reduzierte Aufstellfläche
  • Ein- oder zweireihige Lüfter-Anordung
  • Flüssigkeitskühler-Version verfügbar

Optionen

  • Zwei Drehzahlstufen, Drehzahlregelung oder EC-Ventilatormotoren
  • Lamellenblockschutz: Vinyl, Blygold-Beschichtung
  • Patentierter Carrier-Unterkühler
  • Mehrere Kühlkreise
  • Anschlussfertig
Ventilatoranzahl: 2 bis 20
Leistung: bis 1900 kW

Die luftgekühlten Verflüssiger der Serie Tenor decken einen großen Leistungsbereich gewerblicher und industrieller Anwendungen ab. Die Tenor-Verflüssiger sind für die Außenmontage im Bereich Klima- und Kältetechnik ausgelegt. Alle Modelle sind mit vertikaler Luftführung verfügbar.

Hauptmerkmale

  • EUROVENT-zertifiziert
  • Reduzierte Aufstellfläche
  • Ein- oder zweireihige Lüfter-Anordung
  • Flüssigkeitskühler-Version verfügbar

Optionen

  • Zwei Drehzahlstufen, Drehzahlregelung oder EC-Ventilatormotoren
  • Lamellenblockschutz: Vinyl, Blygold-Beschichtung
  • Patentierter Carrier-Unterkühler
  • Mehrere Kühlkreise
  • Anschlussfertig
Ventilatoranzahl: 2 bis 20
Leistung: bis 1900 kW
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN
KOMBINIERBAR MIT