Skip to main content

VistaDuo

Der Blickfang in Ihrer Thekenlinie

VORTEILE AUF EINEN BLICK

  • Zusätzliche Verkaufsmöglichkeiten durch die Kombination eines Selbstbedienungs- und Bedienungsbereiches in nur einer Theke
  • Höhere Flächenproduktivität
  • Hervorragender Warenüberblick dank großer, transparenter Glasflächen
  • Fokussierung auf die präsentierten Waren
  • Moderner Look mit großen Glasflächen
  • Hochwertige, einfach zu reinigende Materialien
  • SYSTEM:

    Verbundanlage

  • TEMP. BEREICH:

    0/2°C

  • KÄLTEMITTEL:

    R452, R134, R448, CO2

Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Bessere Abverkaufsmöglichkeiten durch eine Selbstbedienungs- und Bedienmöglichkeit in nur einer Theke

VistaDuo ist eine Thekeninsel, in der ein Selbstbedienungs- und ein Bedienungsbereich in einem Möbel vereint sind. Dies ermöglicht nicht nur eine bessere Flächenproduktivitiät, sondern erweitert gleichzeitig die Möglichkeiten der Verkaufsförderung eines Supermarktes. Während Sie auf die Zubereitung frischer Lebensmittel warten, bietet Ihnen der Selbstbedienungsbereich Verkaufschancen für die spontane Auswahl an “Grab & Go”-Produkten.

Standard Ausstattung

  • Bedienungsbereich und halbhoher Selbstbedienungsbereich in einem Möbel
  • Umluftkühlung
  • Glas-Seitenwände und Front-Glas im Selbstbedienungsbereich
  • Neigbare Selbstbedienungs-Auslage (10°)
  • Verfügbare Längen (mm): 1250 / 1875 / 2500 / 3750
  • Kältemittel: R452 / R134 / R448 / CO2
  • Verbundmöbel (ausschließlich)
  • Standardfarben: RAL 9005 innen / RAL 1019 außen

Zubehör

  • Seitenwände mit verspiegelten Isolierglas-Scheiben
  • LED Beleuchtung im Bedienungsbereich
  • LED Auslagenbeleuchtung
  • LED Beleuchtung an der vorderen Sockelblende
  • Produktstopper an der Auslage
  • Preisleistenhalter
  • Nachtblende
  • Stoßleisten
  • Steuerung
  • Innenaustattung in Edelstahl
  • Vielzahl an RAL Farben verfügbar
  • Verkleidungen

Abmessungen (mm)

Möbel 4 Längen 3 Auslageflächen 1 Höhen
VistaDuo 1250, 1875, 2500, 3750 540, 635, 910

Bessere Abverkaufsmöglichkeiten durch eine Selbstbedienungs- und Bedienmöglichkeit in nur einer Theke

VistaDuo ist eine Thekeninsel, in der ein Selbstbedienungs- und ein Bedienungsbereich in einem Möbel vereint sind. Dies ermöglicht nicht nur eine bessere Flächenproduktivitiät, sondern erweitert gleichzeitig die Möglichkeiten der Verkaufsförderung eines Supermarktes. Während Sie auf die Zubereitung frischer Lebensmittel warten, bietet Ihnen der Selbstbedienungsbereich Verkaufschancen für die spontane Auswahl an “Grab & Go”-Produkten.

Standard Ausstattung

  • Bedienungsbereich und halbhoher Selbstbedienungsbereich in einem Möbel
  • Umluftkühlung
  • Glas-Seitenwände und Front-Glas im Selbstbedienungsbereich
  • Neigbare Selbstbedienungs-Auslage (10°)
  • Verfügbare Längen (mm): 1250 / 1875 / 2500 / 3750
  • Kältemittel: R452 / R134 / R448 / CO2
  • Verbundmöbel (ausschließlich)
  • Standardfarben: RAL 9005 innen / RAL 1019 außen

Zubehör

  • Seitenwände mit verspiegelten Isolierglas-Scheiben
  • LED Beleuchtung im Bedienungsbereich
  • LED Auslagenbeleuchtung
  • LED Beleuchtung an der vorderen Sockelblende
  • Produktstopper an der Auslage
  • Preisleistenhalter
  • Nachtblende
  • Stoßleisten
  • Steuerung
  • Innenaustattung in Edelstahl
  • Vielzahl an RAL Farben verfügbar
  • Verkleidungen

Abmessungen (mm)

Möbel 4 Längen 3 Auslageflächen 1 Höhen
VistaDuo 1250, 1875, 2500, 3750 540, 635, 910
You May Also Like