Skip to main content

ServiGo

Hochtransparente, steckerfertige Thekeninsel

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

  • Transparente Rücken – am Seitenwände für verbesserte Warensicht
  • Hohe Flächennutzung dank unterschiedlicher Versionen
  • Einfacher Warenüberblick dank transparenter Rückwand
  • Einfacher Warenzugriff von beiden Seiten
  • Flexibilität durch unterschiedliche Längen und Anzahl von Auslageflächen
  • SYSTEM:

    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    0/2°C

  • KÄLTEMITTEL:

    Remote, R134a

Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Natürlichkeit – Die Transparenz konzentriert sich auf die Ware

Being perfectly designed for the presentation of chilled Grab & Go products, ServiGo is the answer for those customers who are looking for fresh pre-packed food and have limited time for shopping. Just grab a sandwich or a fruit juice – ServiGo is the perfect counter for quick purchases in a hypermarket, supermarket or small store. The cabinet offers an easy-to-view area for customers, with refrigerated shelving for additional food items.

Standardmerkmale

  • Gekühlte Selbstbedienungstheke für Convenience
  • 1 oder 2 gekühlte Glasauslagen (SD/ST)
  • Acryl-Seitenwände, Glas-Frontscheibe
  • Transparente Rückenwand
  • LED-Kopfbeleuchtung
  • Verfügbare Möbellänge (mm): 1250, 1875, 2500
  • Verfügbare Möbeltiefe (mm): 1260
  • Steckerfertige – (R134a, Dafoss Steuerung) und Verbund-Variante (mit Anschlussbox)
  • Standardfarben: RAL9010, RAL 9005, RAL 9006

Zubehör

  • LED-Beleuchtung unter den Auslagen
  • LED Frontbeleuchtung
  • Rechteckige Stoßleiste an Front und Seiten (20 x 20mm)
  • Runde Stoßleisten an Front und Seiten (20mm Ø)
  Modules
ServiGo
125
188
250
Gesamtauslagefläche (m2)
ServiGo SD
1.75
2.63
3.50
ServiGo ST
2.25
3.38
4.50
Temperature range (°C)
       0/+2          

Natürlichkeit – Die Transparenz konzentriert sich auf die Ware

Being perfectly designed for the presentation of chilled Grab & Go products, ServiGo is the answer for those customers who are looking for fresh pre-packed food and have limited time for shopping. Just grab a sandwich or a fruit juice – ServiGo is the perfect counter for quick purchases in a hypermarket, supermarket or small store. The cabinet offers an easy-to-view area for customers, with refrigerated shelving for additional food items.

Standardmerkmale

  • Gekühlte Selbstbedienungstheke für Convenience
  • 1 oder 2 gekühlte Glasauslagen (SD/ST)
  • Acryl-Seitenwände, Glas-Frontscheibe
  • Transparente Rückenwand
  • LED-Kopfbeleuchtung
  • Verfügbare Möbellänge (mm): 1250, 1875, 2500
  • Verfügbare Möbeltiefe (mm): 1260
  • Steckerfertige – (R134a, Dafoss Steuerung) und Verbund-Variante (mit Anschlussbox)
  • Standardfarben: RAL9010, RAL 9005, RAL 9006

Zubehör

  • LED-Beleuchtung unter den Auslagen
  • LED Frontbeleuchtung
  • Rechteckige Stoßleiste an Front und Seiten (20 x 20mm)
  • Runde Stoßleisten an Front und Seiten (20mm Ø)
  Modules
ServiGo
125
188
250
Gesamtauslagefläche (m2)
ServiGo SD
1.75
2.63
3.50
ServiGo ST
2.25
3.38
4.50
Temperature range (°C)
       0/+2          
You May Also Like