Skip to main content

Multinor Salad bar

Moderne Plug-in-Kühlinsel für Salate und Feinkost

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Durchdachtes und attraktives Design

  • Hochtransparente Elemente für perfekte Warensicht
  • Hygienisches Design für den besten Schutz der Frischware
  • Ergonomische Höhe

Für den täglichen Gebrauch optimiert

  • Robuste und widerstandsfähige Materialien
  • Einfache und flexible Aufstellung
  • Schnelle und komfortable Reinigung und Wartung
  • SYSTEM:

    Steckerfertiges Kühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    -1/1°C

  • REFRIGERANT:

    R290

  • ENERGY LABEL:

    This cabinet is not within the scope of “Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2018 supplementing Regulation (EU) 2017/1369” with regard to energy labelling of refrigerating appliances with a direct sales function.

Frische Auswahl – Moderne steckerfertige Kühlinsel zur Selbstbedienung

Die Multinor Salad bar ist eine moderne steckerfertige Kühlinselinsel, die ideal dazu geeignet ist, um eine große Auswahl von frischen Aufschnitten, Salaten und Feinkost in Ihrem Markt zu präsentieren – wodurch Sie einen großen Trend bedienen.

Die Insel ist in zwei Längen erhältlich, 1,5 Meter oder 2 Meter, sowohl als offene als auch als geschlossene Version mit Glasschiebedeckeln. Der Glasaufsatz schützt optimal die frische Ware, während das rahmenlose Glas zusammen mit transparenten Abstandshaltern für eine sehr gute Warensicht sorgt. Zusätzlich sorgt die eingebaute horizontale Smart-LED-Beleuchtung unterhalb des Aufsatzes für eine ideale Ausleuchtung und perfekte Produktpräsentation.

Die Innenausstattung mit den mitgelieferten Gastronorm-Behältern aus Edelstahl sorgen für einen hohen Hygienestandard sowie eine schnelle Reinigung durch das Filialpersonal. Die klappbare Arbeitsplatte besteht aus einem hochfesten und feuchtigkeitsbeständigen Material, das die Multinor Salad bar perfekt für den täglichen Einsatz macht und eine lange Lebensdauer sowie ein ästhetisches und hygienisches Erscheinungsbild gewährleistet

Alles in allem wird die Multinor Salad bar jeden Feinkostbereich und Food-Court in Ihrem Markt hervorheben!

Standardmerkmale

  • Erhältlich als offene & geschlossene Version in zwei verschiedenen Längen (1,5 m & 2 m)
  • Geschlossene Version mit Glasschiebedeckel
  • Glasaufsatz mit rahmenlosem Glas & transparenten Abstandhaltern
  • Horizontale Smart-LED-Beleuchtung
  • Hochfeste & feuchtigkeitsbeständige Arbeitsplatte, rundum, beidseitig klappbar
  • Herausnehmbare Gastronorm-Behälter & Innenausstattung aus Edelstahl
  • Rollen mit Bremsen
  • Energiesparender Kondensatorlüfter
  • Natürliches Kältemittel R290 (Propan)

Zubehör

  • Trockenauslagenfach für die Frontseiten

Abmessungen (mm)

Cabinet Width Depth Height
S 1550 2110 1185 1405
S 2050 2610 1185 1405
S 1550 G 2110 1185 1405
S 2050 G 2610 1185 1405

Frische Auswahl – Moderne steckerfertige Kühlinsel zur Selbstbedienung

Die Multinor Salad bar ist eine moderne steckerfertige Kühlinselinsel, die ideal dazu geeignet ist, um eine große Auswahl von frischen Aufschnitten, Salaten und Feinkost in Ihrem Markt zu präsentieren – wodurch Sie einen großen Trend bedienen.

Die Insel ist in zwei Längen erhältlich, 1,5 Meter oder 2 Meter, sowohl als offene als auch als geschlossene Version mit Glasschiebedeckeln. Der Glasaufsatz schützt optimal die frische Ware, während das rahmenlose Glas zusammen mit transparenten Abstandshaltern für eine sehr gute Warensicht sorgt. Zusätzlich sorgt die eingebaute horizontale Smart-LED-Beleuchtung unterhalb des Aufsatzes für eine ideale Ausleuchtung und perfekte Produktpräsentation.

Die Innenausstattung mit den mitgelieferten Gastronorm-Behältern aus Edelstahl sorgen für einen hohen Hygienestandard sowie eine schnelle Reinigung durch das Filialpersonal. Die klappbare Arbeitsplatte besteht aus einem hochfesten und feuchtigkeitsbeständigen Material, das die Multinor Salad bar perfekt für den täglichen Einsatz macht und eine lange Lebensdauer sowie ein ästhetisches und hygienisches Erscheinungsbild gewährleistet

Alles in allem wird die Multinor Salad bar jeden Feinkostbereich und Food-Court in Ihrem Markt hervorheben!

Standardmerkmale

  • Erhältlich als offene & geschlossene Version in zwei verschiedenen Längen (1,5 m & 2 m)
  • Geschlossene Version mit Glasschiebedeckel
  • Glasaufsatz mit rahmenlosem Glas & transparenten Abstandhaltern
  • Horizontale Smart-LED-Beleuchtung
  • Hochfeste & feuchtigkeitsbeständige Arbeitsplatte, rundum, beidseitig klappbar
  • Herausnehmbare Gastronorm-Behälter & Innenausstattung aus Edelstahl
  • Rollen mit Bremsen
  • Energiesparender Kondensatorlüfter
  • Natürliches Kältemittel R290 (Propan)

Zubehör

  • Trockenauslagenfach für die Frontseiten

Abmessungen (mm)

Cabinet Width Depth Height
S 1550 2110 1185 1405
S 2050 2610 1185 1405
S 1550 G 2110 1185 1405
S 2050 G 2610 1185 1405