Skip to main content

E6 Monaxis® R

Neues Container-Kühlregal für Super- und Hypermärkte

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Herausragende Produktivität

  • Schnelles und einfaches Beladen
  • Großes Fassungsvermögen
  • Optimale Flächennutzung

Gesteigerte Energieeffizienz

  • Modernes Air-Management mit Doppelluftschleier
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Energieeffiziente EC-Ventilatorens
  • Optionale LED-Beleuchtung

Wartungsfreundlich

  • Nummerierte Stellschienen für ein schnelles und flexibles Einhängen und Versetzen der Auslagen
  • Hygienisches Design für einfachste Reinigung
  • SYSTEM:

    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    0/2°C, 2/4 °C

  • KÄLTEMITTEL:

    R744 (CO2), R134a, R404A

Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

So effizient wie ein modernes Kühlregal nur sein kann

Dank der optimal abgestimmten Temperaturverteilung und der reduzierten Leistungsaufnahme schafft das neue Maress-R den Durchbruch in der Klasse der Container-Kühlregale.

Der Einsatz intelligenter, zum Patent angemeldeter Technologie führt das moderne Container-Kühlregal von Carrier in den Effizienzbereich bodenisolierter Kühlregale. In Rollcontainern oder auf Euro-Paletten präsentierte Ware bleibt mit Maress-R immer im optimalen Temperaturbereich. Im Vergleich zur bisherigen Generation der Container-Kühlregale reduziert die neue Carrier-Klasse Kältebedarf und Energieverbrauch auf beeindruckende Weise.

Standardmerkmale

  • Niedrige Hebefront für einfaches Bestücken
  • Modernes Air-Management mit Doppelluftschleier
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • Verschiedene Lichtfarben verfügbar (LED oder Leuchtstofflampen)
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Nummerierte Stellschienen
  • Transparente Ventilatorabdeckung

Zubehör

  • Nachtrollos zur Senkung des Energieverbrauchs
  • LED-Beleuchtung
  • Variable Innenausstattung
  • CO2-Verdampfer

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (2 040, 2 220)
  • 3 Längen (2 500, 2 800, 3 750)
  • 1 Tiefe (1 155)

So effizient wie ein modernes Kühlregal nur sein kann

Dank der optimal abgestimmten Temperaturverteilung und der reduzierten Leistungsaufnahme schafft das neue Maress-R den Durchbruch in der Klasse der Container-Kühlregale.

Der Einsatz intelligenter, zum Patent angemeldeter Technologie führt das moderne Container-Kühlregal von Carrier in den Effizienzbereich bodenisolierter Kühlregale. In Rollcontainern oder auf Euro-Paletten präsentierte Ware bleibt mit Maress-R immer im optimalen Temperaturbereich. Im Vergleich zur bisherigen Generation der Container-Kühlregale reduziert die neue Carrier-Klasse Kältebedarf und Energieverbrauch auf beeindruckende Weise.

Standardmerkmale

  • Niedrige Hebefront für einfaches Bestücken
  • Modernes Air-Management mit Doppelluftschleier
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • Verschiedene Lichtfarben verfügbar (LED oder Leuchtstofflampen)
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Nummerierte Stellschienen
  • Transparente Ventilatorabdeckung

Zubehör

  • Nachtrollos zur Senkung des Energieverbrauchs
  • LED-Beleuchtung
  • Variable Innenausstattung
  • CO2-Verdampfer

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (2 040, 2 220)
  • 3 Längen (2 500, 2 800, 3 750)
  • 1 Tiefe (1 155)
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kombinierbar mit