Velando® Quick Loader E6
Lepší uspořádání zboží odshora dolů
NEPŘEHLÉDNUTELNÉ VÝHODY
Snadnější nakupování
- Čistý design bez rušivých prvků
- Snadné rozdělení zboží do skupin
- Velká prosklená plocha umožňující přehled obsahu obou částí vitríny
- Snadný přístup ke zboží přes horní dveře
- Celoprosklené panoramatické bočnice
Výrazně nižší náklady na energii
- Nový vysoce účinný rám s integrovaným osvětlením LED
- Standardní vyšší odpařovací teplota E6
- Vyhřívání rámu řízené dle rosného bodu (volitelné)
Zjednodušení údržby
- Design chránící před vznikem námrazy
- Rychlé doplňování zboží do spodního výsuvného koše
- Číslované úchyty konzolí pro rychlé a snadné nastavení výšky polic
- Systém odtávání horkými parami D2D
-
SYSTÉM:
V provedení remote
-
TEPL. ROZSAH:
-18/-20°C až
-22/-24°C -
CHLADIVO:
R744 (CO2), R404A
-
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK:
Objevte vitrínu plnou výhod
Nová vertikální mrazicí vitrína Velando® Quick Loader nabízí všechny potřebné funkce v dokonalém souladu pro optimální nakupování. Pokročilé integrované osvětlení LED a široká prosklená plocha umožňují atraktivní prezentaci několika druhů produktů. Prémiové produkty lze umístit do horních polic a běžné produkty do spodního koše. Ergonomický design dále umožňuje snadné doplňování zboží personálem obchodu a funkce, jako je jedinečný systém dvojitých dveří a propracovaná regulace vzduchu, zajišťují dokonalou rovnováhu výkonu a účinnosti.
Standardní funkce
- Standardní provedení skříně E6 s velkými prosklenými plochami
- Jedinečný design s dvojitými dveřmi
- Dvě vizuálně oddělené části pro zboží
- Nezamlžující se skla s ergonomickými rukojeťmi
- Koš na běžné zboží s teleskopickým vysouvacím mechanismem
- Vysoce efektivní rám (HEF – High Efficiency Frame) s integrovaným osvětlením LED
- Design chránící před vznikem námrazy
- Standardní vyšší odpařovací teplota E6
- Úsporné EC ventilátory
- Číslované úchyty konzolí s 25mm rozestupem polic
- Velká úložná kapacita
- Široká škála barev interiéru i exteriéru
Příslušenství
- Vyhřívání rámu řízené dle rosného bodu
- Rozmanité příslušenství pro větší flexibilitu
- Výparník CO2
- Systém odtávání horkými parami D2D
- Elektronické expanzní ventily
- Elektronický regulátor chlazení UA 400
Rozměry (mm)
- 2 výšky (2 040, 2 220)
- 4 délky (1 560, 2 350, 3 130, 3 900)
- 2 čelní moduly (CE 1905, CE 2345)
- 1 hloubka (955)
Objevte vitrínu plnou výhod
Nová vertikální mrazicí vitrína Velando® Quick Loader nabízí všechny potřebné funkce v dokonalém souladu pro optimální nakupování. Pokročilé integrované osvětlení LED a široká prosklená plocha umožňují atraktivní prezentaci několika druhů produktů. Prémiové produkty lze umístit do horních polic a běžné produkty do spodního koše. Ergonomický design dále umožňuje snadné doplňování zboží personálem obchodu a funkce, jako je jedinečný systém dvojitých dveří a propracovaná regulace vzduchu, zajišťují dokonalou rovnováhu výkonu a účinnosti.
Standardní funkce
- Standardní provedení skříně E6 s velkými prosklenými plochami
- Jedinečný design s dvojitými dveřmi
- Dvě vizuálně oddělené části pro zboží
- Nezamlžující se skla s ergonomickými rukojeťmi
- Koš na běžné zboží s teleskopickým vysouvacím mechanismem
- Vysoce efektivní rám (HEF – High Efficiency Frame) s integrovaným osvětlením LED
- Design chránící před vznikem námrazy
- Standardní vyšší odpařovací teplota E6
- Úsporné EC ventilátory
- Číslované úchyty konzolí s 25mm rozestupem polic
- Velká úložná kapacita
- Široká škála barev interiéru i exteriéru
Příslušenství
- Vyhřívání rámu řízené dle rosného bodu
- Rozmanité příslušenství pro větší flexibilitu
- Výparník CO2
- Systém odtávání horkými parami D2D
- Elektronické expanzní ventily
- Elektronický regulátor chlazení UA 400
Rozměry (mm)
- 2 výšky (2 040, 2 220)
- 4 délky (1 560, 2 350, 3 130, 3 900)
- 2 čelní moduly (CE 1905, CE 2345)
- 1 hloubka (955)