Přeskočit na hlavní obsah

E6 Methos GD

Nový chladicí regál se skleněnými dveřmi pro supermarkety a malé prodejny

NEPŘEHLÉDNUTELNÉ VÝHODY

Rozšířené možnosti prezentace a produktivní využití podlahové plochy

  • Průhledné dveře s antireflexním povlakem
  • Funkční design pro lepší využití prostoru
  • Nízké přední čelo
  • Velký vnitřní prostor a přístupové plochy
  • K dispozici zvlášť úzká verze s malými nároky na podlahovou plochu

Zvýšená ochrana potravin s nižšími náklady na energii

  • Izolované, plně prosklené dveře
  • Menší počet cyklů odtávání
  • Snížené nároky na chlazení
  • Vyšší odpařovací teplota
  • SYSTÉM:

    Remote

  • TEPL. ROZSAH:

    -2/0°C, -1/1°C,

    0/2°C, 2/4°C,

  • CHLADIVO:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

  • ENERGETICKÝ ŠTÍTEK:

    Ecodesign-Energy-Label-C-left
Některé vlastnosti nemusí být součástí standardní výbavy.

Vynikající využití podlahové plochy a rozšířené možnosti nabízení zboží s novým nábytkem Methos se skleněnými dveřmi.

Díky celé řadě technologických vylepšení představuje nová řada chladicího nábytku Methos Glass Door nový standard vystavování zboží a využití podlahové plochy při současném snížení nákladů po dobu životnosti. Užijte si zcela transparentní pohled na zboží i přes skleněné dveře. Zatraktivněte vaše zboží pomocí flexibilního nastavení polic!

Standardní vlastnosti

  • Nábytek s výparníkem s nádrží
  • Nízké přední čelo
  • Vyšší odpařovací teplota
  • Rozsáhlé prosklení zadní stěny
  • Nová řešení pro úsporu energie
  • Izolované, plně prosklené dveře
  • Ergonomické kliky dveří ve tvaru písmene C
  • K dispozici nejrůznější barvy osvětlení
  • Rozteč polic 25 mm
  • Široká nabídka barev interiéru a exteriéru
  • Teplotní chování M0 nebo M1 dle normy EN 23953

Příslušenství

  • Zesílený nárazník
  • Průhledné dveře s funkcí plynulého zavírání
  • Antireflexní povlak dveří
  • Flexibilní uspořádání výstavních polic
  • Nejrůznější příslušenství pro větší flexibilitu
  • Energeticky účinné ventilátory EC
  • Osvětlení nábytku diodami LED
  • Výparník CO2

Rozměry (mm)

  • 2 výšky (2040, 2220)
  • 6 délek (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 hloubky (755, 855, 1055)
*Všechny délky nejsou k dispozici pro všechny hloubky.

Vynikající využití podlahové plochy a rozšířené možnosti nabízení zboží s novým nábytkem Methos se skleněnými dveřmi.

Díky celé řadě technologických vylepšení představuje nová řada chladicího nábytku Methos Glass Door nový standard vystavování zboží a využití podlahové plochy při současném snížení nákladů po dobu životnosti. Užijte si zcela transparentní pohled na zboží i přes skleněné dveře. Zatraktivněte vaše zboží pomocí flexibilního nastavení polic!

Standardní vlastnosti

  • Nábytek s výparníkem s nádrží
  • Nízké přední čelo
  • Vyšší odpařovací teplota
  • Rozsáhlé prosklení zadní stěny
  • Nová řešení pro úsporu energie
  • Izolované, plně prosklené dveře
  • Ergonomické kliky dveří ve tvaru písmene C
  • K dispozici nejrůznější barvy osvětlení
  • Rozteč polic 25 mm
  • Široká nabídka barev interiéru a exteriéru
  • Teplotní chování M0 nebo M1 dle normy EN 23953

Příslušenství

  • Zesílený nárazník
  • Průhledné dveře s funkcí plynulého zavírání
  • Antireflexní povlak dveří
  • Flexibilní uspořádání výstavních polic
  • Nejrůznější příslušenství pro větší flexibilitu
  • Energeticky účinné ventilátory EC
  • Osvětlení nábytku diodami LED
  • Výparník CO2

Rozměry (mm)

  • 2 výšky (2040, 2220)
  • 6 délek (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 hloubky (755, 855, 1055)
*Všechny délky nejsou k dispozici pro všechny hloubky.
You might also like
Dobře funguje s