Přeskočit na hlavní obsah

E6 Maress® GD

Nová chladicí vitrína se skleněnými dveřmi pro špičkové diskontní prodejny

NEPŘEHLÉDNUTELNÉ VÝHODY

Odolnost v náročných podmínkách

  • Robustní design

Lepší ochrana potravin a nižší energetické náklady

  • Celoskleněné dveře s antireflexní úpravou
  • Méně cyklů odtávání
  • Vyšší odpařovací teplota
  • Menší zatížení chlazení
  • Úsporné EC ventilátory

Zjednodušení údržby

  • Číslované tvarové konzoly pro rychlé a pružné nastavení polic
  • Hygienický a snadno čistitelný design
  • SYSTÉM:

    V provedení remote

  • TEPL. ROZSAH:

    -2/0°C, -1/1°C, 0/2°C

  • CHLADIVO:

    R744 (CO2), R134a, R404A

Některé vlastnosti nemusí být součástí standardní výbavy.

Díky regálu Maress GD s izolovanými skleněnými dveřmi, vyšší odpařovací teplotou a dvoustupňovými EC ventilátory rychle pochopíte, kudy vede cesta k vyšší účinnosti.

V diskontních prodejnách je energie pouhým prostředkem k dosažení výsledku. Chlazení, osvětlení ani vytápění se v nich koneckonců neprodává. Z ekonomických a zejména ekologických důvodů tedy musí maloobchodní prodejny udržovat energetickou spotřebu na minimální úrovni.

Rozhodnete-li se do diskontní prodejny nainstalovat novou generaci chladicích regálů společnosti Carrier s názvem Maress, může taková prodejna fungovat ziskově, a přesto ekologicky. Zároveň také projeví zodpovědnost vůči životnímu prostředí. Tato vitrína nabízí celkový balíček úsporných opatření. Jeho klíčovými body jsou vyšší odpařovací teplota, optimalizované řízení proudění vzduchu, úsporné osvětlení, EC ventilátory a izolované dvojité skleněné dveře.

Regál Maress GD byl navržen speciálně pro diskontní prodejny. Ideálně se hodí pro prezentaci masných produktů a mleté maso udržuje déle v čerstvém stavu. Regál Maress GD umožňuje vystavovat vynikající produkty v nejlepším světle.

Standardní vlastnosti

  • Robustní design
  • Ultranízká přední rampa
  • Izolované dvojité skleněné dveře s jemným dovíráním
  • Ergonomická dveřní madla
  • Vyšší odpařovací teplota
  • Úsporné EC ventilátory
  • K dispozici různé barvy osvětlení
  • 25mm mezery mezi policemi
  • Široká škála barev interiéru i exteriéru
  • Číslované tvarové konzoly
  • Průhledný kryt ventilátoru

Příslušenství

  • Nenápadné celoskleněné dveře s antireflexní úpravou
  • Osvětlení regálu LED
  • Rozmanité vnitřní vybavení
  • Výparník CO2

Rozměry (mm)

  • 2 výšky (2 040, 2 220)
  • 4 délky (1 250, 1 875, 2 500, 3 750)
  • 1 hloubka (1 155)

Díky regálu Maress GD s izolovanými skleněnými dveřmi, vyšší odpařovací teplotou a dvoustupňovými EC ventilátory rychle pochopíte, kudy vede cesta k vyšší účinnosti.

V diskontních prodejnách je energie pouhým prostředkem k dosažení výsledku. Chlazení, osvětlení ani vytápění se v nich koneckonců neprodává. Z ekonomických a zejména ekologických důvodů tedy musí maloobchodní prodejny udržovat energetickou spotřebu na minimální úrovni.

Rozhodnete-li se do diskontní prodejny nainstalovat novou generaci chladicích regálů společnosti Carrier s názvem Maress, může taková prodejna fungovat ziskově, a přesto ekologicky. Zároveň také projeví zodpovědnost vůči životnímu prostředí. Tato vitrína nabízí celkový balíček úsporných opatření. Jeho klíčovými body jsou vyšší odpařovací teplota, optimalizované řízení proudění vzduchu, úsporné osvětlení, EC ventilátory a izolované dvojité skleněné dveře.

Regál Maress GD byl navržen speciálně pro diskontní prodejny. Ideálně se hodí pro prezentaci masných produktů a mleté maso udržuje déle v čerstvém stavu. Regál Maress GD umožňuje vystavovat vynikající produkty v nejlepším světle.

Standardní vlastnosti

  • Robustní design
  • Ultranízká přední rampa
  • Izolované dvojité skleněné dveře s jemným dovíráním
  • Ergonomická dveřní madla
  • Vyšší odpařovací teplota
  • Úsporné EC ventilátory
  • K dispozici různé barvy osvětlení
  • 25mm mezery mezi policemi
  • Široká škála barev interiéru i exteriéru
  • Číslované tvarové konzoly
  • Průhledný kryt ventilátoru

Příslušenství

  • Nenápadné celoskleněné dveře s antireflexní úpravou
  • Osvětlení regálu LED
  • Rozmanité vnitřní vybavení
  • Výparník CO2

Rozměry (mm)

  • 2 výšky (2 040, 2 220)
  • 4 délky (1 250, 1 875, 2 500, 3 750)
  • 1 hloubka (1 155)
You Might Also Like