Přeskočit na hlavní obsah

E6 Maress®

Nová chladicí vitrína pro špičkové diskontní prodejny

Nepřehlédnutelné výhody

Odolnost v náročných podmínkách

  • Robustní design
  • Kapacita pro větší objem zboží

Zvýšení energetické účinnosti

  • Pokročilé řízení proudění vzduchu s dvojitou vzduchovou clonou
  • Vyšší odpařovací teplota
  • Úsporné EC ventilátory
  • Volitelné osvětlení LED

Zjednodušení údržby

  • Číslované úchyty konzolí pro rychlé a snadné nastavení výšky polic
  • Hygienický a snadno čistitelný design
  • SYSTÉM:

    V provedení remote

  • TEPL. ROZSAH:

    0/2°C, 2/4°C

  • CHLADIVO:

    R744 (CO2), R134a, R404A

Některé vlastnosti nemusí být součástí standardní výbavy.

Bezpočet výhod včetně lepší výkonnosti a atraktivní prezentace zboží si opatříte v jediném propracovaném energeticky úsporném balení.

V diskontních prodejnách je energie pouhým prostředkem k dosažení výsledku. Chlazení, osvětlení ani vytápění se v nich koneckonců neprodává. Z ekonomických a zejména ekologických důvodů tedy musí maloobchodní prodejny udržovat energetickou spotřebu na minimální úrovni.

Rozhodnete-li se do diskontní prodejny nainstalovat novou generaci chladicích regálů společnosti Carrier s názvem Maress, může taková prodejna fungovat ziskově, a přesto ekologicky. Zároveň také projeví zodpovědnost vůči životnímu prostředí.

Tato vitrína nabízí celkový balíček úsporných opatření. Jeho klíčovými prvky jsou vyšší odpařovací teplota, optimalizované řízení proudění vzduchu, úsporné osvětlení, EC ventilátory a volitelné automatické noční rolety.

Za aktivního provozu zvyšuje výkonnost chlazení dvojitá vzduchová clona spolu se speciálními chladicími kanály ve spodní části výstavní plochy.

Regál Maress v provedení remote byl navržen speciálně pro diskontní prodejny a jako takový snižuje potřeby chlazení až o 17 % a spotřebu energie až o 21 %. Regál Maress umožňuje prezentaci široké škály čerstvých potravinových produktů tím nejekologičtějším a nejatraktivnějším způsobem.

Klíčové vlastnosti

  • Robustní design
  • Velmi nízká přední rampa
  • Dvojitá vzduchová clona
  • Vyšší odpařovací teplota
  • Úsporné EC ventilátory
  • K dispozici různé barvy osvětlení
  • Nastavitelná výška polic po 25 mm
  • Široká škála barev interiéru i exteriéru
  • Číslované úchyty konzolí pro snadné nastavení výšky polic
  • Děrovaný kryt ventilátoru

Příslušenství

  • Noční rolety pro nižší spotřebu energie
  • Osvětlení regálu LED
  • Rozmanité vnitřní vybavení
  • Výparník CO2

Dimensions (mm)

  • 2 výšky (2 040, 2 220)
  • 4 délky (1 250, 1 875, 2 500, 3 750)
  • 1 hloubka (1 155)

Bezpočet výhod včetně lepší výkonnosti a atraktivní prezentace zboží si opatříte v jediném propracovaném energeticky úsporném balení.

V diskontních prodejnách je energie pouhým prostředkem k dosažení výsledku. Chlazení, osvětlení ani vytápění se v nich koneckonců neprodává. Z ekonomických a zejména ekologických důvodů tedy musí maloobchodní prodejny udržovat energetickou spotřebu na minimální úrovni.

Rozhodnete-li se do diskontní prodejny nainstalovat novou generaci chladicích regálů společnosti Carrier s názvem Maress, může taková prodejna fungovat ziskově, a přesto ekologicky. Zároveň také projeví zodpovědnost vůči životnímu prostředí.

Tato vitrína nabízí celkový balíček úsporných opatření. Jeho klíčovými prvky jsou vyšší odpařovací teplota, optimalizované řízení proudění vzduchu, úsporné osvětlení, EC ventilátory a volitelné automatické noční rolety.

Za aktivního provozu zvyšuje výkonnost chlazení dvojitá vzduchová clona spolu se speciálními chladicími kanály ve spodní části výstavní plochy.

Regál Maress v provedení remote byl navržen speciálně pro diskontní prodejny a jako takový snižuje potřeby chlazení až o 17 % a spotřebu energie až o 21 %. Regál Maress umožňuje prezentaci široké škály čerstvých potravinových produktů tím nejekologičtějším a nejatraktivnějším způsobem.

Klíčové vlastnosti

  • Robustní design
  • Velmi nízká přední rampa
  • Dvojitá vzduchová clona
  • Vyšší odpařovací teplota
  • Úsporné EC ventilátory
  • K dispozici různé barvy osvětlení
  • Nastavitelná výška polic po 25 mm
  • Široká škála barev interiéru i exteriéru
  • Číslované úchyty konzolí pro snadné nastavení výšky polic
  • Děrovaný kryt ventilátoru

Příslušenství

  • Noční rolety pro nižší spotřebu energie
  • Osvětlení regálu LED
  • Rozmanité vnitřní vybavení
  • Výparník CO2

Dimensions (mm)

  • 2 výšky (2 040, 2 220)
  • 4 délky (1 250, 1 875, 2 500, 3 750)
  • 1 hloubka (1 155)
You Might Also Like
Dobře funguje s