Přeskočit na hlavní obsah

Ares

Jednoduše luxusní obslužný pult

NEPŘEHLÉDNUTELNÉ VÝHODY

Pro podporu prodeje

  • Tradiční nástavba s prostorem pro impulzivní prodej
  • Horizontální nebo nakloněné provedení
  • Integrované osvětlení

Optimalizovaná spotřeba energie a výkon

  • Energeticky účinné EC ventilátory

Snadný přístup

  • Vyklápěcí přední sklo

Zjednodušení údržby

  • Vysoce kvalitní, snadno čistitelné materiály
  • SYSTÉM:

    V provedení remote

  • TEPL. ROZSAH:

    0/2 °C, 2/4 °C,
    4/6 °C

  • CHLADIVO:

    R404

Některé vlastnosti nemusí být součástí standardní výbavy.

Ještě nikdy nepůsobila jednoduchost tak sofistikovaně.

Krása pultu Ares spočívá v jeho jednoduchosti – přesto nabízí veškeré vlastnosti i výkon nezbytné pro každodenní používání obslužného pultu. Vyznačuje se ergonomickým, uhlazeným designem v inovativním stylu. Ideální volbou pro luxusní a zároveň snadné nakupování je také díky široké škále příslušenství.

Standardní vlastnosti

  • Chladicí obslužný nábytek s cirkulací vzduchu zajišťovanou ventilátorem
  • Nástavba s předními podpěrami
  • Jednou zakřivené vyklápěcí sklo
  • Pevná skleněná horní rampa
  • Osvětlení v jedné řadě pomocí fluorescenční zářivky T8
  • Chrániče zářivky
  • Odmlžování pomocí ventilátoru
  • Odmlžování předního skla
  • Kostra vyplněná pěnou s vnitřními součástmi z nerezové oceli
  • Výstavní plochy a nasávací mřížka z nerezové oceli s kartáčovanou povrchovou úpravou
  • Zadní panel z leštěné nerezové oceli se zrcadlovým efektem
  • Zadní police z embosované nerezové oceli s ergonomickým plastickým profilem
  • Cívka výparníku s lopatkami s ochranou lakováním kataforézou, odtávání mimo cyklus
  • Úsporné ventilátory, výstup vzduchu skrz voštinovou strukturu
  • Solární digitální teploměr
  • Svorkovnice pro elektrické kontakty
  • 1 výstavní plocha (900 mm)
  • 1 výška základny (600 mm)
  • Výparník R404A

Příslušenství

  • Oddělovací přepážky pro produkty
  • Cenová lišta
  • Krájecí deska, pouzdro na nože, plocha pro váhy/kráječ
  • Nábytek se sloupy
  • Elektrické topné těleso k odtávání
  • Svorkovnice na lištu pro jinou řídicí jednotku

Dimensions (mm)

  • 4 délky (1250, 1880, 2500, 3750) 
  • Rohy (EC/IC45, EC/IC90)
  • 1 výstavní plocha (900)
  • 1 výška (H)
  • S ventilací
Ares
125
188
250
375
EC45
EC90
IC45
IC90
Ares 90H A
1.13
1.69
2.25
3.38
1.04
1.70
1.16
2.32

Ještě nikdy nepůsobila jednoduchost tak sofistikovaně.

Krása pultu Ares spočívá v jeho jednoduchosti – přesto nabízí veškeré vlastnosti i výkon nezbytné pro každodenní používání obslužného pultu. Vyznačuje se ergonomickým, uhlazeným designem v inovativním stylu. Ideální volbou pro luxusní a zároveň snadné nakupování je také díky široké škále příslušenství.

Standardní vlastnosti

  • Chladicí obslužný nábytek s cirkulací vzduchu zajišťovanou ventilátorem
  • Nástavba s předními podpěrami
  • Jednou zakřivené vyklápěcí sklo
  • Pevná skleněná horní rampa
  • Osvětlení v jedné řadě pomocí fluorescenční zářivky T8
  • Chrániče zářivky
  • Odmlžování pomocí ventilátoru
  • Odmlžování předního skla
  • Kostra vyplněná pěnou s vnitřními součástmi z nerezové oceli
  • Výstavní plochy a nasávací mřížka z nerezové oceli s kartáčovanou povrchovou úpravou
  • Zadní panel z leštěné nerezové oceli se zrcadlovým efektem
  • Zadní police z embosované nerezové oceli s ergonomickým plastickým profilem
  • Cívka výparníku s lopatkami s ochranou lakováním kataforézou, odtávání mimo cyklus
  • Úsporné ventilátory, výstup vzduchu skrz voštinovou strukturu
  • Solární digitální teploměr
  • Svorkovnice pro elektrické kontakty
  • 1 výstavní plocha (900 mm)
  • 1 výška základny (600 mm)
  • Výparník R404A

Příslušenství

  • Oddělovací přepážky pro produkty
  • Cenová lišta
  • Krájecí deska, pouzdro na nože, plocha pro váhy/kráječ
  • Nábytek se sloupy
  • Elektrické topné těleso k odtávání
  • Svorkovnice na lištu pro jinou řídicí jednotku

Dimensions (mm)

  • 4 délky (1250, 1880, 2500, 3750) 
  • Rohy (EC/IC45, EC/IC90)
  • 1 výstavní plocha (900)
  • 1 výška (H)
  • S ventilací
Ares
125
188
250
375
EC45
EC90
IC45
IC90
Ares 90H A
1.13
1.69
2.25
3.38
1.04
1.70
1.16
2.32
Mohl by se vám také líbit
Dobře funguje s