Přeskočit na hlavní obsah

Danaos® TT Rounded Corner (RC)

Obslužný pult s vynikající průhledností a viditelností výrobků

Výhody

  • Atraktivní vzhled výrobku s poutavým účinkem pro zákazníky
  • Stylový design
  • Perfektně zaoblené tvary
  • Snadno přizpůsobivý rovným jednotkám Danaos TT
  • Systém:

    Plug-in (s integrovaným agregátem);
    Remote (pro připojení na centrální chlazení)

  • TEPL. ROZSAH:

    0/2°C, 2/4°C,

    4/6°C

  • Chladiva:

    R134, R404,

    teplonosná látka,

    R744 (CO2), (Plug-in: R404)

Tyto teplotní rozsahy jsou uvedeny obecně pro chladicí nábytek. Další informace naleznete v technické příručce, kde naleznete správné teplotní rozsahy pro různé verze pultů.

Stylový a módní rohový pult Danaos TT se zaoblenou hranou. Tento zaoblený tvar a celková transparentnost skleněné konstrukce upoutá pozornost zákazníka a vytváří příjemnější zážitek z nakupování.

Standartní výbava

  • Chladicí obslužný nebo samoobslužný chladicí pult s nucenou cirkulací vzduchu pomocí ventilátorů
  • 2 výstavní plochy (850 mm a 900 mm)
  • 1 základní výška (600 mm)
  • Rohový pult – 45 a 90 stupňů
  • Plně prosklená rovná konstrukce horní rampy s výklopným čelním sklem
  • Vertikální rovné čelní sklo a vrchní skleněný prodejní pult 270 mm široký
  • Horizontální nebo nakloněná výstavní plocha
  • Korpus s pěnovou izolací s vnitřními částmi z nerezové oceli
  • Teplosměnné plochy výparníků s kataforézní ochranou lamel, přirozené odtávání výparníků vzduchem
  • Energeticky úsporné ventilátory

Příslušenství

  • Děliče výrobků
  • Cenovkové lišty
  • Pult na nohách
  • Elektrické odtávání
  • Konektor pro připojení externího řízení

Rozměry (mm)

  • 1 základní výška (600 mm)
  • Vrchní skleněný prodejní pult (270 mm), rovné čelní sklo (vertikální)
  • 4 délky (EC45, EC90, IC45, IC90)
  • 2 výstavní plochy (hloubka 850 mm a 900 mm)
Moduly
Danaos
EC45
EC90
IC45
IC90
Celková výstavní plocha (m2)
Danaos 85H RC
1.08
2.16
1.19
2.38
Danaos 90H RC
1.14
2.28
1.26
2.52
Teplotní rozsah (°C)
0/+2  +2/+4  +4/+6

Stylový a módní rohový pult Danaos TT se zaoblenou hranou. Tento zaoblený tvar a celková transparentnost skleněné konstrukce upoutá pozornost zákazníka a vytváří příjemnější zážitek z nakupování.

Standartní výbava

  • Chladicí obslužný nebo samoobslužný chladicí pult s nucenou cirkulací vzduchu pomocí ventilátorů
  • 2 výstavní plochy (850 mm a 900 mm)
  • 1 základní výška (600 mm)
  • Rohový pult – 45 a 90 stupňů
  • Plně prosklená rovná konstrukce horní rampy s výklopným čelním sklem
  • Vertikální rovné čelní sklo a vrchní skleněný prodejní pult 270 mm široký
  • Horizontální nebo nakloněná výstavní plocha
  • Korpus s pěnovou izolací s vnitřními částmi z nerezové oceli
  • Teplosměnné plochy výparníků s kataforézní ochranou lamel, přirozené odtávání výparníků vzduchem
  • Energeticky úsporné ventilátory

Příslušenství

  • Děliče výrobků
  • Cenovkové lišty
  • Pult na nohách
  • Elektrické odtávání
  • Konektor pro připojení externího řízení

Rozměry (mm)

  • 1 základní výška (600 mm)
  • Vrchní skleněný prodejní pult (270 mm), rovné čelní sklo (vertikální)
  • 4 délky (EC45, EC90, IC45, IC90)
  • 2 výstavní plochy (hloubka 850 mm a 900 mm)
Moduly
Danaos
EC45
EC90
IC45
IC90
Celková výstavní plocha (m2)
Danaos 85H RC
1.08
2.16
1.19
2.38
Danaos 90H RC
1.14
2.28
1.26
2.52
Teplotní rozsah (°C)
0/+2  +2/+4  +4/+6
You May Also Like
Dobře funguje s