Přeskočit na hlavní obsah

Cabrio

Konvertibilní pult poskytující maximální flexibilitu pro prezentaci zboží.

NEPŘEHLÉDNUTELNÉ VÝHODY

Flexibilita umožňující různorodé využití na prodejně

  • Snadná přeměna ze samoobslužného pultu na obslužný
  • Provedení se zabudovaným agregátem pro snadné přemisťování

Pro podporu prodeje

  • Variabilní skleněná nástavba s atraktivním designem
  • Horizontální nebo nakloněné provedení
  • Integrované osvětlení LED (volitelné)

Zjednodušená údržba a každodenní používání

  • Vysoce kvalitní, snadno čistitelné materiály
  • Ergonomický design umožňující pohodlný přístup
  • Praktické, funkční příslušenství
  • SYSTÉM:

    Provedení remote,
    provedení se zabudovaným agregátem

  • TEPL. ROZSAH:

    0/2 °C, 2/4 °C, 4/6 °C

  • CHLADIVO:

    R744 (CO2), R404A, R134, Brine

  • ENERGETICKÝ ŠTÍTEK:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
Některé vlastnosti nemusí být součástí standardní výbavy.

Je skvělý díky ideální kombinaci prodejních a multifunkčních elementů.

V současnosti je nejdůležitější splňovat nároky prodejen na flexibilitu, jedinečnost a variabilitu. Všechny zmíněné výhody nabízí konvertibilní pult Cabrio. Díky jeho úžasné přizpůsobivosti je zvýšení výkonu prodejny nasnadě.

Konvertibilní pult Cabrio je navržen tak, aby bylo možné jej snadno upravit ze samoobslužného na obslužný, aniž by bylo nutné volat technika nebo použít speciální nářadí. Verze pultu Cabrio se zabudovaným agregátem je navíc dostatečně malá, aby se s ní dalo snadno manipulovat. Díky tomu je ideální volbou pro vystavování zboží při speciálních příležitostech, uvádění nových produktů na trh, regionální speciality nebo jiné reklamní produkty.

Výhody pultu Cabrio se samozřejmě neomezují pouze na všestranné použití. Moderní design s vysokou viditelností produktů napomáhá vystavovat zboží způsobem, který je pro zákazníky atraktivní. Také zaměstnanci si pult Cabrio zamilují pro jeho ergonomický a snadno čistitelný design a řadu praktického příslušenství.

Pult Cabrio zkrátka poskytuje dnešním prodejnám nespočet možností a výhod – v jediném luxusním pultu.

Standardní vlastnosti

  • Chladicí konvertibilní pult s cirkulací vzduchu zajišťovanou ventilátorem
  • Nástavba se zadními podpěrami vybavená obslužnými i samoobslužnými předními skly (k dispozici je též pevná skleněná horní rampa bez osvětlení)
  • Odmlžování pomocí ventilátoru
  • Kostra vyplněná pěnou s vnitřními součástmi z nerezové oceli
  • Výstavní plochy a nasávací mřížka z nerezové oceli s kartáčovanou povrchovou úpravou, zadní panel z leštěné nerezové oceli se zrcadlovým efektem
  • Zadní police z embosované nerezové oceli s ergonomickým plastickým profilem
  • Cívka výparníku s lopatkami s ochranou lakováním kataforézou, odtávání mimo cyklus
  • Úsporné ventilátory, výstup vzduchu skrz voštinovou strukturu
  • Solární digitální teploměr
  • Svorkovnice pro elektrické kontakty
  • 1 výstavní plocha (850 mm)
  • 1 výška základny (465 mm) pro provedení remote, 1 výška základny (565 mm) pro provedení se zabudovaným agregátem
  • Výparník R404A

Příslušenství

  • Cenová lišta
  • Krájecí deska, pouzdro na nože, plocha pro váhy/kráječ
  • Nábytek se sloupy
  • Elektrické topné těleso k odtávání
  • Svorkovnice na lištu pro jinou řídicí jednotku

Rozměry (mm)

  • Délky (1250, 1875, 2500, 3750)
  • 1 výstavní plocha (850)
  • 2 výšky (465 mm pro provedení remote, 565 mm pro provedení se zabudovaným agregátem)
  • S ventilací

Moduly
Cabrio
125
188
250
375
Cabrio. 85H A
1.06
1.59
2.13
3.19
Teplotní rozsah** (°C)
0/+2    +2/+4    +4/+6

Je skvělý díky ideální kombinaci prodejních a multifunkčních elementů.

V současnosti je nejdůležitější splňovat nároky prodejen na flexibilitu, jedinečnost a variabilitu. Všechny zmíněné výhody nabízí konvertibilní pult Cabrio. Díky jeho úžasné přizpůsobivosti je zvýšení výkonu prodejny nasnadě.

Konvertibilní pult Cabrio je navržen tak, aby bylo možné jej snadno upravit ze samoobslužného na obslužný, aniž by bylo nutné volat technika nebo použít speciální nářadí. Verze pultu Cabrio se zabudovaným agregátem je navíc dostatečně malá, aby se s ní dalo snadno manipulovat. Díky tomu je ideální volbou pro vystavování zboží při speciálních příležitostech, uvádění nových produktů na trh, regionální speciality nebo jiné reklamní produkty.

Výhody pultu Cabrio se samozřejmě neomezují pouze na všestranné použití. Moderní design s vysokou viditelností produktů napomáhá vystavovat zboží způsobem, který je pro zákazníky atraktivní. Také zaměstnanci si pult Cabrio zamilují pro jeho ergonomický a snadno čistitelný design a řadu praktického příslušenství.

Pult Cabrio zkrátka poskytuje dnešním prodejnám nespočet možností a výhod – v jediném luxusním pultu.

Standardní vlastnosti

  • Chladicí konvertibilní pult s cirkulací vzduchu zajišťovanou ventilátorem
  • Nástavba se zadními podpěrami vybavená obslužnými i samoobslužnými předními skly (k dispozici je též pevná skleněná horní rampa bez osvětlení)
  • Odmlžování pomocí ventilátoru
  • Kostra vyplněná pěnou s vnitřními součástmi z nerezové oceli
  • Výstavní plochy a nasávací mřížka z nerezové oceli s kartáčovanou povrchovou úpravou, zadní panel z leštěné nerezové oceli se zrcadlovým efektem
  • Zadní police z embosované nerezové oceli s ergonomickým plastickým profilem
  • Cívka výparníku s lopatkami s ochranou lakováním kataforézou, odtávání mimo cyklus
  • Úsporné ventilátory, výstup vzduchu skrz voštinovou strukturu
  • Solární digitální teploměr
  • Svorkovnice pro elektrické kontakty
  • 1 výstavní plocha (850 mm)
  • 1 výška základny (465 mm) pro provedení remote, 1 výška základny (565 mm) pro provedení se zabudovaným agregátem
  • Výparník R404A

Příslušenství

  • Cenová lišta
  • Krájecí deska, pouzdro na nože, plocha pro váhy/kráječ
  • Nábytek se sloupy
  • Elektrické topné těleso k odtávání
  • Svorkovnice na lištu pro jinou řídicí jednotku

Rozměry (mm)

  • Délky (1250, 1875, 2500, 3750)
  • 1 výstavní plocha (850)
  • 2 výšky (465 mm pro provedení remote, 565 mm pro provedení se zabudovaným agregátem)
  • S ventilací

Moduly
Cabrio
125
188
250
375
Cabrio. 85H A
1.06
1.59
2.13
3.19
Teplotní rozsah** (°C)
0/+2    +2/+4    +4/+6
You May Also Like
Dobře funguje s