Přeskočit na hlavní obsah

CompactCO2OL®

Složená kompresorová jednotka,
chladiva R134a/CO₂, kaskáda,
střední a nízká teplota

NEPŘEHLÉDNUTELNÉ VÝHODY

  • Technicky vyspělá úroveň s inteligentním hybridním připojením prostřednictvím kaskádové sekvence
  • Snížení nároků na podlahovou plochu vzhledem k jedinému rámu kombinujícímu sekce MT a LT a kaskádový výměník tepla
  • Energetická úspora díky energeticky účinným polohermetickým motor-kompresorům
  • Bezpečný provoz bez nadbytečných komponent a s několika bezpečnostními zařízeními

POUŽITÍ

  • Nákladově efektivní řešení pro supermarkety a diskontní prodejny
  • Vnitřní instalace

  • CHLADIVO:

    R134a (MT),
    R744 CO2 (LT)

  • CHLADÍCÍ VÝKON:

    Až 197 kW (MT),
    až 75 kW (LT)

CompactCO₂OL® kombinuje přírodní chladivo a nižší potenciál globálního oteplování pro řešení HFC, s podkritickým CO₂ pro použití při nízkých teplotách (LT) a s chladivem R134a pro použití při středních teplotách (MT).

Klíčové vlastnosti

  • Ekologický systém s jedním okruhem HFC pro střední teploty s chladivem R134a a s jedním okruhem pro nízké teploty s chladivem CO2
  • K dispozici více než 110 různých standardizovaných modelů pro různá použití
  • Řídicí panel s řídicí jednotkou Carrier, vyvinutý speciálně pro fungování s chladivy R134a/CO2
Podrobné údaje:
  • 2 až 4stupňové polohermetické motor-kompresory pro rozsah chlazení ve středních teplotách (řada Bitzer - Ecoline) s chladivem R134a
  • 1 až 3stupňové polohermetické motor-kompresory pro rozsah chlazení v nízkých teplotách s chladivem CO2
  • Motor-kompresor se sacím a výtlačným uzavíracím ventilem a olejoznakem
  • Ochrana kompresoru pomocí termistoru
  • Olejový diferenční tlakový spínač pro motor-kompresory řady BE5 a BE6
  • Řídicí panel pro systém více kompresorů k umístění čidel, tlakových spínačů a podobně, dle požadavků
  • Vestavěný sběrač pro okruh CO2 (závislý na kompresorech)
  • Kaskádový výměník tepla (1 až 2 ks) přizpůsobený kondenzačnímu výkonu CO2
  • Elektronické expanzní ventily pro kaskádový výměník tepla
  • Součást (přibaleno): dvoucestný ventil se 2 pojistnými ventily, 45 bar pro připojení ke sběrači LT
  • Součást (přibaleno): dvoucestný ventil se 2 pojistnými ventily, 25 bar pro připojení k sacímu potrubí LT
  • Rám systému
  • K dispozici řídicí rozvaděč na rámu

Možnosti

  • Energeticky úsporné frekvenčně řízené kompresory LT a MT
  • Optimalizovaná spolehlivost se změnou základního zatížení frekvenčně řízených kompresorů
  • Systém rekuperace tepla pro snížení spotřeby energie
  • K dispozici samostatné sběrače různé velikosti a další vybavení
  MT (jedna fáze) LT (kaskáda)
Počet kompresorů: 2-4 1-3
Chladicí výkon: Až 197 kW Až 75 kW
Chladivo: R134a R744 (CO₂)

CompactCO₂OL® kombinuje přírodní chladivo a nižší potenciál globálního oteplování pro řešení HFC, s podkritickým CO₂ pro použití při nízkých teplotách (LT) a s chladivem R134a pro použití při středních teplotách (MT).

Klíčové vlastnosti

  • Ekologický systém s jedním okruhem HFC pro střední teploty s chladivem R134a a s jedním okruhem pro nízké teploty s chladivem CO2
  • K dispozici více než 110 různých standardizovaných modelů pro různá použití
  • Řídicí panel s řídicí jednotkou Carrier, vyvinutý speciálně pro fungování s chladivy R134a/CO2
Podrobné údaje:
  • 2 až 4stupňové polohermetické motor-kompresory pro rozsah chlazení ve středních teplotách (řada Bitzer - Ecoline) s chladivem R134a
  • 1 až 3stupňové polohermetické motor-kompresory pro rozsah chlazení v nízkých teplotách s chladivem CO2
  • Motor-kompresor se sacím a výtlačným uzavíracím ventilem a olejoznakem
  • Ochrana kompresoru pomocí termistoru
  • Olejový diferenční tlakový spínač pro motor-kompresory řady BE5 a BE6
  • Řídicí panel pro systém více kompresorů k umístění čidel, tlakových spínačů a podobně, dle požadavků
  • Vestavěný sběrač pro okruh CO2 (závislý na kompresorech)
  • Kaskádový výměník tepla (1 až 2 ks) přizpůsobený kondenzačnímu výkonu CO2
  • Elektronické expanzní ventily pro kaskádový výměník tepla
  • Součást (přibaleno): dvoucestný ventil se 2 pojistnými ventily, 45 bar pro připojení ke sběrači LT
  • Součást (přibaleno): dvoucestný ventil se 2 pojistnými ventily, 25 bar pro připojení k sacímu potrubí LT
  • Rám systému
  • K dispozici řídicí rozvaděč na rámu

Možnosti

  • Energeticky úsporné frekvenčně řízené kompresory LT a MT
  • Optimalizovaná spolehlivost se změnou základního zatížení frekvenčně řízených kompresorů
  • Systém rekuperace tepla pro snížení spotřeby energie
  • K dispozici samostatné sběrače různé velikosti a další vybavení
  MT (jedna fáze) LT (kaskáda)
Počet kompresorů: 2-4 1-3
Chladicí výkon: Až 197 kW Až 75 kW
Chladivo: R134a R744 (CO₂)
You Might Also Like
Works Well With