S 850 MT

Решения для любых Ваших потребностей при доставке продукции

Эффективность серии S 850MT для рефрижераторов

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Постоянный воздушный поток испарителя
  • Прочность конструкции
  • Большая надежность
  • Исключительно малошумные характеристики
  • Высокая эффективность охлаждения

Доступны версии на фреоне : r452a-inside-logo

S 850MT имеет исключительно тонкие испарители, которые можно адаптировать для различных конфигураций, обеспечить возможность транспортировки мульти температурных грузов.

Разработанная с учетом условий доставки продукции с многократным открыванием дверей, серия S 850MT демонстрирует свою непревзойденную эффективность в вашей непростой работе.

Серия S 850MT обеспечивает исключительное наращивание холодильной мощности и точный контроль температуры при любых заданных значениях. Данные характеристики поддерживаются большим рядом испарителей с электрическими вентиляторами, обеспечивающими постоянный воздушный поток независимо от скорости двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Исключительная производительность
  • Большая надежность
  • Улучшенный доступ к компонентам

Холодопроизводительность

(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды) Nominal capacity at 4250 W

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

Производительность при работе от двигателя 0°C (Вт)

5 400

6 120

6 615

Производительность при работе от двигателя -20°C (Вт)

2 975

3 705

4 075

Производительность при работе от сети при 0°C (Вт)

5 090

5 650

5 845

Производительность при работе от сети при -20°C (Вт)

2 875

3 530

3 880

Теплоемкость

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт)

2 985

3 425

3 645

Стояночный 18°C/-18°C (Вт)

2 925

3 320

3 530

Расход воздуха

(При работе двигателя на высокой скорости)

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

(AMCA 21085) м3/ч

1 100

2 100

2 400

Вес

(Включая батарею)

Исполнение S (стандартное)

443 кг

Исполнение T (с дополнительной звукоизоляцией)

446 кг

Исполнение X (малошумное)

448 кг

Двигатель

n° of cylinders - cm3

Модель

CT3-44TV

Производительность

719 cm3

кол-во цилиндров

3

Интервал техобслуживания

750/1000 часов

Компрессор

Модель

05K4

Производительность

400 cm3

кол-во цилиндров

4

Электрические характеристики при работе от двигателя

Напряжение / Фаза / Частота

230/400/3/50 Гц

Номинал

5 кВт

Хладагент

Тип

R-404A, R-452A

Зарядка

В зависимости от конфигурации

Звуковое давление

Стандарт

Дополнительная звукоизоляция

Малошумный

Высокая скорость

68,7 дБА

66 дБА

64,6 дБА

Низкая скорость

66,3 дБА

62,1 дБА

61,9 дБА

Стояночный

59,7 дБА

55дБА

-

Агрегат

Габаритные размеры

888 x 1823 x 629 mm

Отверстие в кузове

L 90 x H 90 mm

Пример мультитемпературной конфигурации

carrier-supra-850-mt-mounting

S 850MT имеет исключительно тонкие испарители, которые можно адаптировать для различных конфигураций, обеспечить возможность транспортировки мульти температурных грузов.

Разработанная с учетом условий доставки продукции с многократным открыванием дверей, серия S 850MT демонстрирует свою непревзойденную эффективность в вашей непростой работе.

Серия S 850MT обеспечивает исключительное наращивание холодильной мощности и точный контроль температуры при любых заданных значениях. Данные характеристики поддерживаются большим рядом испарителей с электрическими вентиляторами, обеспечивающими постоянный воздушный поток независимо от скорости двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Исключительная производительность
  • Большая надежность
  • Улучшенный доступ к компонентам

Холодопроизводительность

(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды) Nominal capacity at 4250 W

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

Производительность при работе от двигателя 0°C (Вт)

5 400

6 120

6 615

Производительность при работе от двигателя -20°C (Вт)

2 975

3 705

4 075

Производительность при работе от сети при 0°C (Вт)

5 090

5 650

5 845

Производительность при работе от сети при -20°C (Вт)

2 875

3 530

3 880

Теплоемкость

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт)

2 985

3 425

3 645

Стояночный 18°C/-18°C (Вт)

2 925

3 320

3 530

Расход воздуха

(При работе двигателя на высокой скорости)

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

(AMCA 21085) м3/ч

1 100

2 100

2 400

Вес

(Включая батарею)

Исполнение S (стандартное)

443 кг

Исполнение T (с дополнительной звукоизоляцией)

446 кг

Исполнение X (малошумное)

448 кг

Двигатель

n° of cylinders - cm3

Модель

CT3-44TV

Производительность

719 cm3

кол-во цилиндров

3

Интервал техобслуживания

750/1000 часов

Компрессор

Модель

05K4

Производительность

400 cm3

кол-во цилиндров

4

Электрические характеристики при работе от двигателя

Напряжение / Фаза / Частота

230/400/3/50 Гц

Номинал

5 кВт

Хладагент

Тип

R-404A, R-452A

Зарядка

В зависимости от конфигурации

Звуковое давление

Стандарт

Дополнительная звукоизоляция

Малошумный

Высокая скорость

68,7 дБА

66 дБА

64,6 дБА

Низкая скорость

66,3 дБА

62,1 дБА

61,9 дБА

Стояночный

59,7 дБА

55дБА

-

Агрегат

Габаритные размеры

888 x 1823 x 629 mm

Отверстие в кузове

L 90 x H 90 mm

Пример мультитемпературной конфигурации

carrier-supra-850-mt-mounting

EQUIP YOUR SUPRA WITH THE LOW EMISSIONS PACK
ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ВЫГОДЫ ОТ АГРЕГАТА
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ