S 750 MT

Решения для любых Ваших потребностей при доставке продукции

Эффективность серии S 750MT для рефрижераторов

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Постоянный воздушный поток испарителя
  • Прочность конструкции
  • Большая надежность
  • Исключительно малошумные характеристики
  • Высокая эффективность охлаждения

Доступны версии на фреоне : r452a-inside-logo

S750MT имеет исключительно тонкие испарители, которые можно адаптировать для различных конфигураций, обеспечить возможность транспортировки мульти температурных грузов.

Разработанная с учетом условий доставки продукции с многократным открыванием дверей, серия S 850MT демонстрирует свою непревзойденную эффективность в вашей непростой работе.

Серия S 750mt обеспечивает исключительное наращивание холодильной мощности и точный контроль температуры при любых заданных значениях. Данные характеристики поддерживаются большим рядом испарителей с электрическими вентиляторами, обеспечивающими постоянный воздушный поток независимо от скорости двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Исключительная производительность
  • Большая надежность
  • Улучшенный доступ к компонентам

Холодопроизводительность

(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

Производительность при работе от двигателя 0°C (Вт)

4 220

5 770

6 200

Производительность при работе от двигателя -20°C (Вт)

2 650

3 300

3 670

Производительность при работе от сети при 0°C (Вт)

4 210

5 320

5 620

Производительность при работе от сети при -20°C (Вт)

2 510

3 090

>3 490

Теплоемкость

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт)

2 940

3 120

3 300

Стояночный 18°C/-18°C (Вт)

2 855

3 080

3 275

Расход воздуха

(При работе двигателя на высокой скорости)

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

(AMCA 21085) м3/ч

1 100

2 100

2 400

Вес

(Включая батарею)

Исполнение S (стандартное)

411 кг

Исполнение T (с дополнительной звукоизоляцией)

414 кг

Исполнение X (малошумное)

419 кг

Двигатель

Модель

CT3-44TV

Производительность

719 cm3

кол-во цилиндров

3

Интервал техобслуживания

750/1000 часов

Компрессор

Модель

05K2

Производительность

200 cm3

кол-во цилиндров

2

Электрические характеристики при работе от двигателя

Напряжение / Фаза / Частота

230/400/3/50 Гц

Номинал

4,8 кВт

Хладагент

Тип

R-404A, R-452A

Зарядка

В зависимости от конфигурации

Звуковое давление

Стандарт

Дополнительная звукоизоляция

Малошумный

Высокая скорость

68,2 дБА

66,9 дБА

65,8 дБА

Низкая скорость

66 дБА

63,3 дБА

62,6 дБА

Стояночный

59,7 дБА

57,7 дБА

-

Агрегат

Габаритные размеры

888 x 1823 x 629 mm

Отверстие в кузове

L 90 x H 90 mm

Пример мультитемпературной конфигурации

carrier-supra-750-mt-mounting

S750MT имеет исключительно тонкие испарители, которые можно адаптировать для различных конфигураций, обеспечить возможность транспортировки мульти температурных грузов.

Разработанная с учетом условий доставки продукции с многократным открыванием дверей, серия S 850MT демонстрирует свою непревзойденную эффективность в вашей непростой работе.

Серия S 750mt обеспечивает исключительное наращивание холодильной мощности и точный контроль температуры при любых заданных значениях. Данные характеристики поддерживаются большим рядом испарителей с электрическими вентиляторами, обеспечивающими постоянный воздушный поток независимо от скорости двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Исключительная производительность
  • Большая надежность
  • Улучшенный доступ к компонентам

Холодопроизводительность

(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

Производительность при работе от двигателя 0°C (Вт)

4 220

5 770

6 200

Производительность при работе от двигателя -20°C (Вт)

2 650

3 300

3 670

Производительность при работе от сети при 0°C (Вт)

4 210

5 320

5 620

Производительность при работе от сети при -20°C (Вт)

2 510

3 090

>3 490

Теплоемкость

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт)

2 940

3 120

3 300

Стояночный 18°C/-18°C (Вт)

2 855

3 080

3 275

Расход воздуха

(При работе двигателя на высокой скорости)

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

(AMCA 21085) м3/ч

1 100

2 100

2 400

Вес

(Включая батарею)

Исполнение S (стандартное)

411 кг

Исполнение T (с дополнительной звукоизоляцией)

414 кг

Исполнение X (малошумное)

419 кг

Двигатель

Модель

CT3-44TV

Производительность

719 cm3

кол-во цилиндров

3

Интервал техобслуживания

750/1000 часов

Компрессор

Модель

05K2

Производительность

200 cm3

кол-во цилиндров

2

Электрические характеристики при работе от двигателя

Напряжение / Фаза / Частота

230/400/3/50 Гц

Номинал

4,8 кВт

Хладагент

Тип

R-404A, R-452A

Зарядка

В зависимости от конфигурации

Звуковое давление

Стандарт

Дополнительная звукоизоляция

Малошумный

Высокая скорость

68,2 дБА

66,9 дБА

65,8 дБА

Низкая скорость

66 дБА

63,3 дБА

62,6 дБА

Стояночный

59,7 дБА

57,7 дБА

-

Агрегат

Габаритные размеры

888 x 1823 x 629 mm

Отверстие в кузове

L 90 x H 90 mm

Пример мультитемпературной конфигурации

carrier-supra-750-mt-mounting

EQUIP YOUR SUPRA WITH THE LOW EMISSIONS PACK
ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ВЫГОДЫ ОТ АГРЕГАТА
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ