S 1250 MT

Решения для любых Ваших потребностей при доставке продукции

Эффективность серии S 1250MT для рефрижераторов

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Исключительная производительность
  • Большая надежность
  • Удобный доступ к узлам и компонентам
  • Большой выбор испарителей

Доступны версии на фреоне :  r452a-inside-logo

S 1250MT имеет исключительно тонкие испарители, которые можно адаптировать для различных конфигураций, обеспечить возможность транспортировки мульти температурных грузов.

Разработанная с учетом условий доставки продукции с многократным открыванием дверей, серия S 1250MT демонстрирует свою непревзойденную эффективность в вашей непростой работе.

Серия S 1250MT обеспечивает исключительное наращивание холодильной мощности и точный контроль температуры при любых заданных значениях. Данные характеристики поддерживаются большим рядом испарителей с электрическими вентиляторами, обеспечивающими постоянный воздушный поток независимо от скорости двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Исключительная производительность
  • Большая надежность
  • Улучшенный доступ к компонентам

Холодопроизводительность
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)

Испаритель MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Номинальная производительность (-20°C/30°C) (Вт) 3 400
5 000
5 700
7 200
5 600
11 400
Производительность при работе от двигателя 0°C (Вт) 7 200
8 550 9 500 10 500 8 950 11 400
Производительность при работе от двигателя -20°C (Вт) 3 400 5 000 5 700 5 850 5 600 6 300
Производительность при работе от сети при 0°C (Вт) 5 900 8 100 8 900 9 600 8 000 10 000
Производительность при работе от сети при -20°C (Вт) 3 200 4 800 5 350 5 450 5 350 5 950

Теплоемкость

 Испаритель MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Стояночный 18°C/-18°C (Вт) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)

 Испаритель MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) м3/ч 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Вес
(Включая батарею)

Версия S 586 кг

Двигатель

Модель CT3-69TV
Производительность 1123 cm3
кол-во цилиндров 3
Интервал техобслуживания 1000 часов

Compressor

Модель 05G
Производительность 600 см3
кол-во цилиндров 6

Электрические характеристики при работе от двигателя

Напряжение / Фаза / Частота 230/400/3/50 Гц
Номинал 9 кВт

Хладагент

Тип R-404A, R-452A
Зарядка В зависимости от конфигурации

Звуковое давление

  Стандарт
Высокая скорость 69,2 дБА

Низкая скорость

65,7 дБА
Стояночный 62,2 дБА

Агрегат

Габаритные размеры 971 x 1995 x 684 мм
Отверстие в кузове Д 100 x Ш 100 мм

Пример мультитемпературной конфигурации

carrier-supra-1250-mt-mounting

S 1250MT имеет исключительно тонкие испарители, которые можно адаптировать для различных конфигураций, обеспечить возможность транспортировки мульти температурных грузов.

Разработанная с учетом условий доставки продукции с многократным открыванием дверей, серия S 1250MT демонстрирует свою непревзойденную эффективность в вашей непростой работе.

Серия S 1250MT обеспечивает исключительное наращивание холодильной мощности и точный контроль температуры при любых заданных значениях. Данные характеристики поддерживаются большим рядом испарителей с электрическими вентиляторами, обеспечивающими постоянный воздушный поток независимо от скорости двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Исключительная производительность
  • Большая надежность
  • Улучшенный доступ к компонентам

Холодопроизводительность
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)

Испаритель MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Номинальная производительность (-20°C/30°C) (Вт) 3 400
5 000
5 700
7 200
5 600
11 400
Производительность при работе от двигателя 0°C (Вт) 7 200
8 550 9 500 10 500 8 950 11 400
Производительность при работе от двигателя -20°C (Вт) 3 400 5 000 5 700 5 850 5 600 6 300
Производительность при работе от сети при 0°C (Вт) 5 900 8 100 8 900 9 600 8 000 10 000
Производительность при работе от сети при -20°C (Вт) 3 200 4 800 5 350 5 450 5 350 5 950

Теплоемкость

 Испаритель MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Стояночный 18°C/-18°C (Вт) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)

 Испаритель MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) м3/ч 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Вес
(Включая батарею)

Версия S 586 кг

Двигатель

Модель CT3-69TV
Производительность 1123 cm3
кол-во цилиндров 3
Интервал техобслуживания 1000 часов

Compressor

Модель 05G
Производительность 600 см3
кол-во цилиндров 6

Электрические характеристики при работе от двигателя

Напряжение / Фаза / Частота 230/400/3/50 Гц
Номинал 9 кВт

Хладагент

Тип R-404A, R-452A
Зарядка В зависимости от конфигурации

Звуковое давление

  Стандарт
Высокая скорость 69,2 дБА

Низкая скорость

65,7 дБА
Стояночный 62,2 дБА

Агрегат

Габаритные размеры 971 x 1995 x 684 мм
Отверстие в кузове Д 100 x Ш 100 мм

Пример мультитемпературной конфигурации

carrier-supra-1250-mt-mounting

EQUIP YOUR SUPRA WITH THE LOW EMISSIONS PACK
ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ВЫГОДЫ ОТ АГРЕГАТА
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ