Supra City 1250 MT

Исключительно тонкие испарители, которые могут быть адаптированы к большому количеству разнообразных конфигураций, что обеспечивает возможность доставки смешанной продукции.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Большой выбор испарителей
  • Исключительная производительность
  • Большая надежность
  • Улучшенный доступ к компонентам

Доступны версии на фреоне : r452a-inside-logo

S 1250 MT City – бесшумное решение (сертифицировано Piek) для любых Ваших потребностей при доставке продукции Данный агрегат имеет исключительно тонкие испарители, которые могут быть адаптированы к большому количеству разнообразных конфигураций, что обеспечивает возможность доставки смешанной продукции.

Разработанная с учетом условий доставки продукции с многократным открыванием дверей, серия S демонстрирует свою непревзойденную эффективность в вашей непростой работе.

Серия S обеспечивает исключительное наращивание холодильной мощности и точный контроль температуры при любых заданных значениях. Данные характеристики поддерживаются большим рядом испарителей с электрическими вентиляторами, обеспечивающими постоянный воздушный поток независимо от скорости двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Большой выбор испарителей
  • Исключительная производительность
  • Большая надежность
  • Улучшенный доступ к компонентам

Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)


Nominal capacity at -20/30°C : 6450 W

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Производительность при работе от двигателя 0°C (Вт) 5 750 7 750 8 350 9 300 8 850 9 550
Производительность при работе от двигателя -20°C (Вт) 3 550 4 650 5 150 5 150 5 100 5 300
Дизель PIEK mode 0°C (W) 5 400 6 800 7 020 7 510 7 340 7 620
Дизель PIEK mode -20°C (W) 3 290 4 180 4 570 4 510 4 400 4 210
Производительность при работе от сети при 0°C (Вт) 5 700 7 700 8 300 9 150 8 700 9 400
Производительность при работе от сети при -20°C (Вт) 3 500 4 600 5 200 5 200 5 100 5 400

Теплоемкость

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Стояночный 18°C/-18°C (Вт) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) м3/ч 1 100 2 100 2 365 3 500 2 350 3 600

Вес
(Включая батарею)

City 535 кг

Дизельный двигатель

Модель CT3-69TV
Производительность 1123 cm3
Кол-во цилиндров 3
Интервал замены масла 1000 часов

Компрессор

Модель 05G
Производительность 600 cm3
Кол-во цилиндров 6

Стояночный электродвигатель

Напряжение при стояночном режиме работы 230/400/3/50 Гц
Отверстие в кузове 9 кВт

Хладагент

Тип R-404A, R-452A
Зарядка В зависимости от конфигурации

Звуковое давление

  City
Высокая скорость 63,8 дБА
Низкая скорость 58,4 дБА
Стояночный 58,6 дБА

Агрегат

Габаритные размеры 971x 699 x 1995 mm
Отверстие в кузове L 100 x H 100 mm

Пример мультитемпературной конфигурации

carrier-supra-1250-mt-city-mounting

S 1250 MT City – бесшумное решение (сертифицировано Piek) для любых Ваших потребностей при доставке продукции Данный агрегат имеет исключительно тонкие испарители, которые могут быть адаптированы к большому количеству разнообразных конфигураций, что обеспечивает возможность доставки смешанной продукции.

Разработанная с учетом условий доставки продукции с многократным открыванием дверей, серия S демонстрирует свою непревзойденную эффективность в вашей непростой работе.

Серия S обеспечивает исключительное наращивание холодильной мощности и точный контроль температуры при любых заданных значениях. Данные характеристики поддерживаются большим рядом испарителей с электрическими вентиляторами, обеспечивающими постоянный воздушный поток независимо от скорости двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Большой выбор испарителей
  • Исключительная производительность
  • Большая надежность
  • Улучшенный доступ к компонентам

Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)


Nominal capacity at -20/30°C : 6450 W

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Производительность при работе от двигателя 0°C (Вт) 5 750 7 750 8 350 9 300 8 850 9 550
Производительность при работе от двигателя -20°C (Вт) 3 550 4 650 5 150 5 150 5 100 5 300
Дизель PIEK mode 0°C (W) 5 400 6 800 7 020 7 510 7 340 7 620
Дизель PIEK mode -20°C (W) 3 290 4 180 4 570 4 510 4 400 4 210
Производительность при работе от сети при 0°C (Вт) 5 700 7 700 8 300 9 150 8 700 9 400
Производительность при работе от сети при -20°C (Вт) 3 500 4 600 5 200 5 200 5 100 5 400

Теплоемкость

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Стояночный 18°C/-18°C (Вт) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) м3/ч 1 100 2 100 2 365 3 500 2 350 3 600

Вес
(Включая батарею)

City 535 кг

Дизельный двигатель

Модель CT3-69TV
Производительность 1123 cm3
Кол-во цилиндров 3
Интервал замены масла 1000 часов

Компрессор

Модель 05G
Производительность 600 cm3
Кол-во цилиндров 6

Стояночный электродвигатель

Напряжение при стояночном режиме работы 230/400/3/50 Гц
Отверстие в кузове 9 кВт

Хладагент

Тип R-404A, R-452A
Зарядка В зависимости от конфигурации

Звуковое давление

  City
Высокая скорость 63,8 дБА
Низкая скорость 58,4 дБА
Стояночный 58,6 дБА

Агрегат

Габаритные размеры 971x 699 x 1995 mm
Отверстие в кузове L 100 x H 100 mm

Пример мультитемпературной конфигурации

carrier-supra-1250-mt-city-mounting

Видео о холодильном агрегате S® CNG
CNG Engine for Truck Units
Hit the Right Notes with Pulleyn Philharmonia Orchestra