S 1150

Решения для любых Ваших потребностей при доставке продукции

Эффективность серии S для рефрижераторов

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Постоянный воздушный поток испарителя
  • Прочность конструкции
  • Высокая надежность
  • Исключительно малошумные характеристики

Доступны версии на фреоне : r452a-inside-logo

Разработанная с учетом условий доставки продукции с многократным открыванием дверей, серия S демонстрирует свою непревзойденную эффективность в вашей непростой работе.

Серия S обеспечивает исключительное наращивание холодильной мощности и точный контроль температуры при любых заданных значениях. Данные характеристики поддерживаются большим рядом испарителей с электрическими вентиляторами, обеспечивающими постоянный воздушный поток независимо от скорости двигателя. Благодаря доступности мультитемпературной конфигурации для всех моделей данной серии агрегаты S обеспечивают улучшенную защиту грузов для всех видов грузовиков.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Модельный ряд серии Supra дополнен тремя моделями с высокой производительностью до 12 000 Ватт. Для быстрого восстановления температуры и улучшенной организации воздушного потока новые вентиляторы увеличивают поток воздуха на 24%. Использование 7-милимметрового и еще меньшего конденсатора улучшают эффективность работы агрегатов благодаря низкому потреблению топлива на вырабатываемую мощность.

ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Основанная на сотнях тысяч часов работы серия SUPRA сочетает в себе как прочную внешнюю конструкцию (прочный композитный материал), так и надежность компонентов (легкий пуск) для продления срока службы установки и снижения времени простоя. Продолжительность обслуживания также оптимизирована благодаря удобству доступа к установке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Постоянный воздушный поток испарителя
  • Прочность конструкции
  • Высокая надежность
  • Исключительно малошумные характеристики
  • Высокая эффективность охлаждения

Холодопроизводительность
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)

Производительность при работе от двигателя 0°C (Вт) 10 500
Производительность при работе от двигателя -20°C (Вт) 6 350
Производительность при работе от сети при 0°C (Вт) 8 900
Производительность при работе от сети при -20°C (Вт) 5 400

Теплоемкость

Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт) 4 720
Стояночный 18/-18°C (Вт) 2 740

Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)

(AMCA 21085) м3/ч 3 350

Вес
(Включая батарею)

Исполнение S (дорожный и стояночный) 626 kg

Дизельный двигатель

Модель CT3-69TV
Кол-во цилиндров 1123 cm3
Производительность 3
Интервал замены масла 1000 часов

Компрессор

Модель 05K4
Производительность 400 cm3
Кол-во цилиндров 4

Стояночный электродвигатель

Напряжение при стояночном режиме работы 230/400/3/50 Гц
240/460/3/60 Гц
Отверстие в кузове 9 кВт

Хладагент

Тип R-404A, R-452A
Зарядка 5,7 кг

Звуковое давление

  Standard
Высокая скорость 69,2 дБА
Низкая скорость 65,7 дБА
Стояночный 62,2 дБА

Агрегат

Габаритные размеры L 1245 x H 350 mm
Отверстие в кузове 971 x 1995 x 684 mm

Разработанная с учетом условий доставки продукции с многократным открыванием дверей, серия S демонстрирует свою непревзойденную эффективность в вашей непростой работе.

Серия S обеспечивает исключительное наращивание холодильной мощности и точный контроль температуры при любых заданных значениях. Данные характеристики поддерживаются большим рядом испарителей с электрическими вентиляторами, обеспечивающими постоянный воздушный поток независимо от скорости двигателя. Благодаря доступности мультитемпературной конфигурации для всех моделей данной серии агрегаты S обеспечивают улучшенную защиту грузов для всех видов грузовиков.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Модельный ряд серии Supra дополнен тремя моделями с высокой производительностью до 12 000 Ватт. Для быстрого восстановления температуры и улучшенной организации воздушного потока новые вентиляторы увеличивают поток воздуха на 24%. Использование 7-милимметрового и еще меньшего конденсатора улучшают эффективность работы агрегатов благодаря низкому потреблению топлива на вырабатываемую мощность.

ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Основанная на сотнях тысяч часов работы серия SUPRA сочетает в себе как прочную внешнюю конструкцию (прочный композитный материал), так и надежность компонентов (легкий пуск) для продления срока службы установки и снижения времени простоя. Продолжительность обслуживания также оптимизирована благодаря удобству доступа к установке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Постоянный воздушный поток испарителя
  • Прочность конструкции
  • Высокая надежность
  • Исключительно малошумные характеристики
  • Высокая эффективность охлаждения

Холодопроизводительность
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)

Производительность при работе от двигателя 0°C (Вт) 10 500
Производительность при работе от двигателя -20°C (Вт) 6 350
Производительность при работе от сети при 0°C (Вт) 8 900
Производительность при работе от сети при -20°C (Вт) 5 400

Теплоемкость

Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт) 4 720
Стояночный 18/-18°C (Вт) 2 740

Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)

(AMCA 21085) м3/ч 3 350

Вес
(Включая батарею)

Исполнение S (дорожный и стояночный) 626 kg

Дизельный двигатель

Модель CT3-69TV
Кол-во цилиндров 1123 cm3
Производительность 3
Интервал замены масла 1000 часов

Компрессор

Модель 05K4
Производительность 400 cm3
Кол-во цилиндров 4

Стояночный электродвигатель

Напряжение при стояночном режиме работы 230/400/3/50 Гц
240/460/3/60 Гц
Отверстие в кузове 9 кВт

Хладагент

Тип R-404A, R-452A
Зарядка 5,7 кг

Звуковое давление

  Standard
Высокая скорость 69,2 дБА
Низкая скорость 65,7 дБА
Стояночный 62,2 дБА

Агрегат

Габаритные размеры L 1245 x H 350 mm
Отверстие в кузове 971 x 1995 x 684 mm
EQUIP YOUR SUPRA WITH THE LOW EMISSIONS PACK
ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ВЫГОДЫ ОТ АГРЕГАТА
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ