Supra 850 MT

Pełna elastyczność w zakresie dostaw wieloproduktowych i ultracienki parownik, który można dostosować do różnorodnych wymagań konfiguracyjnych.

ZALETY

  • Wyjątkowe parametry wydajnościowe
  • Wysoka niezawodność
  • Lepsza dostępność serwisowa
  • Duży wybór parowników

DOSTĘPNY W OPCJI :

r452a-inside-logo

Agregaty SUPRA 1150 MT oferują pełną elastyczność w zakresie dostaw wieloproduktowych i są wyposażone w ultracienki parownik, który można dostosować do różnorodnych wymagań konfiguracyjnych.

Przeznaczone do pracy w środowiskach dystrybucyjnych wymagających wielokrotnego otwierania drzwi — w tych trudnych warunkach agregaty chłodnicze SUPRA spisują się znakomicie dzięki swojej niezrównanej wydajności.

Agregaty chłodnicze SUPRA zapewniają wyjątkowo szybkie schładzanie i dokładną regulację temperatury przy wszystkich nastawach. Te zalety uzupełnia szeroka gama parowników wyposażonych w wentylatory elektryczne, zapewniające stały przepływ powietrza niezależnie do prędkości obrotowej silnika.

ZALETY

  • Wyjątkowe parametry wydajnościowe
  • Wysoka niezawodność
  • Lepsza dostępność serwisowa
  • Duży wybór parowników

Wydajność chłodnicza

(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

Wydajność przy napędzie silnikowym 0°C (W)

5 400

6 120

6 615

Wydajność przy napędzie silnikowym -20°C (W)

2 975

3 705

4 075

Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ 0°C (W)

5 090

5 650

5 845

Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ -20°C (W)

2 875

3 530

3 880

Wydajność grzewcza

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

Wysokie obroty silnika diesla 18°C/-18°C (W)

2 985

3 425

3 645

Zasilanie elektryczne 18°C/-18°C (W)

2 925

3 320

3 530

Wentylacja

(przy wysokich obrotach silnika)

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

(AMCA 21085) m3/h

1 100

2 100

2 400

Masa

(z akumulatorem)

Wersja S (standardowa)

443 kg

Wersja T (o zredukowanym poziomie hałasu)

446 kg

Wersja X (cicha)

448 kg

Silnik

Model

CT3-44TV

Pojemność skokowa

719 cm3

Liczba cylindrów

3

Interwał obsługi serwisowej

750/1000 godzin

Sprężarka

Model

05K4

Pojemność skokowa

400 cm3

Liczba cylindrów

4

Silnik elektryczny

Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość

230/400/3/50 Hz

Moc znamionowa

5 kW

Czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy

R-404A, R-452A

Ilość

Zależna od konfiguracji

Ciśnienie akustyczne

Standardowe

Zredukowany poziom hałasu

Wersja Silent

Przy wysokich obrotach

68,7 dBA

66 dBA

64,6 dBA

Przy niskich obrotach

66,3 dBA

62,1 dBA

61,9 dBA

W trybie POSTÓJ

59,7 dBA

55dBA

-

Agregat

Wymiary

888 x 1823 x 629 mm

Otwór w zabudowie

dł. 100 x wys. 100 mm

Przykład konfiguracji wielotemperaturowej

carrier-supra-850-mt-mounting

Agregaty SUPRA 1150 MT oferują pełną elastyczność w zakresie dostaw wieloproduktowych i są wyposażone w ultracienki parownik, który można dostosować do różnorodnych wymagań konfiguracyjnych.

Przeznaczone do pracy w środowiskach dystrybucyjnych wymagających wielokrotnego otwierania drzwi — w tych trudnych warunkach agregaty chłodnicze SUPRA spisują się znakomicie dzięki swojej niezrównanej wydajności.

Agregaty chłodnicze SUPRA zapewniają wyjątkowo szybkie schładzanie i dokładną regulację temperatury przy wszystkich nastawach. Te zalety uzupełnia szeroka gama parowników wyposażonych w wentylatory elektryczne, zapewniające stały przepływ powietrza niezależnie do prędkości obrotowej silnika.

ZALETY

  • Wyjątkowe parametry wydajnościowe
  • Wysoka niezawodność
  • Lepsza dostępność serwisowa
  • Duży wybór parowników

Wydajność chłodnicza

(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

Wydajność przy napędzie silnikowym 0°C (W)

5 400

6 120

6 615

Wydajność przy napędzie silnikowym -20°C (W)

2 975

3 705

4 075

Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ 0°C (W)

5 090

5 650

5 845

Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ -20°C (W)

2 875

3 530

3 880

Wydajność grzewcza

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

Wysokie obroty silnika diesla 18°C/-18°C (W)

2 985

3 425

3 645

Zasilanie elektryczne 18°C/-18°C (W)

2 925

3 320

3 530

Wentylacja

(przy wysokich obrotach silnika)

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

(AMCA 21085) m3/h

1 100

2 100

2 400

Masa

(z akumulatorem)

Wersja S (standardowa)

443 kg

Wersja T (o zredukowanym poziomie hałasu)

446 kg

Wersja X (cicha)

448 kg

Silnik

Model

CT3-44TV

Pojemność skokowa

719 cm3

Liczba cylindrów

3

Interwał obsługi serwisowej

750/1000 godzin

Sprężarka

Model

05K4

Pojemność skokowa

400 cm3

Liczba cylindrów

4

Silnik elektryczny

Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość

230/400/3/50 Hz

Moc znamionowa

5 kW

Czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy

R-404A, R-452A

Ilość

Zależna od konfiguracji

Ciśnienie akustyczne

Standardowe

Zredukowany poziom hałasu

Wersja Silent

Przy wysokich obrotach

68,7 dBA

66 dBA

64,6 dBA

Przy niskich obrotach

66,3 dBA

62,1 dBA

61,9 dBA

W trybie POSTÓJ

59,7 dBA

55dBA

-

Agregat

Wymiary

888 x 1823 x 629 mm

Otwór w zabudowie

dł. 100 x wys. 100 mm

Przykład konfiguracji wielotemperaturowej

carrier-supra-850-mt-mounting

EQUIP YOUR SUPRA WITH THE LOW EMISSIONS PACK
WYKORZYSTUJ NASZE AGREGATY W OPTYMALNY SPOSÓB
You May Also Like