Vector 1550

Najlepszy wybór pod względem oszczędności paliwa. Łączy niezawodność całkowicie elektrycznej technologii E-drive™ z silnikiem o niskim zużyciu paliwa.

ZALETY:

  • Ochrona ładunku
  • Maksymalna sprawność eksploatacyjna
  • Zapewnienie nieszkodliwości dla środowiska
  • Uniwersalność

DOSTĘPNY W OPCJI :

r452a-inside-logo
pharma-select-logo

eco-responsible-logo

Uniwersalny, zapewniający optymalne koszty eksploatacji, przeznaczony do transportu długodystansowego i dystrybucji wymagającej częstego otwierania drzwi.

ZADANIE

Czy Twoim zadaniem jest długodystansowy transport z możliwością kontroli temperatury i dystrybucja z częstym otwieraniem drzwi?

ROZWIĄZANIE

Agregat Vector 1550 wykorzystuje wydajną, opatentowaną technologię E-Drive oraz ekonomizer. Gotowy do podjęcia wielu wyzwań logistycznych, zapewnia niskie koszty eksploatacji i optymalną wydajność chłodniczą 14 700 watów.

TECHNOLOGIA

Agregat Vector 1550 jest wyposażony w opatentowaną technologię E-Drive. Dzięki zastosowaniu ekonomizera do zwiększenia wydajności, ograniczono wielkość hermetycznej sprężarki, co umożliwiło zmniejszenie wielkości silnika.

ZALETY

  • Ochrona ładunku
  • Maksymalna sprawność eksploatacyjna
  • Zapewnienie nieszkodliwości dla środowiska
  • Uniwersalność.

Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)

Diesel High Speed capacity 0°C (W)
14 800
Diesel High Speed capacity -20°C (W) 8 200
Diesel Low Speed capacity 0°C (W) 11 830
Diesel Low Speed capacity -20°C (W) 6 850
Capacity on electrical stand by 0°C (W) 12 800
Capacity on electrical stand by -20°C (W) 7 100

Heating Capacity

Diesel High speed 18°C/-18°C (W) 8 800
Diesel Low speed 18°C/-18°C (W) 5 000
Standby 18°C/-18°C (W) 5 000

Airflow
(High speed engine operation)

(AMCA 21085) m3/h 5 700

Weight
(Including battery)

S version (Standard) 725 kg
T version (Low noise) 731 kg

Engine

Model CT 4-91TV
Displacement 1498 cm3
n° of cylinders 4
Maintenance Interval 1500 hrs

Compressor

Model ZF19VE-164
Displacement 123 cm3
n° of cylinders Scroll

Electrical Stand by Motor

Voltage / Phase / Frequency 400/3/50 Hz
Rating 16 kW

Refrigerant

Type R-404A, R-452A
Charge 5 kg

Sound Pressure

  Standard Low Noise
High Speed 73 dBA 71 dBA
Low Speed 63.4 dBA 66 dBA
Standby 62,6 dBA 60,7 dBA

Sound Power Lwa

S (Road and Stand-by version) 98 db
T (Low Noise version) 96 db

Unit

Dimensions (D x W x H) 2050 x 430 x 2227 mm
Body opening L 1700 x H 1170 mm

eco-responsible-logo

Uniwersalny, zapewniający optymalne koszty eksploatacji, przeznaczony do transportu długodystansowego i dystrybucji wymagającej częstego otwierania drzwi.

ZADANIE

Czy Twoim zadaniem jest długodystansowy transport z możliwością kontroli temperatury i dystrybucja z częstym otwieraniem drzwi?

ROZWIĄZANIE

Agregat Vector 1550 wykorzystuje wydajną, opatentowaną technologię E-Drive oraz ekonomizer. Gotowy do podjęcia wielu wyzwań logistycznych, zapewnia niskie koszty eksploatacji i optymalną wydajność chłodniczą 14 700 watów.

TECHNOLOGIA

Agregat Vector 1550 jest wyposażony w opatentowaną technologię E-Drive. Dzięki zastosowaniu ekonomizera do zwiększenia wydajności, ograniczono wielkość hermetycznej sprężarki, co umożliwiło zmniejszenie wielkości silnika.

ZALETY

  • Ochrona ładunku
  • Maksymalna sprawność eksploatacyjna
  • Zapewnienie nieszkodliwości dla środowiska
  • Uniwersalność.

Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)

Diesel High Speed capacity 0°C (W)
14 800
Diesel High Speed capacity -20°C (W) 8 200
Diesel Low Speed capacity 0°C (W) 11 830
Diesel Low Speed capacity -20°C (W) 6 850
Capacity on electrical stand by 0°C (W) 12 800
Capacity on electrical stand by -20°C (W) 7 100

Heating Capacity

Diesel High speed 18°C/-18°C (W) 8 800
Diesel Low speed 18°C/-18°C (W) 5 000
Standby 18°C/-18°C (W) 5 000

Airflow
(High speed engine operation)

(AMCA 21085) m3/h 5 700

Weight
(Including battery)

S version (Standard) 725 kg
T version (Low noise) 731 kg

Engine

Model CT 4-91TV
Displacement 1498 cm3
n° of cylinders 4
Maintenance Interval 1500 hrs

Compressor

Model ZF19VE-164
Displacement 123 cm3
n° of cylinders Scroll

Electrical Stand by Motor

Voltage / Phase / Frequency 400/3/50 Hz
Rating 16 kW

Refrigerant

Type R-404A, R-452A
Charge 5 kg

Sound Pressure

  Standard Low Noise
High Speed 73 dBA 71 dBA
Low Speed 63.4 dBA 66 dBA
Standby 62,6 dBA 60,7 dBA

Sound Power Lwa

S (Road and Stand-by version) 98 db
T (Low Noise version) 96 db

Unit

Dimensions (D x W x H) 2050 x 430 x 2227 mm
Body opening L 1700 x H 1170 mm
Obejrzyj wideo o Vector® eCool™
Obejrzyj wideo Vector® HE 19