Vector 1550 City

VECTOR 1550 CITY, AGREGAT POSIADAJĄCY CERTYFIKAT PIEK PRZEZNACZONY DO DOSTAW NOCNYCH

ZALETY:

  • Standardowy montaż
  • Niskie zużycie paliwa
  • Certyfikat zgodności z PIEK

DOSTĘPNY W OPCJI :

r452a-inside-logo   pharma-select-logo

eco-responsible-logo

Agregat Vector 1550 City przeznaczony jest do dostaw nocnych, zapewnia większy komfort kierowcy i mieszkańców miast, wykorzystuje standardowy sposób montażu.

ZADANIE

Czy Twoim zadaniem jest długodystansowy transport z możliwością kontroli temperatury i dystrybucja z częstym otwieraniem drzwi?

Agregat Vector 1550 City, generujący poziom hałasu poniżej 60 decybeli i oferujący standardowy sposób montażu, wykorzystuje te same punkty montażowe i otwór w przedniej ścianie zabudowy, jak standardowy agregat naczepowy. Proces montażowy pozostaje zatem taki sam jak w przypadku innych agregatów serii Vector, bez konieczności wykonywania dodatkowych prac w obrębie podstawy montażowej.

ROZWIĄZANIE

Agregat Vector 1550 wykorzystuje wydajną, opatentowaną technologię E-Drive oraz ekonomizer. Gotowy do podjęcia wielu wyzwań logistycznych, zapewnia niskie koszty eksploatacji i optymalną wydajność chłodniczą 12 000 watów.

TECHNOLOGIA

Agregat Vector 1550 jest wyposażony w opatentowaną technologię E-Drive. Dzięki zastosowaniu ekonomizera do zwiększenia wydajności, ograniczono wielkość hermetycznej sprężarki, co umożliwiło zmniejszenie wielkości silnika.

ZALETY:

  • Maksymalna sprawność eksploatacyjna
  • Ochrona ładunku
  • Zapewnienie nieszkodliwości dla środowiska
  • Certyfikat zgodności z PIEK (ciśnienie akustyczne 60 dB przy niskiej prędkości obrotowej)

Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

Wydajność przy wysokich obrotach silnika diesla 0°C (W) 12 000
Wydajność przy wysokich obrotach silnika diesla -20°C (W) 8 150
Wydajność przy niskich obrotach silnika diesla 0°C (W) 12  000
Wydajność przy niskich obrotach silnika diesla -20°C (W) 6 700
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ 0°C (W) 12 500
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ -20°C (W) 7 050

Wydajność grzewcza

Wysokie obroty silnika diesla 18°C/-18°C (W) 8 800
Niskie obroty silnika diesla 18°C/-18°C (W) 5 000
POSTÓJ 18°C/-18°C (W) 5 000

Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)

(AMCA 21085) m3/h 4 600

Masa
(z akumulatorem)

- 751 kg

Silnik

Model CT 4-91TV
Pojemność skokowa 1498 cm3
Liczba cylindrów 4
Interwał obsługi serwisowej 1500 godzin

Sprężarka

Model ZF19VE-164
Pojemność skokowa 123 cm3
Liczba cylindrów Scroll

Silnik elektryczny

Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość 400/3/50 Hz
Moc znamionowa 16 kW

Czynnik chłodniczy

Type R-404A, R-452A
Ilość 5 kg

Ciśnienie akustyczne

Niska prędkość obrotowa 60 dBA

Agregat

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

2050 x 430 x 2347 mm

Otwór w zabudowie dł. 1700 x wys. 1170 mm

eco-responsible-logo

Agregat Vector 1550 City przeznaczony jest do dostaw nocnych, zapewnia większy komfort kierowcy i mieszkańców miast, wykorzystuje standardowy sposób montażu.

ZADANIE

Czy Twoim zadaniem jest długodystansowy transport z możliwością kontroli temperatury i dystrybucja z częstym otwieraniem drzwi?

Agregat Vector 1550 City, generujący poziom hałasu poniżej 60 decybeli i oferujący standardowy sposób montażu, wykorzystuje te same punkty montażowe i otwór w przedniej ścianie zabudowy, jak standardowy agregat naczepowy. Proces montażowy pozostaje zatem taki sam jak w przypadku innych agregatów serii Vector, bez konieczności wykonywania dodatkowych prac w obrębie podstawy montażowej.

ROZWIĄZANIE

Agregat Vector 1550 wykorzystuje wydajną, opatentowaną technologię E-Drive oraz ekonomizer. Gotowy do podjęcia wielu wyzwań logistycznych, zapewnia niskie koszty eksploatacji i optymalną wydajność chłodniczą 12 000 watów.

TECHNOLOGIA

Agregat Vector 1550 jest wyposażony w opatentowaną technologię E-Drive. Dzięki zastosowaniu ekonomizera do zwiększenia wydajności, ograniczono wielkość hermetycznej sprężarki, co umożliwiło zmniejszenie wielkości silnika.

ZALETY:

  • Maksymalna sprawność eksploatacyjna
  • Ochrona ładunku
  • Zapewnienie nieszkodliwości dla środowiska
  • Certyfikat zgodności z PIEK (ciśnienie akustyczne 60 dB przy niskiej prędkości obrotowej)

Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

Wydajność przy wysokich obrotach silnika diesla 0°C (W) 12 000
Wydajność przy wysokich obrotach silnika diesla -20°C (W) 8 150
Wydajność przy niskich obrotach silnika diesla 0°C (W) 12  000
Wydajność przy niskich obrotach silnika diesla -20°C (W) 6 700
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ 0°C (W) 12 500
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ -20°C (W) 7 050

Wydajność grzewcza

Wysokie obroty silnika diesla 18°C/-18°C (W) 8 800
Niskie obroty silnika diesla 18°C/-18°C (W) 5 000
POSTÓJ 18°C/-18°C (W) 5 000

Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)

(AMCA 21085) m3/h 4 600

Masa
(z akumulatorem)

- 751 kg

Silnik

Model CT 4-91TV
Pojemność skokowa 1498 cm3
Liczba cylindrów 4
Interwał obsługi serwisowej 1500 godzin

Sprężarka

Model ZF19VE-164
Pojemność skokowa 123 cm3
Liczba cylindrów Scroll

Silnik elektryczny

Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość 400/3/50 Hz
Moc znamionowa 16 kW

Czynnik chłodniczy

Type R-404A, R-452A
Ilość 5 kg

Ciśnienie akustyczne

Niska prędkość obrotowa 60 dBA

Agregat

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

2050 x 430 x 2347 mm

Otwór w zabudowie dł. 1700 x wys. 1170 mm
Obejrzyj wideo o Vector® eCool™
Obejrzyj wideo Vector® HE 19