Zephyr 30S

Sprawdzona uniwersalność i niezawodność dla średniej wielkości pojazdów dostawczych

ZALETY

  • Sprawdzona wydajność zapewniająca wyjątkową ochronę ładunku
  • Możliwość wyboru parownika dachowego lub skrzynkowego w celu zapewnienia wszechstronności zastosowań
  • Łatwiejsza i bezpieczniejsza obsługa dzięki zastosowaniu mikroprocesora oraz sterownika kabinowego
  • Szybka instalacja i łatwe serwisowanie przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji.

ZEPHYR 30S jest agregatem chłodniczym o napędzie bezpośrednim, pracującym z wykorzystaniem ekologicznego czynnika chłodniczego R134a, zaprojektowanym specjalnie z myślą o transporcie świeżych lub mrożonych produktów w pojazdach dostawczych średniej wielkości, o pojemności zabudowy chłodniczej do 23 m³.

Światowy bestseller w branży transportu chłodniczego, ZEPHYR 30S to agregat cieszący się godną pozazdroszczenia renomą, ugruntowaną przez wiele lat niezawodnej eksploatacji i wydajności.

ZALETY

  • Sprawdzona wydajność zapewniająca wyjątkową ochronę ładunku
  • Możliwość wyboru parownika dachowego lub skrzynkowego w celu zapewnienia wszechstronności zastosowań
  • Łatwiejsza i bezpieczniejsza obsługa dzięki zastosowaniu mikroprocesora oraz sterownika kabinowego
  • Szybka instalacja i łatwe serwisowanie przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji.

Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

  Cubic Evap Roof Evap
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min 0°C (W) 2 730 3 060
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min -20°C (W) 1 280 1 525
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min 0°C (W) 1 910 1 975
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min -20°C (W) 785 930
Wydajność w trybie zasilania elektrycznego (W) 0/30°C 1 930 1 990
Wydajność w trybie zasilania elektrycznego (W) -20/30°C 780 850

Wydajność grzewcza

Układ grzewczy 18°C/-18°C (W) 1 250 1 300

Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)

(AMCA 21085) m3/h 860 1060

Masa

Skraplacz w wersji DROGA i POSTÓJ 76 kg
Parownik skrzynkowy 24 kg
Parownik dachowy 23 kg

Sprężarka

  Sprężarka z napędem od silnika pojazdu Sprężarka zasilana elektrycznie
Model Carrier 160 Carrier 160
Pojemność skokowa 161 cm3 161 cm3
Liczba cylindrów 6 6

Silnik elektryczny

Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/1/60 Hz
Moc znamionowa 1 800 W

Czynnik chłodniczy

Typ R-134A
Ilość 1,8 kg

Ciśnienie akustyczne

Przy wysokich obrotach 57dBA

Agregat

Wymiary skraplacza dachowego (gł. x szer. x wys.) 558 x 1120 x 230mm
Wymiary skraplacza przedniego (gł. x szer. x wys.) 488 x 1120 x 230mm

ZEPHYR 30S jest agregatem chłodniczym o napędzie bezpośrednim, pracującym z wykorzystaniem ekologicznego czynnika chłodniczego R134a, zaprojektowanym specjalnie z myślą o transporcie świeżych lub mrożonych produktów w pojazdach dostawczych średniej wielkości, o pojemności zabudowy chłodniczej do 23 m³.

Światowy bestseller w branży transportu chłodniczego, ZEPHYR 30S to agregat cieszący się godną pozazdroszczenia renomą, ugruntowaną przez wiele lat niezawodnej eksploatacji i wydajności.

ZALETY

  • Sprawdzona wydajność zapewniająca wyjątkową ochronę ładunku
  • Możliwość wyboru parownika dachowego lub skrzynkowego w celu zapewnienia wszechstronności zastosowań
  • Łatwiejsza i bezpieczniejsza obsługa dzięki zastosowaniu mikroprocesora oraz sterownika kabinowego
  • Szybka instalacja i łatwe serwisowanie przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji.

Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

  Cubic Evap Roof Evap
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min 0°C (W) 2 730 3 060
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min -20°C (W) 1 280 1 525
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min 0°C (W) 1 910 1 975
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min -20°C (W) 785 930
Wydajność w trybie zasilania elektrycznego (W) 0/30°C 1 930 1 990
Wydajność w trybie zasilania elektrycznego (W) -20/30°C 780 850

Wydajność grzewcza

Układ grzewczy 18°C/-18°C (W) 1 250 1 300

Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)

(AMCA 21085) m3/h 860 1060

Masa

Skraplacz w wersji DROGA i POSTÓJ 76 kg
Parownik skrzynkowy 24 kg
Parownik dachowy 23 kg

Sprężarka

  Sprężarka z napędem od silnika pojazdu Sprężarka zasilana elektrycznie
Model Carrier 160 Carrier 160
Pojemność skokowa 161 cm3 161 cm3
Liczba cylindrów 6 6

Silnik elektryczny

Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/1/60 Hz
Moc znamionowa 1 800 W

Czynnik chłodniczy

Typ R-134A
Ilość 1,8 kg

Ciśnienie akustyczne

Przy wysokich obrotach 57dBA

Agregat

Wymiary skraplacza dachowego (gł. x szer. x wys.) 558 x 1120 x 230mm
Wymiary skraplacza przedniego (gł. x szer. x wys.) 488 x 1120 x 230mm
WYKORZYSTUJ NASZE AGREGATY W OPTYMALNY SPOSÓB
Works well with
You may also like