Viento 350 R134a

Proste w obsłudze, pracujące wyłącznie w trybie DROGA agregaty do samochodów dostawczych

ZALETY

  • Niezawodne
  • Proste
  • Uniwersalne

VIENTO to rodzina prostych w obsłudze, pracujących tylko w trybie DROGA agregatów zaprojektowanych do montażu w pojazdach o przestrzeni ładunkowej do 28 m3, furgonach lub zabudowach izotermicznych. Lekkie, proste i uniwersalne agregaty VIENTO oferuje najlepszą na świecie wydajność urządzeń chłodniczych produkowanych przez firmę Carrier. Chociaż oferowane w zwodniczo przystępnej cenie, agregaty Viento to specjalistyczna technika chłodnicza dostępna dla wszystkich.

NIEZAWODNE

Jakość, na której możesz polegać — od światowego lidera. Sprawdzona technologia, wypróbowana i przetestowana w poprzednich generacjach najlepszych na rynku agregatów z napędem bezpośrednim. Niezawodna wydajność chłodnicza i wentylacja chronią jakość przewożonego ładunku w każdych warunkach.

PROSTE

Łatwe w montażu, wszystkie agregaty są wyjątkowo płaskie i lekkie. Łatwe w obsłudze, wyposażone w kabinowy moduł sterowania i mikroprocesorowe sterowanie wypróbowane przez wiele lat w agregatach serii Xarios.

UNIWERSALNE

Przeznaczone do użytku w każdej temperaturze otoczenia, z uwzględnieniem agregatów zaprojektowanych specjalnie do pracy w wysokich lub niskich temperaturach otoczenia. Przeznaczone do wszystkich pojazdów, nadają się do montażu w nadwoziach furgonowych samochodów dostawczych lub w zabudowach izotermicznych. Do zastosowań wymagających schładzania lub mrożenia, z możliwością wyboru czynnika chłodniczego.

ZALETY

  • Niezawodne
  • Proste
  • Uniwersalne

Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min 0°C (W) 2 760
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min -20°C (W) 1 530
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min 0°C (W) 2 170
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min -20°C (W) 1 140

Wydajność grzewcza

Układ grzewczy 18°C/-18°C (W) 1 600

Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)

(AMCA 21085) m3/h 990

Masa

- 21 kg

Sprężarka

Model Carrier 130
Pojemność skokowa 131 cm3
Liczba cylindrów 6

Czynnik chłodniczy

Typ R-404A
Ilość 1 kg

Ciśnienie akustyczne

Przy wysokich obrotach 54 dBA

Agregat

Wymiary (gł. x szer. x wys.) 505 x 874 x 194 mm

VIENTO to rodzina prostych w obsłudze, pracujących tylko w trybie DROGA agregatów zaprojektowanych do montażu w pojazdach o przestrzeni ładunkowej do 28 m3, furgonach lub zabudowach izotermicznych. Lekkie, proste i uniwersalne agregaty VIENTO oferuje najlepszą na świecie wydajność urządzeń chłodniczych produkowanych przez firmę Carrier. Chociaż oferowane w zwodniczo przystępnej cenie, agregaty Viento to specjalistyczna technika chłodnicza dostępna dla wszystkich.

NIEZAWODNE

Jakość, na której możesz polegać — od światowego lidera. Sprawdzona technologia, wypróbowana i przetestowana w poprzednich generacjach najlepszych na rynku agregatów z napędem bezpośrednim. Niezawodna wydajność chłodnicza i wentylacja chronią jakość przewożonego ładunku w każdych warunkach.

PROSTE

Łatwe w montażu, wszystkie agregaty są wyjątkowo płaskie i lekkie. Łatwe w obsłudze, wyposażone w kabinowy moduł sterowania i mikroprocesorowe sterowanie wypróbowane przez wiele lat w agregatach serii Xarios.

UNIWERSALNE

Przeznaczone do użytku w każdej temperaturze otoczenia, z uwzględnieniem agregatów zaprojektowanych specjalnie do pracy w wysokich lub niskich temperaturach otoczenia. Przeznaczone do wszystkich pojazdów, nadają się do montażu w nadwoziach furgonowych samochodów dostawczych lub w zabudowach izotermicznych. Do zastosowań wymagających schładzania lub mrożenia, z możliwością wyboru czynnika chłodniczego.

ZALETY

  • Niezawodne
  • Proste
  • Uniwersalne

Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min 0°C (W) 2 760
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min -20°C (W) 1 530
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min 0°C (W) 2 170
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min -20°C (W) 1 140

Wydajność grzewcza

Układ grzewczy 18°C/-18°C (W) 1 600

Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)

(AMCA 21085) m3/h 990

Masa

- 21 kg

Sprężarka

Model Carrier 130
Pojemność skokowa 131 cm3
Liczba cylindrów 6

Czynnik chłodniczy

Typ R-404A
Ilość 1 kg

Ciśnienie akustyczne

Przy wysokich obrotach 54 dBA

Agregat

Wymiary (gł. x szer. x wys.) 505 x 874 x 194 mm
WYKORZYSTUJ NASZE AGREGATY W OPTYMALNY SPOSÓB
Works well with
You may also like