Supra 850 U

Compacte onderbouw dieselunit die een hoge koelcapaciteit combineert met een robuuste betrouwbaarheid.

VOORDELEN

  • Uitstekend bestand tegen vocht, vuil en stof
  • Buitengewone betrouwbaarheid
  • Stille werking
  • Platte verdamper

Leverbaar met : r452a-inside-logo

Compact onderbouw dieselunit die een hoge koelcapaciteit combineert met een robuuste betrouwbaarheid.

Units van de SUPRA-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.
De SUPRA-range heeft een superieure pull-down en een nauwkeurige temperatuurregeling bij elke temperatuur instelling. Deze prestaties worden ondersteund door een breed scala aan verdampers met elektrische ventilatoren die een constant luchtvolume leveren, onafhankelijk van het motortoerental.

VOORDELEN

  • Uitstekend bestand tegen vocht, vuil en stof
  • Buitengewone betrouwbaarheid
  • Stille werking
  • Extra platte verdamper

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit op dieselmotor bij 0 °C (W) 7 690
Capaciteit op dieselmotor bij -20°C (W) 4 600
Capaciteit op elektrische aandrijving bij 0 °C (W) 6 550
Capaciteit op elektrische aandrijving bij -20°C (W) 3 975

Verwarmingscapaciteit

Dieselmotor op hoog toerental bij 18 °C/-18 °C (W) 3 360
Elektrische aandrijving bij 18/-18 1 765

Luchtstroom
(Dieselmotor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 2 840

Gewicht
(inclusief accu)

S-versie (weg en stand-by) 453 kg

Dieselmotor

Model CT3-44TV
Cilinderinhoud 719 cm3
Aantal cilinders 3
Olieverversingsinterval 750 uur

Compressor

Model 05K4
Cilinderinhoud 400 cm3
Aantal cilinders 4

Electrical Stand by Motor

Spanning/fase/frequentie 400/3/50 Hz
Classificatie 5 kW

Koudemiddel

Type R-404A, R-452A
Gewicht 6,8 kg

Sound pressure

  Standard
High speed 68,2 dBA

Unit

Afmetingen 647 x 1841 x 602 mm

Compact onderbouw dieselunit die een hoge koelcapaciteit combineert met een robuuste betrouwbaarheid.

Units van de SUPRA-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.
De SUPRA-range heeft een superieure pull-down en een nauwkeurige temperatuurregeling bij elke temperatuur instelling. Deze prestaties worden ondersteund door een breed scala aan verdampers met elektrische ventilatoren die een constant luchtvolume leveren, onafhankelijk van het motortoerental.

VOORDELEN

  • Uitstekend bestand tegen vocht, vuil en stof
  • Buitengewone betrouwbaarheid
  • Stille werking
  • Extra platte verdamper

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit op dieselmotor bij 0 °C (W) 7 690
Capaciteit op dieselmotor bij -20°C (W) 4 600
Capaciteit op elektrische aandrijving bij 0 °C (W) 6 550
Capaciteit op elektrische aandrijving bij -20°C (W) 3 975

Verwarmingscapaciteit

Dieselmotor op hoog toerental bij 18 °C/-18 °C (W) 3 360
Elektrische aandrijving bij 18/-18 1 765

Luchtstroom
(Dieselmotor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 2 840

Gewicht
(inclusief accu)

S-versie (weg en stand-by) 453 kg

Dieselmotor

Model CT3-44TV
Cilinderinhoud 719 cm3
Aantal cilinders 3
Olieverversingsinterval 750 uur

Compressor

Model 05K4
Cilinderinhoud 400 cm3
Aantal cilinders 4

Electrical Stand by Motor

Spanning/fase/frequentie 400/3/50 Hz
Classificatie 5 kW

Koudemiddel

Type R-404A, R-452A
Gewicht 6,8 kg

Sound pressure

  Standard
High speed 68,2 dBA

Unit

Afmetingen 647 x 1841 x 602 mm
EQUIP YOUR SUPRA WITH THE LOW EMISSIONS PACK
HAAL HET BESTE UIT ONZE KOELUNITS
Mogelijk is ook dit interessant voor u