Supra 850 MT

Oplossingen voor al uw distributie behoeften

SUPRA-range – kwaliteit en prestatie in het trucks segment

VOORDELEN

  • Constant verdamperluchtvolume
  • Robuust design
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Bijzonder stil
  • Uitstekende koelprestaties

Leverbaar met : r452a-inside-logo

De SUPRA 850 MT biedt een complete flexibiliteit voor multi-temperatuur indelingen met platte verdampers die kunnen worden ingedeeld aan uw configuratievereisten.

Units van de SUPRA-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.

De SUPRA-range heeft een superieure pull-down en een nauwkeurige temperatuurregeling bij elke temperatuur instelling. Deze prestaties worden ondersteund door een breed scala aan verdampers met elektrische ventilatoren die een constant luchtvolume leveren, onafhankelijk van het motortoerental.

VOORDELEN

  • Buitengewone prestatiekarakteristieken
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Verbeterde toegang voor service werkzaamheden

Koelcapaciteit

(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Nominal Capaciteit : 4250 W

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

Capaciteit op dieselmotor bij 0 °C (W)

5 400

6 120

6 615

Capaciteit op dieselmotor bij -20°C (W)

2 975

3 705

4 075

Capaciteit op elektrische aandrijving bij 0 °C (W)

5 090

5 650

5 845

Capaciteit op elektrische aandrijving bij -20°C (W)

2 875

3 530

3 880

Verwarmingscapaciteit

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

Dieselmotor op hoog toerental 18 °C/-18 °C (W)

2 985

3 425

3 645

Elektrische aandrijving bij 18 °C/-18 °C (W)

2 925

3 320

3 530

Luchtstroom

(Dieselmotor op hoog toerental)

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

(AMCA 21085) m3/u

1 100

2 100

2 400

Gewicht

(inclusief accu)

S-versie (standaard)

443 kg

T-versie (Laag geluidsniveau)

446 kg

X-versie (Silent)

448 kg

Motor

Model

CT3-44TV

Cilinderinhoud

719 cm3

Aantal cilinders

3

Onderhoudsinterval

750/1000 hrs

Compressor

Model

05K4

Cilinderinhoud

400 cm3

Aantal cilinders

4

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie

230/400/3/50 Hz

Classificatie

5 kW

Koudemiddel

Refrigerant

R-404A, R-452A

Gewicht

Depending on configuration

Geluidsdruk

Standard

Laag geluidsniveau

Silent

Hoog toerental

68,7 dBA

66 dBA

64,6 dBA

Laag toerental

66,3 dBA

62,1 dBA

61,9 dBA

Standby

59,7 dBA

55dBA

-

Unit

Maten

888 x 1823 x 629 mm

Kopschot opening

L 90 x H 90 mm

Voorbeeld voor multi-temperatuurconfiguratie

carrier-supra-850-mt-mounting

De SUPRA 850 MT biedt een complete flexibiliteit voor multi-temperatuur indelingen met platte verdampers die kunnen worden ingedeeld aan uw configuratievereisten.

Units van de SUPRA-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.

De SUPRA-range heeft een superieure pull-down en een nauwkeurige temperatuurregeling bij elke temperatuur instelling. Deze prestaties worden ondersteund door een breed scala aan verdampers met elektrische ventilatoren die een constant luchtvolume leveren, onafhankelijk van het motortoerental.

VOORDELEN

  • Buitengewone prestatiekarakteristieken
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Verbeterde toegang voor service werkzaamheden

Koelcapaciteit

(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Nominal Capaciteit : 4250 W

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

Capaciteit op dieselmotor bij 0 °C (W)

5 400

6 120

6 615

Capaciteit op dieselmotor bij -20°C (W)

2 975

3 705

4 075

Capaciteit op elektrische aandrijving bij 0 °C (W)

5 090

5 650

5 845

Capaciteit op elektrische aandrijving bij -20°C (W)

2 875

3 530

3 880

Verwarmingscapaciteit

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

Dieselmotor op hoog toerental 18 °C/-18 °C (W)

2 985

3 425

3 645

Elektrische aandrijving bij 18 °C/-18 °C (W)

2 925

3 320

3 530

Luchtstroom

(Dieselmotor op hoog toerental)

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

(AMCA 21085) m3/u

1 100

2 100

2 400

Gewicht

(inclusief accu)

S-versie (standaard)

443 kg

T-versie (Laag geluidsniveau)

446 kg

X-versie (Silent)

448 kg

Motor

Model

CT3-44TV

Cilinderinhoud

719 cm3

Aantal cilinders

3

Onderhoudsinterval

750/1000 hrs

Compressor

Model

05K4

Cilinderinhoud

400 cm3

Aantal cilinders

4

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie

230/400/3/50 Hz

Classificatie

5 kW

Koudemiddel

Refrigerant

R-404A, R-452A

Gewicht

Depending on configuration

Geluidsdruk

Standard

Laag geluidsniveau

Silent

Hoog toerental

68,7 dBA

66 dBA

64,6 dBA

Laag toerental

66,3 dBA

62,1 dBA

61,9 dBA

Standby

59,7 dBA

55dBA

-

Unit

Maten

888 x 1823 x 629 mm

Kopschot opening

L 90 x H 90 mm

Voorbeeld voor multi-temperatuurconfiguratie

carrier-supra-850-mt-mounting

EQUIP YOUR SUPRA WITH THE LOW EMISSIONS PACK
HAAL HET BESTE UIT ONZE KOELUNITS
Mogelijk is ook dit interessant voor u