Supra 1250 Silent

Oplossingen voor al uw distributie behoeften

SUPRA-range – kwaliteit en prestatie in het trucks segment

VOORDELEN

  • Constant verdamperluchtvolume
  • Robuust design
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Bijzonder stil

Leverbaar met : r452a-inside-logo

Units van de SUPRA-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.

De SUPRA-range heeft een superieure pull-down en een nauwkeurige temperatuurregeling bij elke temperatuur instelling. Deze prestaties worden ondersteund door een breed scala aan verdampers met elektrische ventilatoren die een constant luchtvolume leveren, onafhankelijk van het motortoerental. De gehele SUPRA-range is leverbaar als multi-temp-uitvoering en biedt zo een uitstekende ladingbescherming voor alle trucktoepassingen.

HOGE CAPACITEIT

Met de laatste uitbreiding met drie modellen met hoge capaciteit is de Supra-range leverbaar tot 12.000 watt. Nieuw ventilatoren verhogen het luchtvolume met 24%, voor een snel temperatuurherstel en een verbeterd luchtmanagement. Het gebruik van Een verbeterde condenser en compressor verhogen de efficiency van de unit door een lager brandstofverbruik per geleverde watt.

ROBUUST DESIGN

De Supra met een bewezen betrouwbaarheid door honderdduizenden draaiuren. Het robuuste ontwerp van de SUPRA scoort hoog waarmee een lange levensduur en een hoge voertuiginzet worden gewaarborgd. Het tijdverlies voor onderhoud wordt ook gereduceerd dankzij de goede bereikbaarheid van componenten.

VOORDELEN

  • Constant verdamperluchtvolume
  • Robuust design
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Bijzonder stil
  • Uitstekende koelprestaties

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit op dieselmotor bij 0 °C (W) 11 300
Capaciteit op dieselmotor bij -20°C (W) 6 550
Capaciteit op elektriche aandrijving bij 0 °C (W) 8 700
Capaciteit op elektrische aandrijving bij -20°C (W) 6 300W

Verwarmingscapaciteit

Dieselmotor op hoog toerental bij 18 °C/-18 °C (W) 4 550
Elektrische aandrijving bij 18 °C/-18 °C (W) 2 650

Luchtstroom
(Dieselmotor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 3 350

Gewicht
(inclusief accu)

X-versie (Silent) 640 kg

Motor

Model CT3-69TV
Cilinderinhoud 1123 cm3
Aantal cilinders 3
Onderhoudsinterval 1000 hrs

Compressor

Model 05G
Cilinderinhoud 600 cm3
Aantal cilinders 6

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Classificatie 9 kW

Koudemiddel

Type R-404A, R-452A
Gewicht 6 kg

Geluidsdruk

  Silent
Hoog toerental 66,4 dBA
Laag toerental 62,5 dBA
Elektro aandrijving 59,1 dBA

Unit

Afmetingen 971 x 1995 x 699 mm
Kopschot opening L 1245 x H 350 mm

Units van de SUPRA-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.

De SUPRA-range heeft een superieure pull-down en een nauwkeurige temperatuurregeling bij elke temperatuur instelling. Deze prestaties worden ondersteund door een breed scala aan verdampers met elektrische ventilatoren die een constant luchtvolume leveren, onafhankelijk van het motortoerental. De gehele SUPRA-range is leverbaar als multi-temp-uitvoering en biedt zo een uitstekende ladingbescherming voor alle trucktoepassingen.

HOGE CAPACITEIT

Met de laatste uitbreiding met drie modellen met hoge capaciteit is de Supra-range leverbaar tot 12.000 watt. Nieuw ventilatoren verhogen het luchtvolume met 24%, voor een snel temperatuurherstel en een verbeterd luchtmanagement. Het gebruik van Een verbeterde condenser en compressor verhogen de efficiency van de unit door een lager brandstofverbruik per geleverde watt.

ROBUUST DESIGN

De Supra met een bewezen betrouwbaarheid door honderdduizenden draaiuren. Het robuuste ontwerp van de SUPRA scoort hoog waarmee een lange levensduur en een hoge voertuiginzet worden gewaarborgd. Het tijdverlies voor onderhoud wordt ook gereduceerd dankzij de goede bereikbaarheid van componenten.

VOORDELEN

  • Constant verdamperluchtvolume
  • Robuust design
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Bijzonder stil
  • Uitstekende koelprestaties

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit op dieselmotor bij 0 °C (W) 11 300
Capaciteit op dieselmotor bij -20°C (W) 6 550
Capaciteit op elektriche aandrijving bij 0 °C (W) 8 700
Capaciteit op elektrische aandrijving bij -20°C (W) 6 300W

Verwarmingscapaciteit

Dieselmotor op hoog toerental bij 18 °C/-18 °C (W) 4 550
Elektrische aandrijving bij 18 °C/-18 °C (W) 2 650

Luchtstroom
(Dieselmotor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 3 350

Gewicht
(inclusief accu)

X-versie (Silent) 640 kg

Motor

Model CT3-69TV
Cilinderinhoud 1123 cm3
Aantal cilinders 3
Onderhoudsinterval 1000 hrs

Compressor

Model 05G
Cilinderinhoud 600 cm3
Aantal cilinders 6

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Classificatie 9 kW

Koudemiddel

Type R-404A, R-452A
Gewicht 6 kg

Geluidsdruk

  Silent
Hoog toerental 66,4 dBA
Laag toerental 62,5 dBA
Elektro aandrijving 59,1 dBA

Unit

Afmetingen 971 x 1995 x 699 mm
Kopschot opening L 1245 x H 350 mm
HAAL HET BESTE UIT ONZE KOELUNITS
Mogelijk is ook dit interessant voor u