Supra 1250 MT

Complete flexibiliteit voor multi-productleveringen met ultra-slanke verdampers die kunnen worden aangepast aan grote configuratievereisten.

SUPRA-range – kwaliteit en prestatie in het trucks segment

VOORDELEN

  • Constant verdamperluchtvolume
  • Robuust design
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Bijzonder stil
  • Uitstekende koelprestaties

Leverbaar met : r452a-inside-logo

De SUPRA 1150 MT biedt een complete flexibiliteit voor multi-temperatuur indelingen met platte verdampers die kunnen worden ingedeeld aan uw configuratievereisten.

Units van de SUPRA-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.

De SUPRA-range heeft een superieure pull-down en een nauwkeurige temperatuurregeling bij elke temperatuur instelling. Deze prestaties worden ondersteund door een breed scala aan verdampers met elektrische ventilatoren die een constant luchtvolume leveren, onafhankelijk van het motortoerental.

VOORDELEN

  • Buitengewone prestatiekarakteristieken
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Verbeterde toegang voor service werkzaamheden

Koelcapaciteit 
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Verdamper MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Nominaal capaciteit (-20°C/30°C) (W) 3 400
5 000
5 700
7 200
5 600
11 400
Capaciteit op motorvermogen 0 °C (W) 7 200
8 550 9 500 10 500 8 950 11 400
Capaciteit op motorvermogen -20°C (W) 3 400 5 000 5 700 5 850 5 600 6 300
Capaciteit op elektrische stand bij 0 °C (W) 5 900 8 100 8 900 9 600 8 000 10 000
Capaciteit op elektrische stand bij -20°C (W) 3 200 4 800 5 350 5 450 5 350 5 950

Verwarmingscapaciteit

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Diesel op hoog toerental 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Stand-by 18 °C/-18 °C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Luchtstroom 
(Motor op hoog toerental)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/u 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Gewicht
(inclusief accu)

S-versie 586 kg

Motor

Model CT3-69TV
Cilinderinhoud 1123 cm3
Aantal cilinders 3
Onderhoudsinterval 1000 uur

Compressor

Model 05G
Cilinderinhoud 600 cm3
Aantal cilinders 6

Elektrische stand-by-motor

Spanning/fase/frequentie 230/400/3/50 Hz
Classificatie 9 kW

Koudemiddel

Type R-404A, R-452A
Lading Afhankelijk van configuratie

Geluidsdruk

  Standard
Hoog toerental 69,2 dBA
Laag toerental 65,7 dBA
Standby 62,2 dBA

Unit

Maten 971 x 1995 x 684 mm
Behuizingopening L 100 x H 100 mm

Voorbeeld voor multi-temperatuurconfiguratie

carrier-supra-1250-mt-mounting

De SUPRA 1150 MT biedt een complete flexibiliteit voor multi-temperatuur indelingen met platte verdampers die kunnen worden ingedeeld aan uw configuratievereisten.

Units van de SUPRA-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.

De SUPRA-range heeft een superieure pull-down en een nauwkeurige temperatuurregeling bij elke temperatuur instelling. Deze prestaties worden ondersteund door een breed scala aan verdampers met elektrische ventilatoren die een constant luchtvolume leveren, onafhankelijk van het motortoerental.

VOORDELEN

  • Buitengewone prestatiekarakteristieken
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Verbeterde toegang voor service werkzaamheden

Koelcapaciteit 
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Verdamper MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Nominaal capaciteit (-20°C/30°C) (W) 3 400
5 000
5 700
7 200
5 600
11 400
Capaciteit op motorvermogen 0 °C (W) 7 200
8 550 9 500 10 500 8 950 11 400
Capaciteit op motorvermogen -20°C (W) 3 400 5 000 5 700 5 850 5 600 6 300
Capaciteit op elektrische stand bij 0 °C (W) 5 900 8 100 8 900 9 600 8 000 10 000
Capaciteit op elektrische stand bij -20°C (W) 3 200 4 800 5 350 5 450 5 350 5 950

Verwarmingscapaciteit

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Diesel op hoog toerental 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Stand-by 18 °C/-18 °C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Luchtstroom 
(Motor op hoog toerental)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/u 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Gewicht
(inclusief accu)

S-versie 586 kg

Motor

Model CT3-69TV
Cilinderinhoud 1123 cm3
Aantal cilinders 3
Onderhoudsinterval 1000 uur

Compressor

Model 05G
Cilinderinhoud 600 cm3
Aantal cilinders 6

Elektrische stand-by-motor

Spanning/fase/frequentie 230/400/3/50 Hz
Classificatie 9 kW

Koudemiddel

Type R-404A, R-452A
Lading Afhankelijk van configuratie

Geluidsdruk

  Standard
Hoog toerental 69,2 dBA
Laag toerental 65,7 dBA
Standby 62,2 dBA

Unit

Maten 971 x 1995 x 684 mm
Behuizingopening L 100 x H 100 mm

Voorbeeld voor multi-temperatuurconfiguratie

carrier-supra-1250-mt-mounting

EQUIP YOUR SUPRA WITH THE LOW EMISSIONS PACK
HAAL HET BESTE UIT ONZE KOELUNITS
Mogelijk is ook dit interessant voor u