Supra 1150 Silent

Oplossingen voor al uw distributie behoeften

SUPRA-range – kwaliteit en prestatie in het trucks segment

VOORDELEN

  • Constant verdamperluchtvolume
  • Robuust design
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Bijzonder stil

Leverbaar met : r452a-inside-logo

Units van de SUPRA-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.

De SUPRA-range heeft een superieure pull-down en een nauwkeurige temperatuurregeling bij elke temperatuur instelling. Deze prestaties worden ondersteund door een breed scala aan verdampers met elektrische ventilatoren die een constant luchtvolume leveren, onafhankelijk van het motortoerental. De gehele SUPRA-range is leverbaar als multi-temp-uitvoering en biedt zo een uitstekende ladingbescherming voor alle trucktoepassingen.

HOGE CAPACITEIT

Met de laatste uitbreiding met drie modellen met hoge capaciteit is de Supra-range leverbaar tot 12.000 watt. Nieuw ventilatoren verhogen het luchtvolume met 24%, voor een snel temperatuurherstel en een verbeterd luchtmanagement. Het gebruik van Een verbeterde condenser en compressor verhogen de efficiency van de unit door een lager brandstofverbruik per geleverde watt.

ROBUUST DESIGN

De Supra met een bewezen betrouwbaarheid door honderdduizenden draaiuren. Het robuuste ontwerp van de SUPRA scoort hoog waarmee een lange levensduur en een hoge voertuiginzet worden gewaarborgd. Het tijdverlies voor onderhoud wordt ook gereduceerd dankzij de goede bereikbaarheid van componenten.

VOORDELEN

  • Constant verdamperluchtvolume
  • Robuust design
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Bijzonder stil
  • Uitstekende koelprestaties

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit op dieselmotor 0 °C (W) 9 600
Capaciteit op dieselmotor -20°C (W) 6 100
Capaciteit op elektrische aandrijving bij 0 °C (W) 7 900
Capaciteit op elektrische aandrijving bij -20°C (W) 5 250

Verwarmingscapaciteit

Dieselmotor op hoog toerental bij 18 °C/-18 °C (W) 4 550
Elektrische aandrijving bij 18/-18 2 650

Luchtstroom
(Dieselmotor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 3 350

Gewicht
(inclusief accu)

X-versie (Silent) 630 kg

Dieselmotor

Model CT 3-69TV
Cilinderinhoud 1123 cm3
Aantal cilinders 3
Olieverversingsinterval 1000 uuur

Compressor

Model 05K4
Cilinderinhoud 400 cm3
Aantal cilinders 4

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Classificatie 9 kW

Koudemiddel

Type R-404A, R-452A
Gewicht 5,7 kg

Geluidsdruk

  Silent
Hoog toerental 66,4 dBA
Laag toerental 62,5 dBA
Elektrische aandrijving 59,1 dBA

Unit

Maten L 1245 x H 350 mm
Kopschot opening 971 x 1995 x 684 mm

Units van de SUPRA-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.

De SUPRA-range heeft een superieure pull-down en een nauwkeurige temperatuurregeling bij elke temperatuur instelling. Deze prestaties worden ondersteund door een breed scala aan verdampers met elektrische ventilatoren die een constant luchtvolume leveren, onafhankelijk van het motortoerental. De gehele SUPRA-range is leverbaar als multi-temp-uitvoering en biedt zo een uitstekende ladingbescherming voor alle trucktoepassingen.

HOGE CAPACITEIT

Met de laatste uitbreiding met drie modellen met hoge capaciteit is de Supra-range leverbaar tot 12.000 watt. Nieuw ventilatoren verhogen het luchtvolume met 24%, voor een snel temperatuurherstel en een verbeterd luchtmanagement. Het gebruik van Een verbeterde condenser en compressor verhogen de efficiency van de unit door een lager brandstofverbruik per geleverde watt.

ROBUUST DESIGN

De Supra met een bewezen betrouwbaarheid door honderdduizenden draaiuren. Het robuuste ontwerp van de SUPRA scoort hoog waarmee een lange levensduur en een hoge voertuiginzet worden gewaarborgd. Het tijdverlies voor onderhoud wordt ook gereduceerd dankzij de goede bereikbaarheid van componenten.

VOORDELEN

  • Constant verdamperluchtvolume
  • Robuust design
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Bijzonder stil
  • Uitstekende koelprestaties

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit op dieselmotor 0 °C (W) 9 600
Capaciteit op dieselmotor -20°C (W) 6 100
Capaciteit op elektrische aandrijving bij 0 °C (W) 7 900
Capaciteit op elektrische aandrijving bij -20°C (W) 5 250

Verwarmingscapaciteit

Dieselmotor op hoog toerental bij 18 °C/-18 °C (W) 4 550
Elektrische aandrijving bij 18/-18 2 650

Luchtstroom
(Dieselmotor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 3 350

Gewicht
(inclusief accu)

X-versie (Silent) 630 kg

Dieselmotor

Model CT 3-69TV
Cilinderinhoud 1123 cm3
Aantal cilinders 3
Olieverversingsinterval 1000 uuur

Compressor

Model 05K4
Cilinderinhoud 400 cm3
Aantal cilinders 4

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Classificatie 9 kW

Koudemiddel

Type R-404A, R-452A
Gewicht 5,7 kg

Geluidsdruk

  Silent
Hoog toerental 66,4 dBA
Laag toerental 62,5 dBA
Elektrische aandrijving 59,1 dBA

Unit

Maten L 1245 x H 350 mm
Kopschot opening 971 x 1995 x 684 mm
HAAL HET BESTE UIT ONZE KOELUNITS
Mogelijk is ook dit interessant voor u