Supra 1150 MT

Oplossingen voor al uw distributie behoeften

SUPRA-range – kwaliteit en prestatie in het trucks segment

VOORDELEN

  • Constant verdamperluchtvolume
  • Robuust design
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Bijzonder stil
  • Uitstekende koelprestaties

Leverbaar met : r452a-inside-logo

De SUPRA 1150 MT biedt een complete flexibiliteit voor multi-temperatuur indelingen met platte verdampers die kunnen worden ingedeeld aan uw configuratievereisten.

Units van de SUPRA-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.

De SUPRA-range heeft een superieure pull-down en een nauwkeurige temperatuurregeling bij elke temperatuur instelling. Deze prestaties worden ondersteund door een breed scala aan verdampers met elektrische ventilatoren die een constant luchtvolume leveren, onafhankelijk van het motortoerental.

VOORDELEN

  • Buitengewone prestatiekarakteristieken
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Verbeterde toegang voor service werkzaamheden

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Nominaal capaciteit (-20 °C/30 °C) (W) 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450
Capaciteit op dieselmotor bij 0 °C (W) 5 300 7 850 9 300 10 000 8 950 10 750
Capaciteit op dieselmotor bij -20°C (W) 3 300 4 550 5 200 5 600 5 100 5 500
Capaciteit op elektrische aandrijving bij 0 °C (W) 5 350 7 200 8 300 9 000 8 000 9 450
Capaciteit op elektrische aandrijving bij -20°C (W) 3 100 4 350 4 600 4 700 4 500 4 650

Verwarmingscapaciteit

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Dieselmotor op hoog toerental 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Elektrische aandrijving bij 18 °C/-18 °C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Luchtstroom
(Dieselmotor op hoog toerental)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/u 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Gewicht
(inclusief accu)

S-versie (standaard) 576 kg

Motor

Model CT3-69TV
Cilinderinhoud 1123 cm3
Aantal cilinders 3
Onderhoudsinterval 1000 uur

Compressor

Model 05K4
Cilinderinhoud 400 cm3
Aantal cilinders 4

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 230/400/3/50 Hz
Classificatie 9 kW

Inhoud koudemiddel

Koudemiddel R-404A, R-452A
Gewicht Depending on configuration

Geluidsdruk

Hoog toerental 69,2 dBA
Laag toerental 65,7 dBA
Standby 62,2 dBA

Unit

Afmetingen 971 x 1995 x 684 mm
Kopschot opening L 100 x H 100 mm

Voorbeeld voor multi-temperatuurconfiguratie

carrier-supra-1150-mt-mounting

De SUPRA 1150 MT biedt een complete flexibiliteit voor multi-temperatuur indelingen met platte verdampers die kunnen worden ingedeeld aan uw configuratievereisten.

Units van de SUPRA-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.

De SUPRA-range heeft een superieure pull-down en een nauwkeurige temperatuurregeling bij elke temperatuur instelling. Deze prestaties worden ondersteund door een breed scala aan verdampers met elektrische ventilatoren die een constant luchtvolume leveren, onafhankelijk van het motortoerental.

VOORDELEN

  • Buitengewone prestatiekarakteristieken
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Verbeterde toegang voor service werkzaamheden

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Nominaal capaciteit (-20 °C/30 °C) (W) 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450
Capaciteit op dieselmotor bij 0 °C (W) 5 300 7 850 9 300 10 000 8 950 10 750
Capaciteit op dieselmotor bij -20°C (W) 3 300 4 550 5 200 5 600 5 100 5 500
Capaciteit op elektrische aandrijving bij 0 °C (W) 5 350 7 200 8 300 9 000 8 000 9 450
Capaciteit op elektrische aandrijving bij -20°C (W) 3 100 4 350 4 600 4 700 4 500 4 650

Verwarmingscapaciteit

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Dieselmotor op hoog toerental 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Elektrische aandrijving bij 18 °C/-18 °C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Luchtstroom
(Dieselmotor op hoog toerental)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/u 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Gewicht
(inclusief accu)

S-versie (standaard) 576 kg

Motor

Model CT3-69TV
Cilinderinhoud 1123 cm3
Aantal cilinders 3
Onderhoudsinterval 1000 uur

Compressor

Model 05K4
Cilinderinhoud 400 cm3
Aantal cilinders 4

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 230/400/3/50 Hz
Classificatie 9 kW

Inhoud koudemiddel

Koudemiddel R-404A, R-452A
Gewicht Depending on configuration

Geluidsdruk

Hoog toerental 69,2 dBA
Laag toerental 65,7 dBA
Standby 62,2 dBA

Unit

Afmetingen 971 x 1995 x 684 mm
Kopschot opening L 100 x H 100 mm

Voorbeeld voor multi-temperatuurconfiguratie

carrier-supra-1150-mt-mounting

EQUIP YOUR SUPRA WITH THE LOW EMISSIONS PACK
HAAL HET BESTE UIT ONZE KOELUNITS
Mogelijk is ook dit interessant voor u