Supra 1150 MT Silent

Complete flexibiliteit voor multi-temperatuur indelingen met platte verdampers die kunnen worden ingedeeld aan uw configuratievereisten.

VOORDELEN

  • Buitengewone prestatiekarakteristieken
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Verbeterde toegang voor service werkzaamheden

Leverbaar met : r452a-inside-logo

De SUPRA 1150MT biedt een complete flexibiliteit voor multi-temperatuur indelingen met platte verdampers die kunnen worden ingedeeld aan uw configuratievereisten.

Units van de SUPRA-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.

De SUPRA-range heeft een superieure pull-down en een nauwkeurige temperatuurregeling bij elke temperatuur instelling. Deze prestaties worden ondersteund door een breed scala aan verdampers met elektrische ventilatoren die een constant luchtvolume leveren, onafhankelijk van het motortoerental.

VOORDELEN

  • Buitengewone prestatiekarakteristieken
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Verbeterde toegang voor service werkzaamheden
  • Breed scala aan verdampers

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450
MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Nominaal vermogen (W) 6170
6170 6170
6170 6170 6 170
Capaciteit op dieselmotor bij 0 °C (W) 5 600 7 550 8 700
8 950 9 150 8 850
Capaciteit op dieselmotor bij -20°C (W) 3 400 4 550 5 050
5 050 4 750 5 350
Capaciteit op elektrische aandrijving bij 0 °C (W) 5 450 7 200 8 100
7 900 8 100 7 900
Capaciteit op elektrische aandrijving bij -20°C (W) 3 250 4 250 4 500
4 550 4 250 4 650

Verwarmingscapaciteit

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Dieselmotor op hoog toerental 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Elektrische aandrijving bij 18 °C/-18 °C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Luchtstroom
(Dieselmotor op hoog toerental)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/u 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Gewicht
(inclusief accu)

X-versie (Silent) 580 kg

Motor

Model CT3-69TV
Cilinderinhoud 1123cm3
Aantal cilinders 3
Onderhoudsinterval 1000 uur

Compressor

Model 05K4
Cilinderinhoud 400 cm3
Aantal cilinders 4

Elektomotor

Spanning/fase/frequentie 230/400/3/50 Hz
Classificatie 9 kW

Koudemiddel

Type R-404A, R-452A
Gewicht Afhankelijk van configuratie

Geluidsdruk

  Silent
Hoog toerental 66,4 dBA
Laag toerental 62,5 dBA
Standby 59,1 dBA

Unit

Maten 971 x 1995 x 699 mm
Kopschot opening L 100 x H 100 mm

Voorbeeld voor multi-temperatuurconfiguratie

carrier-supra-1150-mt-silent-mounting

De SUPRA 1150MT biedt een complete flexibiliteit voor multi-temperatuur indelingen met platte verdampers die kunnen worden ingedeeld aan uw configuratievereisten.

Units van de SUPRA-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.

De SUPRA-range heeft een superieure pull-down en een nauwkeurige temperatuurregeling bij elke temperatuur instelling. Deze prestaties worden ondersteund door een breed scala aan verdampers met elektrische ventilatoren die een constant luchtvolume leveren, onafhankelijk van het motortoerental.

VOORDELEN

  • Buitengewone prestatiekarakteristieken
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Verbeterde toegang voor service werkzaamheden
  • Breed scala aan verdampers

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450
MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Nominaal vermogen (W) 6170
6170 6170
6170 6170 6 170
Capaciteit op dieselmotor bij 0 °C (W) 5 600 7 550 8 700
8 950 9 150 8 850
Capaciteit op dieselmotor bij -20°C (W) 3 400 4 550 5 050
5 050 4 750 5 350
Capaciteit op elektrische aandrijving bij 0 °C (W) 5 450 7 200 8 100
7 900 8 100 7 900
Capaciteit op elektrische aandrijving bij -20°C (W) 3 250 4 250 4 500
4 550 4 250 4 650

Verwarmingscapaciteit

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Dieselmotor op hoog toerental 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Elektrische aandrijving bij 18 °C/-18 °C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Luchtstroom
(Dieselmotor op hoog toerental)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/u 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Gewicht
(inclusief accu)

X-versie (Silent) 580 kg

Motor

Model CT3-69TV
Cilinderinhoud 1123cm3
Aantal cilinders 3
Onderhoudsinterval 1000 uur

Compressor

Model 05K4
Cilinderinhoud 400 cm3
Aantal cilinders 4

Elektomotor

Spanning/fase/frequentie 230/400/3/50 Hz
Classificatie 9 kW

Koudemiddel

Type R-404A, R-452A
Gewicht Afhankelijk van configuratie

Geluidsdruk

  Silent
Hoog toerental 66,4 dBA
Laag toerental 62,5 dBA
Standby 59,1 dBA

Unit

Maten 971 x 1995 x 699 mm
Kopschot opening L 100 x H 100 mm

Voorbeeld voor multi-temperatuurconfiguratie

carrier-supra-1150-mt-silent-mounting

HAAL HET BESTE UIT ONZE KOELUNITS
Mogelijk is ook dit interessant voor u