Vector 1950

Geeft u het vermogen de coldchain te beheersen

VOORDELEN:

  • Maximaliseren van bedrijfszekerheid
  • Beschermen van de lading
  • Garanderen van duurzaamheid
  • Intensief gebruik

Leverbaar met : r452a-inside-logo



silent-city-illustration  pharma-select-logo

eco-responsible-logo Nauwkeurige temperatuurregeling voor gevoelige producten en intensieve distributie met multitemperatuur en veel deuropeningen.

MISSIE

Is uw missie nauwkeurige temperatuurregeling met verschillende temperaturen en meerdere afleverpunten?

OPLOSSING

De Vector 1950 combineert een hoge koelcapaciteit met een flexibele compartimentindeling. De unit is perfect voor het vervoer van gevoelige producten, intensieve distributie, vaak openende deuren en multi-temperaturen met een capaciteit van 18.800 watt.

TECHNOLOGIE

De Vector 1950-unit is voorzien van gepatenteerde E-drive-technologie. Continue elektrische verwarming en een uniek concept van simultane koeling en verwarming zorgen voor maximale prestaties in meerdere compartimenten.

VOORDELEN:

  • Maximaliseren van bedrijfszekerheid
  • Beschermen van de lading
  • Garanderen van duurzaamheid
  • Intensief gebruik

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit bij diesel op hoog toerental 0 °C (W)
18 800
Capaciteit bij diesel op hoog toerental 20 °C (W) 10 100
Capaciteit op dieselmotor bij laag toerental bij 0 °C (W) 14 140
Capaciteit op dieselmotor bij laag toerental bij -20°C (W) 8 810
Capaciteit op elektromotor bij 0 °C (W) 15 400
Capaciteit op elektromotor bij 0 °C (W) 9 100

Verwarmingscapaciteit

Diesel op hoog toerental 18 °C/-18 °C (W) 9 000
Diesel op laag toerental bij 18 °C/-18 °C (W) 5 200
Stand-by 18 °C/-18 °C (W) 5 000

Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 5 700

Gewicht
(inclusief accu)

882 kg

Motor
(Aantal cilinders - cm3)

Model CT 4-134DI
Cilinderinhoud 2200 cm3
Aantal cilinders 4
Onderhoudsinterval 1500 uur

Compressor

Model 06D41
Cilinderinhoud 660 cm3
Aantal cilinders 6

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie

400/3/50 Hz
Classificatie 23 kW

Koudemiddel

Type R-404A, R-452A
Hoeveelheid 5 kg

Geluidsdruk

  Standaard Laag geluidsniveau
Hoog toerental 78 dBA 76 dBA
Laag toerental 71,6 dBA 67,3 dBA
Stand-by 67,8 dBA

Unit

Maten (d x b x h) 2050 x 430 x 2227 mm
Kopschot opening L 1700 xH 1170 mm

eco-responsible-logo Nauwkeurige temperatuurregeling voor gevoelige producten en intensieve distributie met multitemperatuur en veel deuropeningen.

MISSIE

Is uw missie nauwkeurige temperatuurregeling met verschillende temperaturen en meerdere afleverpunten?

OPLOSSING

De Vector 1950 combineert een hoge koelcapaciteit met een flexibele compartimentindeling. De unit is perfect voor het vervoer van gevoelige producten, intensieve distributie, vaak openende deuren en multi-temperaturen met een capaciteit van 18.800 watt.

TECHNOLOGIE

De Vector 1950-unit is voorzien van gepatenteerde E-drive-technologie. Continue elektrische verwarming en een uniek concept van simultane koeling en verwarming zorgen voor maximale prestaties in meerdere compartimenten.

VOORDELEN:

  • Maximaliseren van bedrijfszekerheid
  • Beschermen van de lading
  • Garanderen van duurzaamheid
  • Intensief gebruik

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit bij diesel op hoog toerental 0 °C (W)
18 800
Capaciteit bij diesel op hoog toerental 20 °C (W) 10 100
Capaciteit op dieselmotor bij laag toerental bij 0 °C (W) 14 140
Capaciteit op dieselmotor bij laag toerental bij -20°C (W) 8 810
Capaciteit op elektromotor bij 0 °C (W) 15 400
Capaciteit op elektromotor bij 0 °C (W) 9 100

Verwarmingscapaciteit

Diesel op hoog toerental 18 °C/-18 °C (W) 9 000
Diesel op laag toerental bij 18 °C/-18 °C (W) 5 200
Stand-by 18 °C/-18 °C (W) 5 000

Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 5 700

Gewicht
(inclusief accu)

882 kg

Motor
(Aantal cilinders - cm3)

Model CT 4-134DI
Cilinderinhoud 2200 cm3
Aantal cilinders 4
Onderhoudsinterval 1500 uur

Compressor

Model 06D41
Cilinderinhoud 660 cm3
Aantal cilinders 6

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie

400/3/50 Hz
Classificatie 23 kW

Koudemiddel

Type R-404A, R-452A
Hoeveelheid 5 kg

Geluidsdruk

  Standaard Laag geluidsniveau
Hoog toerental 78 dBA 76 dBA
Laag toerental 71,6 dBA 67,3 dBA
Stand-by 67,8 dBA

Unit

Maten (d x b x h) 2050 x 430 x 2227 mm
Kopschot opening L 1700 xH 1170 mm
Bekijk de Vector® HE 19 video
Natuurlijk koelmiddel voor aanhangwagens
Bekijk de Vector® eCool™ video