Vector 1950 MT

De beste keuze voor krachtige koeling die een hoge capaciteit combineert met een grote keus aan verdampers.

VOORDELEN:

  • Meer dan één compartiment
  • Grote koelcapaciteit
  • Grote keus aan verdampers
  • City-versie

Leverbaar met : r452a-inside-logo



silent-city-illustration  pharma-select-logo

eco-responsible-logo De Vector 1950 MT combineert een hoge koelcapaciteit met een flexibele compartimentindeling. De unit is perfect voor het vervoer van gevoelige producten, intensieve distributie, vaak openende deuren en multi-temperaturen met een capaciteit van 18.600 watt. Het is de beste keuze voor krachtige koeling die een hoge capaciteit combineert met een hele reeks verdampers

MISSIE

Is uw missie nauwkeurige temperatuurregeling op verschillende temperaturen met meerdere afleverpunten?

OPLOSSING

De Vector 1950 combineert een hoge koelcapaciteit met een flexibele compartimentindeling. De unit is perfect voor het vervoer van gevoelige producten, intensieve distributie, vaak openende deuren en multi-temperaturen met een capaciteit van 18.600 watt.

TECHNOLOGIE

De Vector 1950-unit is voorzien van gepatenteerde E-drive-technologie. Continue elektrische verwarming en een uniek concept van simultane koeling en verwarming zorgen voor maximale prestaties in meerdere compartimenten.

VOORDELEN:

  • Maximale bedrijfszekerheid
  • Beschermen van de lading
  • Grote keus aan verdampers
  • Garanderen van de duurzaamheid

Koelcapaciteit

(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

  Principal MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
Nominale capaciteit (-20 °C/30 °C) (W) 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800
Capaciteit op motorvermogen 0 °C (W) 18 200 6 980 10 210 13 940 10 150 15 740
Capaciteit op motorvermogen -20°C (W) 9 410 4 060 5 670 7 630 5 560 8 030
Capaciteit op elektromotor bij 0 °C (W) 15 340 5 950 9 780 13 190 9 720 14 630
Capaciteit op elektromotor bij -20°C (W) 9 080 4 060 5 370 6 970 5 420 7 840

Verwarmingscapaciteit

  Principal MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
Diesel op hoog toerental 18 °C/-18 °C (W) 9 500 3 000 4 500 7 500 6 000 7 500
Elektromotor 18 °C/-18 °C (W) 8 840 3 000 4 500 7 500 6 000 7 500

Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)

  Principal MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
(AMCA 21 085) m3/u 5 700 1 035 2 075 3 500 2 305 3 805

Gewicht
(inclusief accu)

S-versie (standaard) 945 kg 103 dB
T-versie (laag geluidsniveau) 951 kg 101 dB

Motor
(Aantal cilinders - cm3)

Model CT 4-134DI
Cilinderinhoud 2200 cm3
Aantal cilinders 4
Onderhoudsinterval 1500 uur

Compressor

Model 06D
Cilinderinhoud 660 cm3
Aantal cilinders 6

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 400/3/50 Hz
Classificatie 23 kW

Hoeveelheid koudemiddel

Koudemiddel R-404A, R-452A
Hoeveelheid Afhankelijk van configuratie

Geluidsdruk

  Standard Laag geluidsniveau
Hoog toerental 75,8 dBA 72,8 dBA
Laag toerental 71,6 dBA 67,3 dBA
Electrisch 67,8 dBA -

Unit

Maten (d x b x h) 2050 x 430 x 2227 mm
Kopschot opening L 1700 x H 1170 mm

Voorbeeld voor multi-temperatuurconfiguratie

carrier-vector-1950-mt-mounting

eco-responsible-logo De Vector 1950 MT combineert een hoge koelcapaciteit met een flexibele compartimentindeling. De unit is perfect voor het vervoer van gevoelige producten, intensieve distributie, vaak openende deuren en multi-temperaturen met een capaciteit van 18.600 watt. Het is de beste keuze voor krachtige koeling die een hoge capaciteit combineert met een hele reeks verdampers

MISSIE

Is uw missie nauwkeurige temperatuurregeling op verschillende temperaturen met meerdere afleverpunten?

OPLOSSING

De Vector 1950 combineert een hoge koelcapaciteit met een flexibele compartimentindeling. De unit is perfect voor het vervoer van gevoelige producten, intensieve distributie, vaak openende deuren en multi-temperaturen met een capaciteit van 18.600 watt.

TECHNOLOGIE

De Vector 1950-unit is voorzien van gepatenteerde E-drive-technologie. Continue elektrische verwarming en een uniek concept van simultane koeling en verwarming zorgen voor maximale prestaties in meerdere compartimenten.

VOORDELEN:

  • Maximale bedrijfszekerheid
  • Beschermen van de lading
  • Grote keus aan verdampers
  • Garanderen van de duurzaamheid

Koelcapaciteit

(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

  Principal MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
Nominale capaciteit (-20 °C/30 °C) (W) 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800
Capaciteit op motorvermogen 0 °C (W) 18 200 6 980 10 210 13 940 10 150 15 740
Capaciteit op motorvermogen -20°C (W) 9 410 4 060 5 670 7 630 5 560 8 030
Capaciteit op elektromotor bij 0 °C (W) 15 340 5 950 9 780 13 190 9 720 14 630
Capaciteit op elektromotor bij -20°C (W) 9 080 4 060 5 370 6 970 5 420 7 840

Verwarmingscapaciteit

  Principal MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
Diesel op hoog toerental 18 °C/-18 °C (W) 9 500 3 000 4 500 7 500 6 000 7 500
Elektromotor 18 °C/-18 °C (W) 8 840 3 000 4 500 7 500 6 000 7 500

Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)

  Principal MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
(AMCA 21 085) m3/u 5 700 1 035 2 075 3 500 2 305 3 805

Gewicht
(inclusief accu)

S-versie (standaard) 945 kg 103 dB
T-versie (laag geluidsniveau) 951 kg 101 dB

Motor
(Aantal cilinders - cm3)

Model CT 4-134DI
Cilinderinhoud 2200 cm3
Aantal cilinders 4
Onderhoudsinterval 1500 uur

Compressor

Model 06D
Cilinderinhoud 660 cm3
Aantal cilinders 6

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 400/3/50 Hz
Classificatie 23 kW

Hoeveelheid koudemiddel

Koudemiddel R-404A, R-452A
Hoeveelheid Afhankelijk van configuratie

Geluidsdruk

  Standard Laag geluidsniveau
Hoog toerental 75,8 dBA 72,8 dBA
Laag toerental 71,6 dBA 67,3 dBA
Electrisch 67,8 dBA -

Unit

Maten (d x b x h) 2050 x 430 x 2227 mm
Kopschot opening L 1700 x H 1170 mm

Voorbeeld voor multi-temperatuurconfiguratie

carrier-vector-1950-mt-mounting

Bekijk de Vector® HE 19 video
Natuurlijk koelmiddel voor aanhangwagens
Bekijk de Vector® eCool™ video