Vector 1350

Combineert de eenvoud van snaartechnologie met de efficiëntie van volledig elektrische technologie.

VOORDELEN:

  • Eenvoudig te gebruiken
  • Onderhoudsvriendelijk
  • Lichtgewicht

Lichtgewicht en gebruiksvriendelijk, voor nationale en internationale leveringen over grote afstand.

OPLOSSING

De Vector 1350-unit combineert de eenvoud van snaar-aangedreven technologie met de efficiëntie van gepatenteerde elektrische technologie. Ontworpen voor moeiteloos langeafstandstransport met een geoptimaliseerde capaciteit van 12.700 watt. De Vector 1350-unit is ook leverbaar als stand-alone-versie.

TECHNOLOGIE

De motor drijft zowel een compressor als een dynamo aan voor de voeding van het koelsysteem. Elektrische ventilatoren verminderen het aantal snaren beduidend. Dit betekent een significante verbetering van de betrouwbaarheid terwijl er door de geoptimaliseerde capaciteit een kleinere 1,1 l motor gebruikt kan worden, voor een significante brandstofbesparing.

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit op motorvermogen 0 ° C 13 100 W
Capaciteit op motorvermogen -20 °C 8 100 W
Capaciteit op elektrische stand bij 0 °C 7 800 W
Capaciteit op elektrische stand bij -20 °C 7 000 W
Diesel op hoog toerental 18 °C/-18 °C 9 300 W
Stand-by 18 °C/-18 °C 5 100 W

Verwarmingscapaciteit

Diesel op hoog toerental 18 °C/-18 °C (W) 9 300
Stand-by 18 °C/-18 °C (W) 5 000

Luchtvolume
(Motor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 5 500

Gewicht
(inclusief accu)

R (weg-versie) 645 kg
S (weg- en stand-by-versie) 690 kg
T (uitvoering met laag geluidsniveau) 690 kg

Motor

Model CT 3-69TV
Cilinderinhoud 1123 cm3
Aantal cilinders 3
Onderhoudsinterval 1500 uur

Compressor

Model 05 K4
Cilinderinhoud 400 cm3
Aantal cilinders 4

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 400/3/50
Classificatie 5,5 kW

Koudemiddel

Type R-404A
Hoeveelheid 5,1 kg

Geluidsdruk (bij hoog toerental)

Standaard 76 dBA

Laag geluidsniveau

73 dBA

Geluidsvermogen Lwa

R (weg-versie) 102 db
S (Diesel – electrische versie) 102 db

T (uitvoering met laag geluidsniveau)

100 db

Unit

Maten (d x b x h) 2050 x 430 x 2227 mm
Kopschot opening L 1700 x H 1170 mm

Lichtgewicht en gebruiksvriendelijk, voor nationale en internationale leveringen over grote afstand.

OPLOSSING

De Vector 1350-unit combineert de eenvoud van snaar-aangedreven technologie met de efficiëntie van gepatenteerde elektrische technologie. Ontworpen voor moeiteloos langeafstandstransport met een geoptimaliseerde capaciteit van 12.700 watt. De Vector 1350-unit is ook leverbaar als stand-alone-versie.

TECHNOLOGIE

De motor drijft zowel een compressor als een dynamo aan voor de voeding van het koelsysteem. Elektrische ventilatoren verminderen het aantal snaren beduidend. Dit betekent een significante verbetering van de betrouwbaarheid terwijl er door de geoptimaliseerde capaciteit een kleinere 1,1 l motor gebruikt kan worden, voor een significante brandstofbesparing.

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit op motorvermogen 0 ° C 13 100 W
Capaciteit op motorvermogen -20 °C 8 100 W
Capaciteit op elektrische stand bij 0 °C 7 800 W
Capaciteit op elektrische stand bij -20 °C 7 000 W
Diesel op hoog toerental 18 °C/-18 °C 9 300 W
Stand-by 18 °C/-18 °C 5 100 W

Verwarmingscapaciteit

Diesel op hoog toerental 18 °C/-18 °C (W) 9 300
Stand-by 18 °C/-18 °C (W) 5 000

Luchtvolume
(Motor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 5 500

Gewicht
(inclusief accu)

R (weg-versie) 645 kg
S (weg- en stand-by-versie) 690 kg
T (uitvoering met laag geluidsniveau) 690 kg

Motor

Model CT 3-69TV
Cilinderinhoud 1123 cm3
Aantal cilinders 3
Onderhoudsinterval 1500 uur

Compressor

Model 05 K4
Cilinderinhoud 400 cm3
Aantal cilinders 4

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 400/3/50
Classificatie 5,5 kW

Koudemiddel

Type R-404A
Hoeveelheid 5,1 kg

Geluidsdruk (bij hoog toerental)

Standaard 76 dBA

Laag geluidsniveau

73 dBA

Geluidsvermogen Lwa

R (weg-versie) 102 db
S (Diesel – electrische versie) 102 db

T (uitvoering met laag geluidsniveau)

100 db

Unit

Maten (d x b x h) 2050 x 430 x 2227 mm
Kopschot opening L 1700 x H 1170 mm
Bekijk de Vector® HE 19 video
Natuurlijk koelmiddel voor aanhangwagens
Bekijk de Vector® eCool™ video