Zephyr 30S

Bewezen veelzijdigheid en betrouwbaarheid voor middelgrote bestelwagens

VOORDELEN

  • Bewezen prestaties voor een superieure productbescherming
  • Keuze uit dakmontage of vierkante verdamper voor veelzijdige toepassingen
  • Microprocessorbesturing en cabinebesturing, voor eenvoudiger en veiliger gebruik
  • De snelle installatie en gemakkelijk onderhoud dragen bij aan lagere lifecycle-kosten.

De ZEPHYR 30S is een R134a direct aangedreven koelunit, specifiek ontworpen voor het vervoer van verse of diepvriesproducten met middelgrote bestelwagens met laadvolumes tot 23 m³.

Een wereld-« best-seller » voor gekoeld transport - de ZEPHYR 30S is een unit met een benijdenswaardige reputatie, verkregen door vele jaren van betrouwbaarheid en prestaties.


VOORDELEN

  • Bewezen prestaties voor een superieure productbescherming
  • Keuze uit dakmontage of vierkante verdamper voor veelzijdige toepassingen
  • Microprocessorbesturing en cabinebesturing, voor eenvoudiger en veiliger gebruik
  • De snelle installatie en gemakkelijk onderhoud dragen bij aan lagere lifecycle-kosten.

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

  Cubic Evap Roof Evap
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min -20 °C (W) 2 730 3 060
Capaciteit op de weg bij 24000 omw/min 0 °C (W) 1 280 1 525
Capaciteit op de weg bij 1000rpm 0°C (W) 1 910 1 975
Capacity on road at 1000rpm -20°C (W) 785 930
Stand-by-capaciteit 0°C (W) 1 930 1 990
Stand-by-capaciteit -20°C (W) 780 850

Verwarmingscapaciteit

Verwarmingssysteem 18 °C/-18 °C (W) 1 250 1 300

Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 860 1060

Gewicht

Weg- en stand-by-condenser 76 kg
Verdamper vierkant 24 kg
Verdamper dak 23 kg

Compressor

  Road compressor Standby compressor
Model Carrier 160 Carrier 160
Cilinderinhoud 161 cm3 161 cm3
Aantal cilinders 6 6

Elektrische stand-by-motor

Spanning/fase/frequentie 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/1/60 Hz
Classificatie 1 800 W

Classificatie

Type R-134A
Lading 1,8 kg

Geluidsdruk

Hoog toerental 57dBA

Unit

Condensermaten dakmontage (d x b x h) 558 x 1120 x 230mm
Condensermaten voorzijde-montage (d x b x h) 488 x 1120 x 230mm

De ZEPHYR 30S is een R134a direct aangedreven koelunit, specifiek ontworpen voor het vervoer van verse of diepvriesproducten met middelgrote bestelwagens met laadvolumes tot 23 m³.

Een wereld-« best-seller » voor gekoeld transport - de ZEPHYR 30S is een unit met een benijdenswaardige reputatie, verkregen door vele jaren van betrouwbaarheid en prestaties.


VOORDELEN

  • Bewezen prestaties voor een superieure productbescherming
  • Keuze uit dakmontage of vierkante verdamper voor veelzijdige toepassingen
  • Microprocessorbesturing en cabinebesturing, voor eenvoudiger en veiliger gebruik
  • De snelle installatie en gemakkelijk onderhoud dragen bij aan lagere lifecycle-kosten.

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

  Cubic Evap Roof Evap
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min -20 °C (W) 2 730 3 060
Capaciteit op de weg bij 24000 omw/min 0 °C (W) 1 280 1 525
Capaciteit op de weg bij 1000rpm 0°C (W) 1 910 1 975
Capacity on road at 1000rpm -20°C (W) 785 930
Stand-by-capaciteit 0°C (W) 1 930 1 990
Stand-by-capaciteit -20°C (W) 780 850

Verwarmingscapaciteit

Verwarmingssysteem 18 °C/-18 °C (W) 1 250 1 300

Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 860 1060

Gewicht

Weg- en stand-by-condenser 76 kg
Verdamper vierkant 24 kg
Verdamper dak 23 kg

Compressor

  Road compressor Standby compressor
Model Carrier 160 Carrier 160
Cilinderinhoud 161 cm3 161 cm3
Aantal cilinders 6 6

Elektrische stand-by-motor

Spanning/fase/frequentie 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/1/60 Hz
Classificatie 1 800 W

Classificatie

Type R-134A
Lading 1,8 kg

Geluidsdruk

Hoog toerental 57dBA

Unit

Condensermaten dakmontage (d x b x h) 558 x 1120 x 230mm
Condensermaten voorzijde-montage (d x b x h) 488 x 1120 x 230mm
HAAL HET BESTE UIT ONZE KOELUNITS
Te combineren met
Mogelijk is ook dit interessant voor u