Viento 350 R134a

Eenvoudige, road-only unit voor bestelauto's

VOORDELEN

  • Betrouwbaar
  • Eenvoudig
  • Veelzijdig

De VIENTO is een eenvoudige, road-only unit voor voertuigen tot 28 m³. De VIENTO biedt prestaties van wereldformaat van Carrier. Het is een lichtgewicht, eenvoudige en buitengewoon veelzijdige unit. De Viento, verbazend betaalbaar, expert koeltechnologie, bereikbaar voor iedereen.

BETROUWBAAR

Kwaliteit waar u op kunt vertrouwen, van de wereldleider.Bewezen technologie, beproefd en getest door vorige generaties van marktleidende direct aangedreven units. Betrouwbare koelcapaciteit en luchtvolume die de ladingkwaliteit onder alle omstandigheden beschermen.

EENVOUDIG

Eenvoudig te installeren, alle units zijn extra plat en lichtgewicht.Gemakkelijke bediening in de cabine en microprocessor besturing, vele jaren beproefd in de Xarios-serie.


VEELZIJDIG


Voor alle omgevingstemperaturen, met specifiek ontworpen units voor hoge of lage omgevingstemperaturen. Voor alle voertuigen, aan te passen aan bestelauto of geïsoleerde bak.Voor gekoelde of diepvries toepassingen, met een keuze uit diverse koudemiddelen.


VOORDELEN

  • Betrouwbaar
  • Eenvoudig
  • Veelzijdig

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min 0 °C (W) 3 074
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min -20 °C (W) 1 550
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min 0 °C (W) 2 180
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min -20 °C (W) 910

Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min -20 °C (W)

Verwarmingssysteem 18 °C/-18 °C (W) 1 600

Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 1 660

Gewicht

22 kg

Engine

Model Carrier160
Cilinderinhoud 6
Aantal cilinders 164

Koudemiddel

Type R-134A
Lading 1,1 kg

Geluidsdruk

Hoge snelheid 54,5 dBA

Unit

Maten 505 x 874 x 205 mm

De VIENTO is een eenvoudige, road-only unit voor voertuigen tot 28 m³. De VIENTO biedt prestaties van wereldformaat van Carrier. Het is een lichtgewicht, eenvoudige en buitengewoon veelzijdige unit. De Viento, verbazend betaalbaar, expert koeltechnologie, bereikbaar voor iedereen.

BETROUWBAAR

Kwaliteit waar u op kunt vertrouwen, van de wereldleider.Bewezen technologie, beproefd en getest door vorige generaties van marktleidende direct aangedreven units. Betrouwbare koelcapaciteit en luchtvolume die de ladingkwaliteit onder alle omstandigheden beschermen.

EENVOUDIG

Eenvoudig te installeren, alle units zijn extra plat en lichtgewicht.Gemakkelijke bediening in de cabine en microprocessor besturing, vele jaren beproefd in de Xarios-serie.


VEELZIJDIG


Voor alle omgevingstemperaturen, met specifiek ontworpen units voor hoge of lage omgevingstemperaturen. Voor alle voertuigen, aan te passen aan bestelauto of geïsoleerde bak.Voor gekoelde of diepvries toepassingen, met een keuze uit diverse koudemiddelen.


VOORDELEN

  • Betrouwbaar
  • Eenvoudig
  • Veelzijdig

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min 0 °C (W) 3 074
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min -20 °C (W) 1 550
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min 0 °C (W) 2 180
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min -20 °C (W) 910

Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min -20 °C (W)

Verwarmingssysteem 18 °C/-18 °C (W) 1 600

Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 1 660

Gewicht

22 kg

Engine

Model Carrier160
Cilinderinhoud 6
Aantal cilinders 164

Koudemiddel

Type R-134A
Lading 1,1 kg

Geluidsdruk

Hoge snelheid 54,5 dBA

Unit

Maten 505 x 874 x 205 mm
HAAL HET BESTE UIT ONZE KOELUNITS
Te combineren met
Mogelijk is ook dit interessant voor u