Vector 1950 MT City

VECTOR 1950 CITY, GRUPPO MULTI-TEMPERATURA

Vector 1950 City ha ottenuto la conformità alla norma Piek, lo standard europeo più severo per l'abbattimento delle emissioni sonore.

VANTAGGI

  • Multi-temperatura
  • Isolamento elevato
  • Conformità con la norma Piek

DISPONIBILE IN :

r452a-inside-logo
pharma-select-logo

eco-responsible-logo Vector 1950 MT City consente di effettuare le consegne di notte, aumentando il comfort dell'autista e dei cittadini grazie alla sua silenziosità. Questo gruppo combina elevata potenza frigorifera e configurazione flessibile dei compartimenti.



OBIETTIVO

Vector 1950 MT City offre gli stessi vantaggi del gruppo Vector 1550 City per i trasportatori, i commercianti, i carrozzieri, gli autisti e la popolazione poiché consente di effettuare le consegne di notte, superando molte delle sfide tipiche delle aree urbane o delle aree con limitazioni, specialmente in termini di efficienza della catena di fornitura, rumore, traffico congestionato,sicurezza stradale e inquinamento.

Vector 1950 combina elevata potenza frigorifera e configurazione flessibile dei compartimenti.

TECNOLOGIA

Il gruppo Vector 1950 integra la tecnologia brevettata E-Drive. Il riscaldamento costante di tipo elettrico e il concetto esclusivo di raffreddamento e riscaldamento simultaneo assicurano le massime prestazioni sui diversi compartimenti.

VANTAGGI

  • Tempo di funzionamento effettivo massimo
  • Protezione del carico
  • Ampia scelta di evaporatori
  • Sostenibilità garantita

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

  Principale MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
Potenza con motore termico a 0 °C (W) 14 500 6 840 10 070 13 900 10 860 14 930
Potenza con motore termico a -20°C (W) 9 100 4 370 5 740 7 470 6 210 8 130
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) 13 700 5 550 9 440 13 350 10 160 13 650
Potenza con motore elettrico a -20°C 9 450 3 990 5 470 7 260 5 880 7 580

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

  Principale MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
(AMCA 21 085) m3/h 6 160 1 120 2 115 3 620 2 360 3 930

Motore termico

Modello CT 4-134DI
Intervallo di manutenzione 1500 ore

Compressore

Modello 06D
Cilindrata 660 cm3
n° di cilindri 6

Motore elettrico

Tensione / Fase / Frequenza 400/3/50
Potenza nominale 23 kW

Refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carica In base alla configurazione

Pressione sonora

  Silenziato
Bassa velocità 60 dBA

Gruppo

Dimensioni (P x L x A) 2050 x 430 x 2227 mm
Apertura sulla carrozzeria L 1700 x H 1170 mm

Esempio di configurazione multi-temperatura

carrier-vector-1950-mt-mounting

eco-responsible-logo Vector 1950 MT City consente di effettuare le consegne di notte, aumentando il comfort dell'autista e dei cittadini grazie alla sua silenziosità. Questo gruppo combina elevata potenza frigorifera e configurazione flessibile dei compartimenti.



OBIETTIVO

Vector 1950 MT City offre gli stessi vantaggi del gruppo Vector 1550 City per i trasportatori, i commercianti, i carrozzieri, gli autisti e la popolazione poiché consente di effettuare le consegne di notte, superando molte delle sfide tipiche delle aree urbane o delle aree con limitazioni, specialmente in termini di efficienza della catena di fornitura, rumore, traffico congestionato,sicurezza stradale e inquinamento.

Vector 1950 combina elevata potenza frigorifera e configurazione flessibile dei compartimenti.

TECNOLOGIA

Il gruppo Vector 1950 integra la tecnologia brevettata E-Drive. Il riscaldamento costante di tipo elettrico e il concetto esclusivo di raffreddamento e riscaldamento simultaneo assicurano le massime prestazioni sui diversi compartimenti.

VANTAGGI

  • Tempo di funzionamento effettivo massimo
  • Protezione del carico
  • Ampia scelta di evaporatori
  • Sostenibilità garantita

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

  Principale MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
Potenza con motore termico a 0 °C (W) 14 500 6 840 10 070 13 900 10 860 14 930
Potenza con motore termico a -20°C (W) 9 100 4 370 5 740 7 470 6 210 8 130
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) 13 700 5 550 9 440 13 350 10 160 13 650
Potenza con motore elettrico a -20°C 9 450 3 990 5 470 7 260 5 880 7 580

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

  Principale MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
(AMCA 21 085) m3/h 6 160 1 120 2 115 3 620 2 360 3 930

Motore termico

Modello CT 4-134DI
Intervallo di manutenzione 1500 ore

Compressore

Modello 06D
Cilindrata 660 cm3
n° di cilindri 6

Motore elettrico

Tensione / Fase / Frequenza 400/3/50
Potenza nominale 23 kW

Refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carica In base alla configurazione

Pressione sonora

  Silenziato
Bassa velocità 60 dBA

Gruppo

Dimensioni (P x L x A) 2050 x 430 x 2227 mm
Apertura sulla carrozzeria L 1700 x H 1170 mm

Esempio di configurazione multi-temperatura

carrier-vector-1950-mt-mounting

Guarda il video di VECTOR® ECOOL™
Guarda il video di Vector® HE 19