Vector 1350

Combina la semplicità della tecnologia a cinghia con l'efficienza della tecnologia completamente elettrica.

VANTAGGI:

  • Utilizzo semplice
  • Facilità di manutenzione
  • Leggero

Peso contenuto e facilità d’uso per le spedizioni nazionali e internazionali su lunga distanza

OBIETTIVO

Il vostro viaggio richiede il mantenimento di una temperatura costante sulla lunga distanza con il massimo carico utile e con tempi di fermo ridotti al minimo?

SOLUZIONE

Il gruppo Vector 1350 combina la semplicità della tecnologia a cinghia con l'efficienza della tecnologia completamente elettrica brevettata. Progettato per rendere agevole il trasporto su lunga distanza con una potenza di 12700 W, il gruppo Vector 1350 è anche disponibile nella versione Rete.

TECNOLOGIA

Il motore comanda un compressore e un generatore per alimentare il sistema di ventilazione. I ventilatori elettrici consentono di ridurre il numero di cinghie, aumentando di molto l’affidabilità; inoltre la potenza ottimizzata consente di utilizzare un motore più piccolo, da 1,1 l, ottenendo un risparmio di carburante significativo.

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

Potenza con motore termico a 0 °C 13 100 W
Potenza con motore termico a -20 °C 8 100 W
Potenza con motore elettrico a 0 °C 7 800 W
Potenza con motore elettrico a -20°C 7 000 W
Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C 9 300 W
Motore elettrico 18 °C/-18 °C 5 100 W

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

(AMCA 21085) m3/h 5 500

Peso
(batteria compresa)

R (versione Strada) 645 kg
S (versione Strada e Rete) 690 kg
T (versione silenziata) 690 kg

Motore termico

Modello CT 3-69TV
Cilindrata 1123 cm3
n° di cilindri 3
Intervallo di manutenzione 1500 hrs

Compressor

Modello 05 K4
Cilindrata 400 cm3
n° di cilindri 4

Compressore

Tensione / Fase / Frequenza 400/3/50
Potenza nominale 5,5 kW

Refrigerante

Tipo R-404A
Carica 5,1 kg

Pressione sonora (ad alta velocità)

Standard 76 dBA
Silenziato 73 dBA

Livello di potenza sonora Lwa

R (versione Strada) 102 db
S (versione Strada e Rete) 102 db
T (versione silenziata) 100 db

Gruppo

Dimensioni (P x L x A) 2050 x 430 x 2227 mm
Apertura sulla carrozzeria L 1700 x H 1170 mm

Peso contenuto e facilità d’uso per le spedizioni nazionali e internazionali su lunga distanza

OBIETTIVO

Il vostro viaggio richiede il mantenimento di una temperatura costante sulla lunga distanza con il massimo carico utile e con tempi di fermo ridotti al minimo?

SOLUZIONE

Il gruppo Vector 1350 combina la semplicità della tecnologia a cinghia con l'efficienza della tecnologia completamente elettrica brevettata. Progettato per rendere agevole il trasporto su lunga distanza con una potenza di 12700 W, il gruppo Vector 1350 è anche disponibile nella versione Rete.

TECNOLOGIA

Il motore comanda un compressore e un generatore per alimentare il sistema di ventilazione. I ventilatori elettrici consentono di ridurre il numero di cinghie, aumentando di molto l’affidabilità; inoltre la potenza ottimizzata consente di utilizzare un motore più piccolo, da 1,1 l, ottenendo un risparmio di carburante significativo.

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

Potenza con motore termico a 0 °C 13 100 W
Potenza con motore termico a -20 °C 8 100 W
Potenza con motore elettrico a 0 °C 7 800 W
Potenza con motore elettrico a -20°C 7 000 W
Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C 9 300 W
Motore elettrico 18 °C/-18 °C 5 100 W

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

(AMCA 21085) m3/h 5 500

Peso
(batteria compresa)

R (versione Strada) 645 kg
S (versione Strada e Rete) 690 kg
T (versione silenziata) 690 kg

Motore termico

Modello CT 3-69TV
Cilindrata 1123 cm3
n° di cilindri 3
Intervallo di manutenzione 1500 hrs

Compressor

Modello 05 K4
Cilindrata 400 cm3
n° di cilindri 4

Compressore

Tensione / Fase / Frequenza 400/3/50
Potenza nominale 5,5 kW

Refrigerante

Tipo R-404A
Carica 5,1 kg

Pressione sonora (ad alta velocità)

Standard 76 dBA
Silenziato 73 dBA

Livello di potenza sonora Lwa

R (versione Strada) 102 db
S (versione Strada e Rete) 102 db
T (versione silenziata) 100 db

Gruppo

Dimensioni (P x L x A) 2050 x 430 x 2227 mm
Apertura sulla carrozzeria L 1700 x H 1170 mm
Guarda il video di VECTOR® ECOOL™
Guarda il video di Vector® HE 19