Xarios 350

Gamma modulare per furgoni e veicoli refrigerati di medie dimensioni.

VANTAGGI

  • Evaporatore ultrapiatto, per un maggior volume di carico
  • Elevata affidabilità e maggiore durata grazie ai ventilatori senza spazzole e al controllo con microprocessore avanzato

La gamma XARIOS è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive che offrono una grande versatilità per furgoni e motrici. Il suo design consente il trasporto di prodotti freschi e surgelati, in applicazioni mono e multi-temperatura, nei veicoli con volumi della cella compresi tra 8 e 45 m3 e prevede configurazioni solo Strada oppure Strada e Rete.

RISPETTO DELLA CATENA DEL FREDDO

Utilizzando refrigerante R404A, i gruppi XARIOS offrono un’ampia gamma di potenze per temperature comprese tra -20°C e +30°C. Grazie a una gamma completa di evaporatori ultrapiatti, compreso l’evaporatore verticale MXV 850, sono previste numerose configurazioni multi-temperatura per il trasporto di prodotti diversi.


COSTO OPERATIVO OTTIMIZZATO


Bilanciando prestazioni e costo di esercizio, la gamma XARIOS offre un’installazione semplice e veloce, evaporatori leggeri per ottimizzare il volume di carico ed una maggiore accessibilità ai componenti per ridurre i tempi di manutenzione.


COMFORT DEL CONDUCENTE


Per limitare l'impatto sulla comunità e migliorare il comfort dell'autista, la gamma XARIOS garantisce un funzionamento silenzioso. Inoltre, il comando cabina è facile da usare e consente la selezione automatica del modo di funzionamento, su strada o su rete elettrica. Le calandre dei condensatori e degli evaporatori dei gruppi frigoriferi sono completamente riciclabili.

VANTAGGI

  • Evaporatore ultrapiatto, per un maggior volume di carico
  • Elevata affidabilità e maggiore durata grazie ai ventilatori senza spazzole e al controllo con microprocessore avanzato

Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)

  MXS 1100
Capacity on road at 2400rpm 0°C (W) 3 730
Capacity on road at 2400rpm -20°C (W) 2 080
Capacity on road at 1000rpm 0°C (W) 2 845
Capacity on road at 1000rpm -20°C (W) 1 400
Standby capacity (W) 2 510
Standby capacity (W) 1 170

Heating Capacity

Heating system 18°C/-18°C (W) 3 100

Airflow
(High speed engine operation)

(AMCA 21085) m3/hr 1 470

Weight

Road and standby condenser 84 kg
Evaporator  MXL 1100 29 kg

Compressor

  Road compressor Standby compressor
Model Carrier 150 Carrier 150
Displacement 147 cm3 147 cm3
n° of cylinders 6 6

Electrical Stand by Motor

Voltage / Phase / Frequency 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
Rating 2 520 W

Refrigerant

Type R-404A
Charge 1,4 kg

Sound Pressure

High speed 57 dBA

Unit

Dimensions (D x W x H) 505 x 1125 x 238 mm

La gamma XARIOS è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive che offrono una grande versatilità per furgoni e motrici. Il suo design consente il trasporto di prodotti freschi e surgelati, in applicazioni mono e multi-temperatura, nei veicoli con volumi della cella compresi tra 8 e 45 m3 e prevede configurazioni solo Strada oppure Strada e Rete.

RISPETTO DELLA CATENA DEL FREDDO

Utilizzando refrigerante R404A, i gruppi XARIOS offrono un’ampia gamma di potenze per temperature comprese tra -20°C e +30°C. Grazie a una gamma completa di evaporatori ultrapiatti, compreso l’evaporatore verticale MXV 850, sono previste numerose configurazioni multi-temperatura per il trasporto di prodotti diversi.


COSTO OPERATIVO OTTIMIZZATO


Bilanciando prestazioni e costo di esercizio, la gamma XARIOS offre un’installazione semplice e veloce, evaporatori leggeri per ottimizzare il volume di carico ed una maggiore accessibilità ai componenti per ridurre i tempi di manutenzione.


COMFORT DEL CONDUCENTE


Per limitare l'impatto sulla comunità e migliorare il comfort dell'autista, la gamma XARIOS garantisce un funzionamento silenzioso. Inoltre, il comando cabina è facile da usare e consente la selezione automatica del modo di funzionamento, su strada o su rete elettrica. Le calandre dei condensatori e degli evaporatori dei gruppi frigoriferi sono completamente riciclabili.

VANTAGGI

  • Evaporatore ultrapiatto, per un maggior volume di carico
  • Elevata affidabilità e maggiore durata grazie ai ventilatori senza spazzole e al controllo con microprocessore avanzato

Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)

  MXS 1100
Capacity on road at 2400rpm 0°C (W) 3 730
Capacity on road at 2400rpm -20°C (W) 2 080
Capacity on road at 1000rpm 0°C (W) 2 845
Capacity on road at 1000rpm -20°C (W) 1 400
Standby capacity (W) 2 510
Standby capacity (W) 1 170

Heating Capacity

Heating system 18°C/-18°C (W) 3 100

Airflow
(High speed engine operation)

(AMCA 21085) m3/hr 1 470

Weight

Road and standby condenser 84 kg
Evaporator  MXL 1100 29 kg

Compressor

  Road compressor Standby compressor
Model Carrier 150 Carrier 150
Displacement 147 cm3 147 cm3
n° of cylinders 6 6

Electrical Stand by Motor

Voltage / Phase / Frequency 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
Rating 2 520 W

Refrigerant

Type R-404A
Charge 1,4 kg

Sound Pressure

High speed 57 dBA

Unit

Dimensions (D x W x H) 505 x 1125 x 238 mm
UTILIZZATE AL MEGLIO I VOSTRI GRUPPI FRIGORIFERI
Works well with
You may also like