Supra 450

Des solutions pour tous vos besoins de distribution

Les performances de la gamme SUPRA au service des porteurs frigorifiques

AVANTAGES

  • Débit d'air d'évaporateur constant
  • Conception robuste
  • Haut niveau de fiabilité
  • Niveau sonore extrêmement faible
  • Grande capacité de réfrigération

Pour les utilisations intenses, vous pouvez compter sur la performance inégalée de la gamme SUPRA, développée pour une ouverture fréquente des portes en distribution.

La gamme SUPRA permet une descente en température supérieure et une régulation précise de la température pour tous les points de consigne. Cette performance est rendue possible grâce à l'utilisation d'un large éventail d'évaporateurs équipés de ventilateurs électriques fournissant un débit d'air constant indépendamment du régime moteur. Disponibles en version multi-température, tous les modèles de la gamme SUPRA offrent une protection renforcée pour le chargement dans l'ensemble des applications faisant appel à des porteurs.

CONCEPTION ROBUSTE

Forte de centaines de milliers d'heures de fonctionnement, la gamme SUPRA fait preuve d'une conception robuste en termes d'esthétisme (matériaux composites résistants) et de composants (démarrage rapide), permettant d'allonger la durée de vie du groupe et de réduire les temps d'arrêt. La simplicité d'accès permet également d'optimiser la durée de la maintenance.

AVANTAGES

  • Débit d'air d'évaporateur constant
  • Conception robuste
  • Haut niveau de fiabilité
  • Niveau sonore extrêmement faible
  • Grande capacité de réfrigération
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) 4 365
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) 2 515
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) 3 810
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) 2 240

Puissance de chauffage

Diesel haut régime 18 °C/-18 °C (W) 1 520
Secteur 18 °C/-18 °C (W) 775

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

(AMCA 21085) m3/h 1 590

Poids
(Batterie incluse)

Version S (Standard) 340 kg
Version T (Low noize) 343 kg

Moteur

Modèle CT2-29TV
Displacement 479 cm3
n° of cylinders 2
Maintenance Interval 500/750 hrs

Compressor

Model Carrier 160
Cylindrée 163 cm3
Nbre de cylindres 6

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Puissance nominale 3,6 kW

Fluide frigorigène

Type R-404A
Charge 3,2 kg

Pression acoustique

  Standard Low Noise
Haut régime 68 dBA 66,1 dBA
Bas régime 63,6 dBA 62,4 dBA
Secteur 59,8 dBA 58,8 dBA

Groupe frigorifique

Dimensions 825 x 1823 x 555 mm
Ouveture de caisse L 800 x H 345 mm

Pour les utilisations intenses, vous pouvez compter sur la performance inégalée de la gamme SUPRA, développée pour une ouverture fréquente des portes en distribution.

La gamme SUPRA permet une descente en température supérieure et une régulation précise de la température pour tous les points de consigne. Cette performance est rendue possible grâce à l'utilisation d'un large éventail d'évaporateurs équipés de ventilateurs électriques fournissant un débit d'air constant indépendamment du régime moteur. Disponibles en version multi-température, tous les modèles de la gamme SUPRA offrent une protection renforcée pour le chargement dans l'ensemble des applications faisant appel à des porteurs.

CONCEPTION ROBUSTE

Forte de centaines de milliers d'heures de fonctionnement, la gamme SUPRA fait preuve d'une conception robuste en termes d'esthétisme (matériaux composites résistants) et de composants (démarrage rapide), permettant d'allonger la durée de vie du groupe et de réduire les temps d'arrêt. La simplicité d'accès permet également d'optimiser la durée de la maintenance.

AVANTAGES

  • Débit d'air d'évaporateur constant
  • Conception robuste
  • Haut niveau de fiabilité
  • Niveau sonore extrêmement faible
  • Grande capacité de réfrigération
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) 4 365
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) 2 515
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) 3 810
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) 2 240

Puissance de chauffage

Diesel haut régime 18 °C/-18 °C (W) 1 520
Secteur 18 °C/-18 °C (W) 775

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

(AMCA 21085) m3/h 1 590

Poids
(Batterie incluse)

Version S (Standard) 340 kg
Version T (Low noize) 343 kg

Moteur

Modèle CT2-29TV
Displacement 479 cm3
n° of cylinders 2
Maintenance Interval 500/750 hrs

Compressor

Model Carrier 160
Cylindrée 163 cm3
Nbre de cylindres 6

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Puissance nominale 3,6 kW

Fluide frigorigène

Type R-404A
Charge 3,2 kg

Pression acoustique

  Standard Low Noise
Haut régime 68 dBA 66,1 dBA
Bas régime 63,6 dBA 62,4 dBA
Secteur 59,8 dBA 58,8 dBA

Groupe frigorifique

Dimensions 825 x 1823 x 555 mm
Ouveture de caisse L 800 x H 345 mm
OPTIMISER L'UTILISATION DES PRODUITS
VOUS AIMEREZ AUSSI