Supra 1250 MT Silent

Une flexibilité totale pour les livraisons multi-produits, grâce à des évaporateurs extra-plats qui s'adaptent à toutes vos configurations

AVANTAGES

  • Performances exceptionnelles
  • Haut niveau de fiabilité
  • Amélioration de l'accessibilité aux services
  • Ergonomie
  • Large choix d'évaporateurs

Disponible en : r452a-inside-logo

Pour les utilisations intenses, vous pouvez compter sur la performance inégalée de la gamme SUPRA, développée pour une ouverture fréquente des portes en distribution multi-produits.

La gamme SUPRA permet une descente en température supérieure et une régulation précise de la température pour tous les points de consigne. Cette performance est rendue possible grâce à l'utilisation d'un large éventail d'évaporateurs équipés de ventilateurs électriques fournissant un débit d'air constant indépendamment du régime moteur. Disponibles en version multi-température, tous les modèles de la gamme SUPRA offrent une protection renforcée pour le chargement dans l'ensemble des applications faisant appel à des porteurs.

PUISSANCE ÉLEVÉE

Enrichie de trois modèles haute puissance, la gamme Supra offre jusqu'à 12 000 watts de puissance.Grâce à de nouveaux ventilateurs, le débit d'air est augmenté de 24 %, pour un rétablissement rapide de la température et une gestion de l'air optimisée.

L'utilisation d'un 7 mm condenseur de 7 mm et d'un compresseur plus petit renforce l'efficacité des groupes grâce à une consommation réduite de carburant par watt fourni.

CONCEPTION ROBUSTE

Forte de centaines de milliers d'heures de fonctionnement, la gamme SUPRA fait preuve d'une conception robuste en termes d'esthétisme (matériaux composites résistants) et de composants (démarrage rapide), permettant d'allonger la durée de vie du groupe et de réduire les temps d'arrêt. La simplicité d'accès permet également d'optimiser la durée de la maintenance.

AVANTAGES

  • Débit d'air d'évaporateur constant
  • Conception robuste
  • Haut niveau de fiabilité
  • Haute performance réfrigérante

Puissance frigorifique 

Capacité nominale à -20/30°c : 6670 W
 
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P.

 Evap MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Puissance nominale (-20 °C/30 °C) (W) 5 800 8 200 9 000 9 550 8 950 10 100
Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) 3 400 4 950 5 300 5 600 5 400 5 850
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) 5 750 7 800 8 450 8 800 8 300 8 800
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) 3 100 4 750 4 950 5 350 5 100 5 400

Puissance de chauffage

 Evap MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5  200
Secteur 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

 Evap MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Poids
(Batterie incluse)

Version X(Silent) 590 kg

Moteur

Modèle CT3-69TV
Cylindrée 1123 cm3
Nbre de cylindres 3
Intervalles de maintenance 1000 hrs

Compresseur

Modèle 05G
Cylindrée 600 cm3
Nbre de cylindres 6

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/400/3/50 Hz
Puissance nominale 9 kW

Fluide frigorigène

Type R-404A, R-452A
Charge Selon la configuration

Pression acoustique

 Version Silent
Haut régime 66,4 dBA
Bas régime 62,5 dBA
Secteur 59,1 dBA

Groupe frigorifique

Dimensions 971 x 1995 x 699 mm
Ouverture de caisse L 100 x H 100 mm

Exemple de cnfiguration en mode multi-température

carrier-supra-1250-mt-silent-mounting

Pour les utilisations intenses, vous pouvez compter sur la performance inégalée de la gamme SUPRA, développée pour une ouverture fréquente des portes en distribution multi-produits.

La gamme SUPRA permet une descente en température supérieure et une régulation précise de la température pour tous les points de consigne. Cette performance est rendue possible grâce à l'utilisation d'un large éventail d'évaporateurs équipés de ventilateurs électriques fournissant un débit d'air constant indépendamment du régime moteur. Disponibles en version multi-température, tous les modèles de la gamme SUPRA offrent une protection renforcée pour le chargement dans l'ensemble des applications faisant appel à des porteurs.

PUISSANCE ÉLEVÉE

Enrichie de trois modèles haute puissance, la gamme Supra offre jusqu'à 12 000 watts de puissance.Grâce à de nouveaux ventilateurs, le débit d'air est augmenté de 24 %, pour un rétablissement rapide de la température et une gestion de l'air optimisée.

L'utilisation d'un 7 mm condenseur de 7 mm et d'un compresseur plus petit renforce l'efficacité des groupes grâce à une consommation réduite de carburant par watt fourni.

CONCEPTION ROBUSTE

Forte de centaines de milliers d'heures de fonctionnement, la gamme SUPRA fait preuve d'une conception robuste en termes d'esthétisme (matériaux composites résistants) et de composants (démarrage rapide), permettant d'allonger la durée de vie du groupe et de réduire les temps d'arrêt. La simplicité d'accès permet également d'optimiser la durée de la maintenance.

AVANTAGES

  • Débit d'air d'évaporateur constant
  • Conception robuste
  • Haut niveau de fiabilité
  • Haute performance réfrigérante

Puissance frigorifique 

Capacité nominale à -20/30°c : 6670 W
 
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P.

 Evap MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Puissance nominale (-20 °C/30 °C) (W) 5 800 8 200 9 000 9 550 8 950 10 100
Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) 3 400 4 950 5 300 5 600 5 400 5 850
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) 5 750 7 800 8 450 8 800 8 300 8 800
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) 3 100 4 750 4 950 5 350 5 100 5 400

Puissance de chauffage

 Evap MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5  200
Secteur 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

 Evap MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Poids
(Batterie incluse)

Version X(Silent) 590 kg

Moteur

Modèle CT3-69TV
Cylindrée 1123 cm3
Nbre de cylindres 3
Intervalles de maintenance 1000 hrs

Compresseur

Modèle 05G
Cylindrée 600 cm3
Nbre de cylindres 6

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/400/3/50 Hz
Puissance nominale 9 kW

Fluide frigorigène

Type R-404A, R-452A
Charge Selon la configuration

Pression acoustique

 Version Silent
Haut régime 66,4 dBA
Bas régime 62,5 dBA
Secteur 59,1 dBA

Groupe frigorifique

Dimensions 971 x 1995 x 699 mm
Ouverture de caisse L 100 x H 100 mm

Exemple de cnfiguration en mode multi-température

carrier-supra-1250-mt-silent-mounting

OPTIMISER L'UTILISATION DES PRODUITS
VOUS AIMEREZ AUSSI