Supra City 1250 MT

Une solution mumti-température silencieuse (certification Piek) qui saura répondre à tous vos besoins de distribution

Le modèle SUPRA City, une solution d'un niveau sonore extrêmement faible destinée aux porteurs frigorifiques

AVANTAGES

  • Débit d'air d'évaporateur constant
  • Conception robuste
  • Haut niveau de fiabilité
  • Niveau sonore extrêmement faible
  • Grande capacité de réfrigération

Disponible en : r452a-inside-logo

Le modèle SUPRA 1250 MT City est une solution silencieuse (certification Piek) qui saura répondre à tous vos besoins de distribution. Il offre une flexibilité totale pour les livraisons multi-produits, grâce à des évaporateurs extra-plats qui s'adaptent à toutes vos configurations.

Pour les utilisations intenses, vous pouvez compter sur la performance inégalée de la gamme SUPRA, développée pour une ouverture fréquente des portes en distribution.

La gamme SUPRA permet une descente en température supérieure et une régulation précise de la température pour tous les points de consigne. Cette performance est rendue possible grâce à l'utilisation d'un large éventail d'évaporateurs équipés de ventilateurs électriques fournissant un débit d'air constant indépendamment du régime moteur.

AVANTAGES

  • Débit d'air d'évaporateur constant
  • Conception robuste
  • Haut niveau de fiabilité
  • Niveau sonore extrêmement faible
  • Grande capacité de réfrigération

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

Capacité Nominale à -20/30°C : 6450 W

 Evaporateurs MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) 5 750 7 750 8 350 9 300 8 850 9 550
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) 3 550 4 650 5 150 5 150 5 100 5 300
Diesel mode PIEK 0°C (W) 5 400 6 800 7 020 7 510 7 340 7 620
Diesel mode PIEK-20°C (W) 3 290 4 180 4 570 4 510 4 400 4 210
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) 5 700 7 700 8 300 9 150 8 700 9 400
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) 3 500 4 600 5 200 5 200 5 100 5 400

Puissance de chauffage

Evaporateurs MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Diesel haut régime 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Secteur 18 °C/-18 °C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

 Evaporateurs MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 365 3 500 2 350 3 600

Poids
(Batterie incluse)

Version City 535 kg

Moteur

Modèle CT3-69TV
Cylindrée 1123 cm3
Nbre de cylindres 3
Intervalle de maintenance 1000 heures

Compresseur

Modèle 05G
Cylindrée 600 cm3
Nbre de cylindres 6

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/400/3/50 Hz
Puissance nominale 9 kW

Fluide frigorigène

Type R-404A, R-452A
Charge Selon la configutation

Pression acoustique

  City
Haut régime 63,8 dBA
Bas régime 58,4 dBA
Secteur 58,6 dBA

Groupe frigorifique

Dimensions 971x 699 x 1995 mm
Ouverture de caisse L 100 x H 100 mm

Exemple en configuration multi-température

carrier-supra-1250-mt-city-mounting

Le modèle SUPRA 1250 MT City est une solution silencieuse (certification Piek) qui saura répondre à tous vos besoins de distribution. Il offre une flexibilité totale pour les livraisons multi-produits, grâce à des évaporateurs extra-plats qui s'adaptent à toutes vos configurations.

Pour les utilisations intenses, vous pouvez compter sur la performance inégalée de la gamme SUPRA, développée pour une ouverture fréquente des portes en distribution.

La gamme SUPRA permet une descente en température supérieure et une régulation précise de la température pour tous les points de consigne. Cette performance est rendue possible grâce à l'utilisation d'un large éventail d'évaporateurs équipés de ventilateurs électriques fournissant un débit d'air constant indépendamment du régime moteur.

AVANTAGES

  • Débit d'air d'évaporateur constant
  • Conception robuste
  • Haut niveau de fiabilité
  • Niveau sonore extrêmement faible
  • Grande capacité de réfrigération

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

Capacité Nominale à -20/30°C : 6450 W

 Evaporateurs MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) 5 750 7 750 8 350 9 300 8 850 9 550
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) 3 550 4 650 5 150 5 150 5 100 5 300
Diesel mode PIEK 0°C (W) 5 400 6 800 7 020 7 510 7 340 7 620
Diesel mode PIEK-20°C (W) 3 290 4 180 4 570 4 510 4 400 4 210
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) 5 700 7 700 8 300 9 150 8 700 9 400
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) 3 500 4 600 5 200 5 200 5 100 5 400

Puissance de chauffage

Evaporateurs MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Diesel haut régime 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Secteur 18 °C/-18 °C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

 Evaporateurs MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 365 3 500 2 350 3 600

Poids
(Batterie incluse)

Version City 535 kg

Moteur

Modèle CT3-69TV
Cylindrée 1123 cm3
Nbre de cylindres 3
Intervalle de maintenance 1000 heures

Compresseur

Modèle 05G
Cylindrée 600 cm3
Nbre de cylindres 6

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/400/3/50 Hz
Puissance nominale 9 kW

Fluide frigorigène

Type R-404A, R-452A
Charge Selon la configutation

Pression acoustique

  City
Haut régime 63,8 dBA
Bas régime 58,4 dBA
Secteur 58,6 dBA

Groupe frigorifique

Dimensions 971x 699 x 1995 mm
Ouverture de caisse L 100 x H 100 mm

Exemple en configuration multi-température

carrier-supra-1250-mt-city-mounting

OPTIMISER L'UTILISATION DES PRODUITS
VOUS AIMEREZ AUSSI