Supra City 1250

Une solution silencieuse (certification Piek) qui saura répondre à tous vos besoins de distribution

Le modèle SUPRA City, une solution d'un niveau sonore extrêmement faible destinée aux porteurs frigorifiques

AVANTAGES

  • Débit d'air d'évaporateur constant
  • Conception robuste
  • Haut niveau de fiabilité
  • Niveau sonore extrêmement faible
  • Grande capacité de réfrigération

Disponible en : r452a-inside-logo

Le modèle SUPRA 1250 City est une solution silencieuse (certification Piek) qui saura répondre à tous vos besoins de distribution. Il offre une flexibilité totale pour les livraisons multi-produits, grâce à des évaporateurs extra-plats qui s'adaptent à toutes vos configurations.

Pour les utilisations intenses, vous pouvez compter sur la performance inégalée de la gamme SUPRA, développée pour une ouverture fréquente des portes en distribution.

La gamme SUPRA permet une descente en température supérieure et une régulation précise de la température pour tous les points de consigne. Cette performance est rendue possible grâce à l'utilisation d'un large éventail d'évaporateurs équipés de ventilateurs électriques fournissant un débit d'air constant indépendamment du régime moteur.

AVANTAGES

  • Débit d'air d'évaporateur constant
  • Conception robuste
  • Haut niveau de fiabilité
  • Niveau sonore extrêmement faible
  • Grande capacité de réfrigération

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) 10 200
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) 6 200
Mode PIEK sur moteur Diesel à 0°C (W) 8 300
Mode PIEK sur moteur Diesel à -20°C (W) 5 200
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) 9 800
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) 5 850

Puissance de chauffage

Diesel haut régime 18 °C/-18 °C (W) 4 120
Secteur 18°C/-18°C (W) 2 350

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

(AMCA 21085) m3/h 3 350

Poids
(Batterie incluse)

Version City 644 kg

Moteur

Modèle CT 3-69TV
Cylindrée 1123 cm3
Nbre de cylindres 3
Intervalle de maintenance 1000 heures

Compresseur

Modèle 05G
Cylindrée 600 cm3
Nbre de cylindres 6

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Puissance nominale 9 kW

Fluide frigorigène

Type R-404A, R-452A
Charge 6,8 kg

Pression acoustique

  City
Haut régime 63,8 dBA
Bas régime 58,4 dBA
Secteur 58,6 dBA

Groupe frigorigène

Dimensions 971 x 1995 x 699 mm
Ouverture de la caisse L 1245 x H 350 mm

Le modèle SUPRA 1250 City est une solution silencieuse (certification Piek) qui saura répondre à tous vos besoins de distribution. Il offre une flexibilité totale pour les livraisons multi-produits, grâce à des évaporateurs extra-plats qui s'adaptent à toutes vos configurations.

Pour les utilisations intenses, vous pouvez compter sur la performance inégalée de la gamme SUPRA, développée pour une ouverture fréquente des portes en distribution.

La gamme SUPRA permet une descente en température supérieure et une régulation précise de la température pour tous les points de consigne. Cette performance est rendue possible grâce à l'utilisation d'un large éventail d'évaporateurs équipés de ventilateurs électriques fournissant un débit d'air constant indépendamment du régime moteur.

AVANTAGES

  • Débit d'air d'évaporateur constant
  • Conception robuste
  • Haut niveau de fiabilité
  • Niveau sonore extrêmement faible
  • Grande capacité de réfrigération

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) 10 200
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) 6 200
Mode PIEK sur moteur Diesel à 0°C (W) 8 300
Mode PIEK sur moteur Diesel à -20°C (W) 5 200
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) 9 800
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) 5 850

Puissance de chauffage

Diesel haut régime 18 °C/-18 °C (W) 4 120
Secteur 18°C/-18°C (W) 2 350

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

(AMCA 21085) m3/h 3 350

Poids
(Batterie incluse)

Version City 644 kg

Moteur

Modèle CT 3-69TV
Cylindrée 1123 cm3
Nbre de cylindres 3
Intervalle de maintenance 1000 heures

Compresseur

Modèle 05G
Cylindrée 600 cm3
Nbre de cylindres 6

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Puissance nominale 9 kW

Fluide frigorigène

Type R-404A, R-452A
Charge 6,8 kg

Pression acoustique

  City
Haut régime 63,8 dBA
Bas régime 58,4 dBA
Secteur 58,6 dBA

Groupe frigorigène

Dimensions 971 x 1995 x 699 mm
Ouverture de la caisse L 1245 x H 350 mm
OPTIMISER L'UTILISATION DES PRODUITS
VOUS AIMEREZ AUSSI