Supra 1150 Silent
Des solutions pour tous vos besoins de distribution
Les performances de la gamme SUPRA au service des porteurs frigorifiques
AVANTAGES
- Émissions sonores réduites
- Débit d'air d'évaporateur constant
- Conception robuste
- Haut niveau de fiabilité
Disponible en :
Pour les utilisations intenses, vous pouvez compter sur la performance inégalée de la gamme SUPRA, développée pour une ouverture fréquente des portes en distribution.
La gamme SUPRA permet une descente en température supérieure et une régulation précise de la température pour tous les points de consigne. Cette performance est rendue possible grâce à l'utilisation d'un large éventail d'évaporateurs équipés de ventilateurs électriques fournissant un débit d'air constant indépendamment du régime moteur. Disponibles en version multi-température, tous les modèles de la gamme SUPRA offrent une protection renforcée pour le chargement dans l'ensemble des applications faisant appel à des porteurs.
PUISSANCE ÉLEVÉE
Enrichie de trois modèles haute puissance, la gamme Supra offre jusqu'à 12 000 watts de puissance.Grâce à de nouveaux ventilateurs, le débit d'air est augmenté de 24 %, pour un rétablissement rapide de la température et une gestion de l'air optimisée.
L'utilisation d'un 7 mm condenseur de 7 mm et d'un compresseur plus petit renforce l'efficacité des groupes grâce à une consommation réduite de carburant par watt fourni.
CONCEPTION ROBUSTE
Forte de centaines de milliers d'heures de fonctionnement, la gamme SUPRA fait preuve d'une conception robuste en termes d'esthétisme (matériaux composites résistants) et de composants (démarrage rapide), permettant d'allonger la durée de vie du groupe et de réduire les temps d'arrêt. La simplicité d'accès permet également d'optimiser la durée de la maintenance.
AVANTAGES
- Émissions sonores très réduites
- Débit d'air d'évaporateur constant
- Conception robuste
- Haut niveau de fiabilité
- Haute performance réfrigérante
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) | 9 600 |
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) | 6 100 |
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) | 7 900 |
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) | 5 250 |
Puissance de chauffage
Diesel haut régime 18 °C/-18 °C (W) | 4 550 |
Secteur 18 °C/-18 °C (W) | 2 650 |
Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)
(AMCA 21085) m3/h | 3 350 |
Poids
(Batterie incluse)
Version X (Silent) | 630 kg |
Moteur
Modèle | CT 3-69TV |
Cylindrée | 1123 cm3 |
Nbre de cylindres | 3 |
Intervalle de maintenance | 1000 heures |
Compresseur
Modèle | 05K4 |
Cylindrée | 400 cm3 |
Nbre de cylindres | 4 |
Moteur secteur électrique
Tension / Phase / Fréquence | 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz |
Puissance nominale | 9 kW |
Fluide frigorigène
Type | R-404A, R-452A |
Charge | 5,7 kg |
Pression acoustique
Silent | |
Haut régime | 66,4 dBA |
Bas régime | 62,5 dBA |
Secteur | 59,1 dBA |
Groupe frigorifique
Ouverture de la caisse | L 1245 x H 350 mm |
Dimensions | 971 x 1995 x 684 mm |
Pour les utilisations intenses, vous pouvez compter sur la performance inégalée de la gamme SUPRA, développée pour une ouverture fréquente des portes en distribution.
La gamme SUPRA permet une descente en température supérieure et une régulation précise de la température pour tous les points de consigne. Cette performance est rendue possible grâce à l'utilisation d'un large éventail d'évaporateurs équipés de ventilateurs électriques fournissant un débit d'air constant indépendamment du régime moteur. Disponibles en version multi-température, tous les modèles de la gamme SUPRA offrent une protection renforcée pour le chargement dans l'ensemble des applications faisant appel à des porteurs.
PUISSANCE ÉLEVÉE
Enrichie de trois modèles haute puissance, la gamme Supra offre jusqu'à 12 000 watts de puissance.Grâce à de nouveaux ventilateurs, le débit d'air est augmenté de 24 %, pour un rétablissement rapide de la température et une gestion de l'air optimisée.
L'utilisation d'un 7 mm condenseur de 7 mm et d'un compresseur plus petit renforce l'efficacité des groupes grâce à une consommation réduite de carburant par watt fourni.
CONCEPTION ROBUSTE
Forte de centaines de milliers d'heures de fonctionnement, la gamme SUPRA fait preuve d'une conception robuste en termes d'esthétisme (matériaux composites résistants) et de composants (démarrage rapide), permettant d'allonger la durée de vie du groupe et de réduire les temps d'arrêt. La simplicité d'accès permet également d'optimiser la durée de la maintenance.
AVANTAGES
- Émissions sonores très réduites
- Débit d'air d'évaporateur constant
- Conception robuste
- Haut niveau de fiabilité
- Haute performance réfrigérante
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) | 9 600 |
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) | 6 100 |
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) | 7 900 |
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) | 5 250 |
Puissance de chauffage
Diesel haut régime 18 °C/-18 °C (W) | 4 550 |
Secteur 18 °C/-18 °C (W) | 2 650 |
Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)
(AMCA 21085) m3/h | 3 350 |
Poids
(Batterie incluse)
Version X (Silent) | 630 kg |
Moteur
Modèle | CT 3-69TV |
Cylindrée | 1123 cm3 |
Nbre de cylindres | 3 |
Intervalle de maintenance | 1000 heures |
Compresseur
Modèle | 05K4 |
Cylindrée | 400 cm3 |
Nbre de cylindres | 4 |
Moteur secteur électrique
Tension / Phase / Fréquence | 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz |
Puissance nominale | 9 kW |
Fluide frigorigène
Type | R-404A, R-452A |
Charge | 5,7 kg |
Pression acoustique
Silent | |
Haut régime | 66,4 dBA |
Bas régime | 62,5 dBA |
Secteur | 59,1 dBA |
Groupe frigorifique
Ouverture de la caisse | L 1245 x H 350 mm |
Dimensions | 971 x 1995 x 684 mm |