Viento 200 R134a

Un groupe simple fonctionnant en mode route seul et destiné aux fourgonnettes de livraison

AVANTAGES:

  • Fiable
  • Simple
  • Polyvalent

La gamme VIENTO est composée de groupes standard fonctionnant en mode route seul et conçus pour des véhicules jusqu'à 28 m3, de type isolation intégrée ou caisse rapportée. La gamme VIENTO offre les performances de classe mondiale Carrier dans un groupe léger, simple et extrêmement polyvalent. Scandaleusement abordable, la gamme Viento propose une technologie de réfrigération de pointe, accessible à tous.

FIABLE

Une qualité sur laquelle vous pouvez compter, par le leader mondial. Une technologie éprouvée, testée et approuvée par les précédentes générations de groupes poulie-moteur leaders du marché. Une puissance frigorifique et un débit d'air fiables, qui préservent la qualité du chargement, quelles que soient les conditions.

SIMPLE

Faciles à installer, tous les groupes sont extra-plats et légers. Simplicité d'utilisation grâce à la commande en cabine et au système de contrôle à microprocesseur, éprouvés depuis de nombreuses années sur la gamme Xarios.

POLYVALENT

Une gamme adaptée à toutes les conditions climatiques, avec des groupes spécifiquement conçus pour des températures ambiantes élevées ou faibles. Convient à tous les véhicules, isolation intégrée ou caisse rapportée. Convient au transport de produits frais ou surgelés, grâce à différents fluides frigorigènes.

AVANTAGES

  • Fiable
  • Simple
  • Polyvalent
Puissance frigorifique
 
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
Puissance sur route à 2 400 tr/min, 0 °C (W) 1 930
Puissance sur route à 2 400 tr/min, -20 °C (W) 1 015
Puissance sur route à 1 000 tr/min, 0 °C (W) 1 400
Puissance sur route à 1 000 tr/min, -20 °C (W) 660

Puissance de chauffage

Système de chauffage 18°C/-18°C (W) 950

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

(AMCA 21085) m3/h 990

Poids 
(Batterie incluse)

20 kg

Compresseur

Modèle Carrier 130
Cylindrée 131 cm3
Nbre de cylindres 6

Fluide frigorigène

Type R-134A
Charge 0,9 kg

Pression acoustique

Haut régime 57dBA

Groupe frigorifique

Dimensions 505 x 874 x 194mm

La gamme VIENTO est composée de groupes standard fonctionnant en mode route seul et conçus pour des véhicules jusqu'à 28 m3, de type isolation intégrée ou caisse rapportée. La gamme VIENTO offre les performances de classe mondiale Carrier dans un groupe léger, simple et extrêmement polyvalent. Scandaleusement abordable, la gamme Viento propose une technologie de réfrigération de pointe, accessible à tous.

FIABLE

Une qualité sur laquelle vous pouvez compter, par le leader mondial. Une technologie éprouvée, testée et approuvée par les précédentes générations de groupes poulie-moteur leaders du marché. Une puissance frigorifique et un débit d'air fiables, qui préservent la qualité du chargement, quelles que soient les conditions.

SIMPLE

Faciles à installer, tous les groupes sont extra-plats et légers. Simplicité d'utilisation grâce à la commande en cabine et au système de contrôle à microprocesseur, éprouvés depuis de nombreuses années sur la gamme Xarios.

POLYVALENT

Une gamme adaptée à toutes les conditions climatiques, avec des groupes spécifiquement conçus pour des températures ambiantes élevées ou faibles. Convient à tous les véhicules, isolation intégrée ou caisse rapportée. Convient au transport de produits frais ou surgelés, grâce à différents fluides frigorigènes.

AVANTAGES

  • Fiable
  • Simple
  • Polyvalent
Puissance frigorifique
 
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
Puissance sur route à 2 400 tr/min, 0 °C (W) 1 930
Puissance sur route à 2 400 tr/min, -20 °C (W) 1 015
Puissance sur route à 1 000 tr/min, 0 °C (W) 1 400
Puissance sur route à 1 000 tr/min, -20 °C (W) 660

Puissance de chauffage

Système de chauffage 18°C/-18°C (W) 950

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

(AMCA 21085) m3/h 990

Poids 
(Batterie incluse)

20 kg

Compresseur

Modèle Carrier 130
Cylindrée 131 cm3
Nbre de cylindres 6

Fluide frigorigène

Type R-134A
Charge 0,9 kg

Pression acoustique

Haut régime 57dBA

Groupe frigorifique

Dimensions 505 x 874 x 194mm
OPTIMISER L'UTILISATION DES PRODUITS
À ASSOCIER AUX PRODUITS
VOUS AIMEREZ AUSSI