Vatna 300 H-B

La technologie eutectique au service de votre véhicule de livraison

AVANTAGES:

  • Facilité d'utilisation
  • Rentabilité
  • Flexibilité

La gamme VATNA est un système frigorifique eutectique prévu pour la distribution des aliments surgelés et des crèmes glacées dans des volumes de 5 à 23 m3.

FACILITÉ D'UTILISATION

Le fonctionnement des groupes VATNA est automatique. La nuit, lorsqu'ils sont branchés, leurs plaques eutectiques sont refroidies à l'aide de fluide frigorigène R404A.
La puissance frigorifique ainsi accumulée est libérée lors du fonctionnement, en journée.
Branchez-le la nuit et livrez toute la journée.

RENTABILITÉ

Il fonctionne automatiquement et ne requiert qu'une maintenance limitée. Une accessibilité améliorée permet un entretien simple et une réduction des coûts.
Un chargement maximal est possible grâce à la faible épaisseur des plaques utilisées.

FLEXIBILITÉ

Différentes configurations sont disponibles, selon vos besoins, le type de marchandises, l'ouverture des portes, le véhicule utilisé et la position d'installation (frontale ou sous châssis). Avec des niveaux sonores peu élevés, il convient à la distribution urbaine.

AVANTAGES :

  • Facilité d'utilisation
  • Rentabilité
  • Flexibilité

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

Modèle VATNA 305- 5 plaques VATNA 306- 6 plaques
Capacité accumulée 55 800 kJ 67 000 kJ
K*Ms 11 W/°C 13,4 W/°C

Poids

Condenseur frontal 185 kg
Condenseur sous châssis 195 kg
Plaques 85 kg

Moto-compresseur

Modèle CT318
Cylindrée 208 cm3
Nbre de cylindres 2

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 400/3/50 Hz

Fluide frigorigène

Type R-404A

Groupe frigorifique

Dimensions du condenseur frontal (P x L x H) : 555 x 1270 x 500mm
Dimensions du condenseur sous châssis (P x L x H) : 570 x 1250 x 515mm

La gamme VATNA est un système frigorifique eutectique prévu pour la distribution des aliments surgelés et des crèmes glacées dans des volumes de 5 à 23 m3.

FACILITÉ D'UTILISATION

Le fonctionnement des groupes VATNA est automatique. La nuit, lorsqu'ils sont branchés, leurs plaques eutectiques sont refroidies à l'aide de fluide frigorigène R404A.
La puissance frigorifique ainsi accumulée est libérée lors du fonctionnement, en journée.
Branchez-le la nuit et livrez toute la journée.

RENTABILITÉ

Il fonctionne automatiquement et ne requiert qu'une maintenance limitée. Une accessibilité améliorée permet un entretien simple et une réduction des coûts.
Un chargement maximal est possible grâce à la faible épaisseur des plaques utilisées.

FLEXIBILITÉ

Différentes configurations sont disponibles, selon vos besoins, le type de marchandises, l'ouverture des portes, le véhicule utilisé et la position d'installation (frontale ou sous châssis). Avec des niveaux sonores peu élevés, il convient à la distribution urbaine.

AVANTAGES :

  • Facilité d'utilisation
  • Rentabilité
  • Flexibilité

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

Modèle VATNA 305- 5 plaques VATNA 306- 6 plaques
Capacité accumulée 55 800 kJ 67 000 kJ
K*Ms 11 W/°C 13,4 W/°C

Poids

Condenseur frontal 185 kg
Condenseur sous châssis 195 kg
Plaques 85 kg

Moto-compresseur

Modèle CT318
Cylindrée 208 cm3
Nbre de cylindres 2

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 400/3/50 Hz

Fluide frigorigène

Type R-404A

Groupe frigorifique

Dimensions du condenseur frontal (P x L x H) : 555 x 1270 x 500mm
Dimensions du condenseur sous châssis (P x L x H) : 570 x 1250 x 515mm
OPTIMISER L'UTILISATION DES PRODUITS
À ASSOCIER AUX PRODUITS
VOUS AIMEREZ AUSSI