Vatna 200 H-B

La technologie eutectique au service de votre véhicule de livraison

AVANTAGES:

  • Facilité d'utilisation
  • Rentabilité
  • Flexibilité

La gamme VATNA est un système frigorifique eutectique prévu pour la distribution des aliments surgelés et des crèmes glacées dans des volumes de 5 à 23 m3.

FACILITÉ D'UTILISATION

Le fonctionnement des groupes VATNA est automatique. La nuit, lorsqu'ils sont branchés, leurs plaques eutectiques sont refroidies à l'aide de fluide frigorigène R404A.
La puissance frigorifique ainsi accumulée est libérée lors du fonctionnement, en journée.
Branchez-le la nuit et livrez toute la journée.

RENTABILITÉ

Il fonctionne automatiquement et ne requiert qu'une maintenance limitée. Une accessibilité améliorée permet un entretien simple et une réduction des coûts.
Un chargement maximal est possible grâce à la faible épaisseur des plaques utilisées.

FLEXIBILITÉ

Différentes configurations sont disponibles, selon vos besoins, le type de marchandises, l'ouverture des portes, le véhicule utilisé et la position d'installation (frontale ou sous châssis). Avec des niveaux sonores peu élevés, il convient à la distribution urbaine.

AVANTAGES :

  • Facilité d'utilisation
  • Rentabilité
  • Flexibilité
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
Modèle VATNA 203 - 3 plaques VATNA 204 - 4 plaques
Capacité accumulée 33 500 kJ 44 700 kJ
K*Ms 7,2 W/°C 8,8 W/°C

Poids

Condenseur frontal 140 kg
Condenseur sous châssis 145 kg
Plaques 85 kg

Moto-compresseur

Modèle CT215
Cylindrée 167 cm3
Nbre de cylindres 2

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 400/3/50 Hz

Fluide frigorigène

Type R-404A

Groupe frigorigène

Dimensions du condenseur frontal (P x L x H) : 553 x 1000 x 420mm
Dimensions du condenseur sous châssis (P x L x H) : 505 x 1100 x 440mm

La gamme VATNA est un système frigorifique eutectique prévu pour la distribution des aliments surgelés et des crèmes glacées dans des volumes de 5 à 23 m3.

FACILITÉ D'UTILISATION

Le fonctionnement des groupes VATNA est automatique. La nuit, lorsqu'ils sont branchés, leurs plaques eutectiques sont refroidies à l'aide de fluide frigorigène R404A.
La puissance frigorifique ainsi accumulée est libérée lors du fonctionnement, en journée.
Branchez-le la nuit et livrez toute la journée.

RENTABILITÉ

Il fonctionne automatiquement et ne requiert qu'une maintenance limitée. Une accessibilité améliorée permet un entretien simple et une réduction des coûts.
Un chargement maximal est possible grâce à la faible épaisseur des plaques utilisées.

FLEXIBILITÉ

Différentes configurations sont disponibles, selon vos besoins, le type de marchandises, l'ouverture des portes, le véhicule utilisé et la position d'installation (frontale ou sous châssis). Avec des niveaux sonores peu élevés, il convient à la distribution urbaine.

AVANTAGES :

  • Facilité d'utilisation
  • Rentabilité
  • Flexibilité
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
Modèle VATNA 203 - 3 plaques VATNA 204 - 4 plaques
Capacité accumulée 33 500 kJ 44 700 kJ
K*Ms 7,2 W/°C 8,8 W/°C

Poids

Condenseur frontal 140 kg
Condenseur sous châssis 145 kg
Plaques 85 kg

Moto-compresseur

Modèle CT215
Cylindrée 167 cm3
Nbre de cylindres 2

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 400/3/50 Hz

Fluide frigorigène

Type R-404A

Groupe frigorigène

Dimensions du condenseur frontal (P x L x H) : 553 x 1000 x 420mm
Dimensions du condenseur sous châssis (P x L x H) : 505 x 1100 x 440mm
OPTIMISER L'UTILISATION DES PRODUITS
À ASSOCIER AUX PRODUITS
VOUS AIMEREZ AUSSI