Neos 100

Le modèle NEOS 100 est un groupe frigorifique entraîné par un alternateur et destiné aux petits véhicules de livraison

AVANTAGES :

  • Conçu pour la facilité d'utilisation
  • Préservation de la chaîne du froid
  • Premier en matière de sécurité et d'environnement
  • Intégré pour une efficacité optimale

Grâce à son alternateur, la gamme frigorifique NEOS offre une puissance frigorifique et calorifique constante et une installation flexible pour les véhicules jusqu'à 6 m3.Disponible en version « Slim » ou « Split », elle constitue un choix à la fois polyvalent et sûr pour les clients à la recherche de protection pour leur chargement, de fiabilité et de confort pour les conducteurs.

AVANTAGES

  • Conçu pour la facilité d'utilisation
  • Préservation de la chaîne du froid
  • Premier en matière de sécurité et d'environnement
  • Intégré pour une efficacité optimale

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) 1 210
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) 470
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) 1 190
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) 470

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

(AMCA 21085) m3/h 570

Poids

- 63 kg

Compresseur

Modèle SD5H09
Cylindrée 87 cm3
Nbre de cylindres 5

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Puissance nominale 1 420 W

Fluide frigorigène

Type R-134A
Charge 0,9 kg

Pression acoustique

Haut régime 53,4 dBA

Groupe frigorifique

Dimensions (P x L x H) 822 x 904 x 223 mm

Grâce à son alternateur, la gamme frigorifique NEOS offre une puissance frigorifique et calorifique constante et une installation flexible pour les véhicules jusqu'à 6 m3.Disponible en version « Slim » ou « Split », elle constitue un choix à la fois polyvalent et sûr pour les clients à la recherche de protection pour leur chargement, de fiabilité et de confort pour les conducteurs.

AVANTAGES

  • Conçu pour la facilité d'utilisation
  • Préservation de la chaîne du froid
  • Premier en matière de sécurité et d'environnement
  • Intégré pour une efficacité optimale

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) 1 210
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) 470
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) 1 190
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) 470

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

(AMCA 21085) m3/h 570

Poids

- 63 kg

Compresseur

Modèle SD5H09
Cylindrée 87 cm3
Nbre de cylindres 5

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Puissance nominale 1 420 W

Fluide frigorigène

Type R-134A
Charge 0,9 kg

Pression acoustique

Haut régime 53,4 dBA

Groupe frigorifique

Dimensions (P x L x H) 822 x 904 x 223 mm
OPTIMISER L'UTILISATION DES PRODUITS
À ASSOCIER AUX PRODUITS
VOUS AIMEREZ AUSSI