City

MONTREZ VOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA NATURE

Solution image city







Des préoccupations environnementales accrues en zones urbaines

Flower city lineDans toute l'Europe, les municipalités doivent faire face à une augmentation constante des embouteillages, de la pollution de l'air et des nuisances sonores dans les zones urbaines et résidentielles. Afin de répondre à une réglementation de plus en plus stricte (zones à faibles émissions, certification Piek), Carrier Transicold propose une gamme complète et innovante de solutions durables de premier ordre, spécifiquement conçues pour aider les professionnels éco-responsables du transport à affronter les difficultés liées à l'exercice de leur activité dans les zones urbaines.

Nos solutions

Vector 1550 City

Solution - Vector 1550Un groupe certifié Piek pour les livraisons nocturnes

Générant un niveau sonore inférieur à 60 décibels et bénéficiant d'une installation standard, le Vector 1550 City utilise les mêmes points de fixation et le même système d'ouverture frontale qu'un groupe standard pour semi-remorques.Générant un niveau sonore inférieur à 60 décibels et bénéficiant d'une installation standard, le Vector 1550 City utilise les mêmes points de fixation etle même système d'ouverture frontale qu'un groupe standard pour semi-remorques. Le processus d'installation est donc identique à celui des autres groupes de la gamme Vector et ne nécessite pas de modification de châssis.

Vector 1950 MT City

Solution - Vector 1950 Le groupe frigorifique doté d'une fonction multi-température

Le Vector 1950 City est également conforme à la certification Piek, la norme la plus stricte d'Europe en matière de réduction des nuisances sonores.Comme le Vector 1550 City, le Vector 1950 City offre de multiples avantages aux transporteurs, aux détaillants, aux carrossiers, aux chauffeurs mais aussi à la population en général. C'est la solution idéale pour effectuer des livraisons de nuit et surmonter les nombreux défis de la distribution en zone urbaine ou sensible, notamment en termes d'efficacité logistique, de bruit, d'encombrement de la circulation, de sécurité routière ou de pollution.

Supra City

Supra city Solution piek centerLe groupe frigorifique qui s'appuie sur l'expérience du Vector pour des livraisons silencieuses

Le Supra City, qui s'appuie sur l'expérience du Vector pour des livraisons en silence.Certifié Piek, le Supra City offre une grande flexibilité, pour des livraisons en silence avec une efficacité logistique optimale. Disponible en version mono ou multi-température, le Supra City offre des performances frigorifiques et une fiabilité équivalentes à celles de la gamme Supra standard.

Le Supra City Z

Supra city z Un groupe frigorifique sans moteur

Le modèle Supra City Z répond aux besoins des transporteurs distribuant des marchandises sensibles à la température dans des zones urbaines ou à faibles émissions, et désireux de réduire leur impact sur l'environnement, sans pour autant compromettre le respect de la chaîne du froid.
Sans moteur diesel, le groupe Supra City Z est alimenté en énergie par une pompe hydraulique directement raccordée à la prise de force du moteur du camion pour entraîner un moteur hydraulique se trouvant dans le groupe frigorifique.