Supra 750 MT

Soluciones para todas sus necesidades de reparto

Rendimiento de la gama SUPRA para camiones frigoríficos

VENTAJAS

  • Circulación constante del aire del evaporador
  • Diseño robusto
  • Alta fiabilidad
  • Capacidad de ruido extremadamente baja
  • Alto rendimiento de refrigeración

Disponible con : r452a-inside-logo

SUPRA 750MT ofrece una flexibilidad total para la distribución de diferentes productos con evaporadores extra planos que se pueden adaptar a distintas necesidades de configuración.

Desarrollada para una determinada distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento excepcional de la gama SUPRA para su exigente trabajo.

La gama SUPRA logra un excelente enfriamiento y un preciso control de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia variedad de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un caudal de aire constante, independiente de la velocidad del motor.

VENTAJAS

  • Rendimiento excepcional
  • Alta fiabilidad
  • Mejor accesibilidad de servicio

Capacidad de refrigeración

(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente) capacidad a 4250 W

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

Modo ruta 0°C (W)

5 400

6 120

6 615

Modo ruta -20°C (W)

2 975

3 705

4 075

Modo eléctrico a 0°C (W)

5 090

5 650

5 845

Modo eléctrico a -20°C (W)

2 875

3 530

3 880

Capacidad de calentamiento

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W)

2 985

3 425

3 645

Modo eléctrico 18°C/-18°C (W)

2 925

3 320

3 530

Salida de aire

(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

(AMCA 21085) m3/hr

1 100

2 100

2 400

Peso

Versión S (Estándar)

443 kg

Versión T (Bajo ruido)

446 kg

Versión X (Silencio)

448 kg

Motor

Modelo

CT3-44TV

Cilindrada

719 cm3

n° de cilindros

3

Intervalo de mantenimiento

750/1000 h

Compresor

Modelo

05K4

Cilindrada

400 cm3

n° de cilindros

4

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia

230/400/3/50 Hz

Capacidad

5 kW

Refrigerante

Tipo

R-404A, R-452A

Carga

Según la configuración

Presión sonora

Estándar

Insonorizado

Silencio

Alta velocidad

68,7 dBA

66 dBA

64,6 dBA

Baja velocidad

66,3 dBA

62,1 dBA

61,9 dBA

Eléctrico

59,7 dBA

55dBA

-

Equipo

Dimensiones

888 x 1823 x 629 mm

Apertura de la caja

L 90 x Al 90 mm

Ejemplo de configuración para multitemperatura

carrier-supra-750-mt-mounting

SUPRA 750MT ofrece una flexibilidad total para la distribución de diferentes productos con evaporadores extra planos que se pueden adaptar a distintas necesidades de configuración.

Desarrollada para una determinada distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento excepcional de la gama SUPRA para su exigente trabajo.

La gama SUPRA logra un excelente enfriamiento y un preciso control de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia variedad de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un caudal de aire constante, independiente de la velocidad del motor.

VENTAJAS

  • Rendimiento excepcional
  • Alta fiabilidad
  • Mejor accesibilidad de servicio

Capacidad de refrigeración

(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente) capacidad a 4250 W

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

Modo ruta 0°C (W)

5 400

6 120

6 615

Modo ruta -20°C (W)

2 975

3 705

4 075

Modo eléctrico a 0°C (W)

5 090

5 650

5 845

Modo eléctrico a -20°C (W)

2 875

3 530

3 880

Capacidad de calentamiento

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W)

2 985

3 425

3 645

Modo eléctrico 18°C/-18°C (W)

2 925

3 320

3 530

Salida de aire

(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

(AMCA 21085) m3/hr

1 100

2 100

2 400

Peso

Versión S (Estándar)

443 kg

Versión T (Bajo ruido)

446 kg

Versión X (Silencio)

448 kg

Motor

Modelo

CT3-44TV

Cilindrada

719 cm3

n° de cilindros

3

Intervalo de mantenimiento

750/1000 h

Compresor

Modelo

05K4

Cilindrada

400 cm3

n° de cilindros

4

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia

230/400/3/50 Hz

Capacidad

5 kW

Refrigerante

Tipo

R-404A, R-452A

Carga

Según la configuración

Presión sonora

Estándar

Insonorizado

Silencio

Alta velocidad

68,7 dBA

66 dBA

64,6 dBA

Baja velocidad

66,3 dBA

62,1 dBA

61,9 dBA

Eléctrico

59,7 dBA

55dBA

-

Equipo

Dimensiones

888 x 1823 x 629 mm

Apertura de la caja

L 90 x Al 90 mm

Ejemplo de configuración para multitemperatura

carrier-supra-750-mt-mounting

HAGA EL MEJOR USO DE SU EQUIPO FRIGORÍFICO
QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE